(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

銅板 C系列

銅板 C系列

泛用面板的銅板。
【特長】
・C系列銅板。
・8種尺寸的銅板可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

銅板的特長

外觀

外觀

銅板的內容

型號ABT
C-12001000.3
C-23652000.3
C-32001000.5
C-43652000.5
C-52001001.0
C-63652001.0
C-72001001.5
C-83652001.5

材質:C1100P
以塑膠袋包裝

型號
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
4天~ 2001000.3
4天~ 3652000.3
5天~ 2001000.5
4天~ 3652000.5
4天~ 2001001
4天~ 3652001
4天~ 2001001.5
4天~ 3652001.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 C1100P 材質 C1100P

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767