(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
CS系列用矽膠蓋。
【特長】
・上面無開口及上面有開口2種類型及6色可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
CL(無開口)
OP(有開口)
粉紅
黃
綠
青藍
淺灰
黑
名稱 | 材質 | 顏色 |
---|---|---|
矽膠蓋 | 矽橡膠 | 粉紅、黃、綠、青藍、淺灰、黑 |
型號 | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | h | 對應系列 | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSC75-CL-□ | 38.6 | 15.5 | 78.6 | 68.4 | 28.4 | - | - | 1.75 | 5.25 | 10.8 | 6.7 | CS75 | 12 |
CSSC75-OP-□ | 38.6 | 15.5 | 78.6 | 68.4 | 28.4 | 20 | 7.4 | 1.75 | 5.25 | 10.8 | 6.7 | CS75 | 12 |
CSSC90-CL-□ | 48.6 | 15.5 | 93.6 | 82.4 | 37.4 | - | - | 1.75 | 5.25 | 10.8 | 6.7 | CS90 | 18 |
CSSC90-OP-□ | 48.6 | 15.5 | 93.6 | 82.4 | 37.4 | 30 | 7.4 | 1.75 | 5.25 | 10.8 | 6.7 | CS90 | 17 |
CSSC115-CL-□ | 67.1 | 16 | 119.1 | 107.4 | 55.4 | - | - | 2 | 5.5 | 12.1 | 7 | CS115 | 32 |
CSSC115-OP-□ | 67.1 | 16 | 119.1 | 107.4 | 55.4 | 45 | 7.4 | 2 | 5.5 | 12.1 | 7 | CS115 | 31 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色規格/表面處理 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 對應系列/用途 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 黑 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 青藍 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 綠 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 淺灰 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 黑 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 青藍 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 綠 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 淺灰 | 38.6 | 15.5 | 78.6 | CS75 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 黑 | 48.6 | 15.5 | 93.6 | CS90 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 青藍 | 48.6 | 15.5 | 93.6 | CS90 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 綠 | 48.6 | 15.5 | 93.6 | CS90 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 淺灰 | 48.6 | 15.5 | 93.6 | CS90 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 綠 | 48.6 | 15.5 | 93.6 | CS90 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 淺灰 | 48.6 | 15.5 | 93.6 | CS90 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 黑 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 青藍 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 綠 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 淺灰 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 無開口 | ||
5天~ | 黑 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 青藍 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 綠 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 有開口 | ||
5天~ | 淺灰 | 67.1 | 16 | 119.1 | CS115 | 矽膠護蓋 有開口 |
Loading...
材質 | 矽膠 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策