(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CL型彎角鋁片

CL型彎角鋁片

彎角鋁片。
【特長】
・長度300、400、500mm、厚度(t)1.2、1.5、2.0mm可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CL系列 彎角鋁片

材質 A6063S-T5

材質:A6063S-T5

尺寸

型號ABt
CL-1103001.2
CL-2104001.2
CL-3105001.2
CL-4153001.5
CL-5154001.5
CL-6155001.5
CL-7203002.0
CL-8204002.0
CL-9205002.0
型號
CL-1
CL-2
CL-3
CL-4
CL-5
CL-6
CL-7
CL-8
CL-9
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
5天~ 103001.2
5天~ 104001.2
5天~ 105001.2
5天~ 153001.5
5天~ 154001.5
4天~ 155001.5
5天~ 203002.0
5天~ 204002.0
5天~ 205002.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767