(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束帶把手 MH系列

束帶把手 MH系列

設計簡潔的束帶把手。
【特長】
・顏色有灰、黑2色可供選擇。
・把手部為聚乙烯製、富彈性的把手。
【用途】
・可作為搬運外盒的束帶把手使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MH系列束帶把手的尺寸圖與規格

MH型束帶把手尺寸圖

MH系列束帶把手尺寸圖

安裝孔尺寸圖

安裝孔尺寸圖

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1固定座2PC+ABS灰、黑
2蓋子2PP+彈性體灰、黑
3手柄1PP+彈性體灰、黑
-安裝螺釘(M4×14圓頭)2三價鉻酸鹽
-螺母2三價鉻酸鹽
-彈簧墊圈2三價鉻酸鹽

容許荷重:20kgf

本產品使用注意事項

  • 注意發生拉伸應力的部位若附著或接觸藥品、切削油等,藥品與應力可能隨時間經過而產生加乘作用,使產品破裂,請充分注意使用環境和方式。
型號
MH-197B
MH-197G
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理
4天~
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 材質 PP(握把) 規格 容許荷重 20kgf

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767