(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

把手 HN系列

把手 HN系列

前板用固定型把手。
【特長】
・附安裝螺釘。
【用途】
・可用於輔助機架前板或插入型電源的把手。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HN系列 固定型把手的特長

規格尺寸

尺寸圖:HN-15~20□

尺寸圖:HN-15~20□

尺寸圖:HN-25□

尺寸圖:HN-25□

尺寸圖:HN-30~61□ (僅HN-40□孔數為5個)

尺寸圖:HN-30~61□ (僅HN-40□孔數為5個)

組成零件

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1把手1NORYL(UL94V-1)灰、黑
21鋁 t1.5銀色陽極處理
-安裝螺釘1組鍍鎳

安裝螺釘:HN15□~61□ 接頭M2.5×8 鍍鎳×2/螺母 M2.5 鍍鎳×2

型號尺寸

型號HPl
HN-15BHN-15G313.9
HN-20BHN-20G419
HN-25BHN-25G524
HN-30BHN-30G629.1
HN-40BHN-40G839.3
HN-61BHN-61G1259.6
使用範例

使用範例

型號
HN-15B
HN-15G
HN-20B
HN-20G
HN-25B
HN-25G
HN-40B
HN-40G
HN-61B
HN-61G
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 HP
5天~ 黑(把手)/銀(把手面板)3
5天~ 灰(把手)/銀(把手面板)3
5天~ 黑(把手)/銀(把手面板)4
5天~ 灰(把手)/銀(把手面板)4
5天~ 黑(把手)/銀(把手面板)5
5天~ 灰(把手)/銀(把手面板)5
5天~ 黑(把手)/銀(把手面板)8
5天~ 灰(把手)/銀(把手面板)8
5天~ 黑(把手)/銀(把手面板)12
5天~ 灰(把手)/銀(把手面板)12

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 材質 NORYL樹脂(把手)/鋁(把手面板) 規格 UL94V-1(把手)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767