(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

掛繩 STPS系列

掛繩 STPS系列

【特長】
・可安裝於CS、CSS、PS系列的附細繩型掛繩。
・有攜帶型與頸掛型兩種。
・各有6色可供選擇。
・頸掛繩型附有裝卸配件,因此可在掛於頸部的狀態下僅裝卸設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

STPS系列 掛繩的特長

各部分說明與使用範例

零件構成圖

零件組成圖

使用範例(攜帶型)

使用範例(攜帶型)

使用範例(頸掛型)

使用範例(頸掛型)

組成零件

No.名稱材質顏色
1安裝繩聚酯
2掛繩聚酯粉紅、黃、綠、青藍、淺灰、黑
3蓋(僅限攜帶型)尼龍
4樹脂蓋(僅限頸掛型)彈性體
5裝卸零件(僅頸掛型)聚縮醛樹脂

顏色規格

顏色種類

顏色種類

裝卸零件(僅頸掛型)

裝卸零件(僅頸掛型)

型號與尺寸

型號掛繩
寬度
掛繩
長度
粉紅(P)黃(Y)綠(G)青藍(C)淺灰(L)黑色(B)
STPS-140PSTPS-140YSTPS-140GSTPS-140CSTPS-140LSTPS-140B8140
STPS-450PSTPS-450YSTPS-450GSTPS-450CSTPS-450LSTPS-450B10450
型號
STPS-140B
STPS-140C
STPS-140G
STPS-140L
STPS-450B
STPS-450C
STPS-450G
STPS-450L
型號數量折扣標準
出貨日
顏色/表面處理 W
(mm)
L
(mm)
5天~ 8140
5天~ 青藍8140
5天~ 8140
5天~ 淺灰8140
5天~ 10450
5天~ 青藍10450
5天~ 10450
5天~ 淺灰10450

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 其他 材質 聚酯(掛繩)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767