(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附把手輔助機架 NSH系列

附把手輔助機架 NSH系列

NSH系列附把手輔助機架。
【特長】
・側板、上下蓋使用導通素材,具有屏蔽效果。
・符合IEC60297。
・附把手的附導通蓋輔助機架。
・寬度2種、高度2種、深度3種、後側軌道3模式,總計36種選擇。
【用途】
・可對應產業用電腦規格VME的輔助機架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NSH系列 附把手輔助機架的特長

產品外觀

產品外觀

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1安裝托架2鋁擠型材銀色陽極處理
2把手2圓鋁棒銀色陽極處理
3側板2鋁板 t2.0透明Alodine
4前側軌道2鋁擠型材透明Alodine
5後側軌道(模式B、C、E)2鋁擠型材透明Alodine
6後側中央軌道(模式B、E)僅6U1鋁擠型材透明Alodine
-Z軌道 僅6U模式C2鋁擠型材透明Alodine
7後蓋軌道2鋁擠型材透明Alodine
8M2.5棒型螺母 ()為模式C4~6(2)三價鉻酸鹽
9導通上下蓋2A1100P t1.0導通透明塗裝
10角落托架2鋁擠型材銀色陽極處理
-螺釘20~22不鏽鋼(接頭M4×16)無處理
-上下蓋安裝螺釘6~8不鏽鋼(接頭M4×6)無處理

型號規格

型號HPHWD
NSH133-22-25□42132.5213.84250.3
NSH133-22-31□42132.5213.84310.3
NSH133-22-37□42132.5213.84370.3
NSH133-43-25□84132.5427.2250.3
NSH133-43-31□84132.5427.2310.3
NSH133-43-37□84132.5427.2370.4
型號HPHWD
NSH266-22-25□42265.8213.84250.3
NSH266-22-31□42265.8213.84310.3
NSH266-22-37□42265.8213.84370.3
NSH266-43-25□84265.8427.2250.3
NSH266-43-31□84265.8427.2310.3
NSH266-43-37□84265.8427.2370.4

請於末尾填入B、C、E其中一種後側軌道模式。

尺寸圖

3U外觀尺寸圖(NSH133-□□-25無法使用GRF-220。)

3U外觀尺寸圖(NSH133-□□-25無法使用GRF-220)

6U外觀尺寸圖(NSH266-□□-25無法使用GRF-220。)

6U外觀尺寸圖(NSH266-□□-25無法使用GRF-220)

型號
NSH133-43-25B
NSH133-43-25C
NSH133-43-25E
NSH133-43-31B
NSH133-43-31C
NSH133-43-31E
NSH133-43-37B
NSH133-43-37C
NSH133-43-37E
NSH266-43-25B
NSH266-43-25C
NSH266-43-25E
NSH266-43-31B
NSH266-43-31C
NSH266-43-31E
NSH266-43-37B
NSH266-43-37C
NSH266-43-37E
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸(高)
(mm)
尺寸(深)
(mm)
軌道模式 H
(mm)
D
(mm)
5天~ 132.5250.3B型132.5250.3
5天~ 132.5250.3C型132.5250.3
5天~ 132.5250.3E型132.5250.3
5天~ 132.5310.3B型132.5310.3
5天~ 132.5310.3C型132.5310.3
5天~ 132.5310.3E型132.5310.3
5天~ 132.5370.4B型132.5370.4
5天~ 132.5370.4C型132.5370.4
5天~ 132.5370.4E型132.5370.4
5天~ 265.8250.3B型265.8250.3
5天~ 265.8250.3C型265.8250.3
5天~ 265.8250.3E型265.8250.3
5天~ 265.8310.3B型265.8310.3
5天~ 265.8310.3C型265.8310.3
5天~ 265.8310.3E型265.8310.3
5天~ 265.8370.4B型265.8370.4
5天~ 265.8370.4C型265.8370.4
5天~ 265.8370.4E型265.8370.4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尺寸(寬)(mm) 427.2 顏色
W(mm) 427.2 HP(mm) 84

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767