(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

防水中繼連結器 THB390、400系列

防水中繼連結器 THB390、400系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

電線固定頭與端子台成一體結構的精巧型防水中繼連結器。
【特長】
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業的防水連結器。
・只需螺絲起子便可安裝,現場可輕鬆進行配線作業。
・端子部有3P、4P、6P、2WP、3WP、無端子台等6種可供選擇。
・配合選購品橡膠套筒的使用,即可對應各種線徑的電纜線(部分產品除外)。
・相當於 IP68保護等級,5bar/1h(通過1小時水深50m的測試)。
・符合EN60529:1991+A1:2000、EN60998-1:2004、 EN60998-2-1:2004規格。
【用途】
・工業設備或工具機動力、感測器中繼或室外用LED照明、地下配線、船舶等。
・最適合用於要求防水條件的配線。
・無端子台型請用於保護連結器等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

最適合用於室外用LED照明、地下配線、船舶等要求防水條件的防水中繼連結器

為螺絲式結線方式,作業輕鬆。

為螺絲式結線方式,作業輕鬆

關於THB390、400系列 防水中繼連結器的組成零件

THB390、400型 防水中繼連結器的構成內容。

THB390、400系列 防水中繼連結器的組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1本體1PA66GF(UL94V-0)
2電線固定頭2PA66(φ7~φ13.5用)/PA6(φ8~φ17用)
3襯墊2矽橡膠
4橡膠套筒2TPE(φ7~φ13.5用)/NBR(φ8~φ17用)綠/黑
5端子台1PA66GF(UL94V-0)黑/褐
6端子螺絲6~12鐵(M3一字)鍍鋅
額定電壓AC450V
額定電流24A
適用電線絞線0.5mm2~2.5mm2

額定、規格(3P、4P、6P共通)

額定電壓AC250V
額定電流32A
適用電線絞線0.5mm2~4.0mm2

額定、規格(2WP、3WP共通)

關於本產品的型號內容

型號LD適用電纜線外徑端子台
THB390-P-139032φ7~φ13.53P
THB400-N-313432.2φ7~φ13.5無端子台
THB400-4P-1313432.2φ7~φ13.54P
THB400-6P-1313432.2φ7~φ13.56P
THB400-2WP-1313432.2φ7~φ13.52WP
THB400-3WP-1313432.2φ7~φ13.53WP
THB400-N-1713732.2φ8~φ17無端子台
THB400-4P-1713732.2φ8~φ174P
THB400-6P-1713732.2φ8~φ176P

本產品的尺寸圖與尺寸

THB390

THB390的尺寸圖。

THB390的尺寸圖

型號適用電纜線外徑端子台
THB390-3P-13φ7~φ13.53P

使用橡膠套筒

適合。電纜線外徑:φ7~9(直徑7~9mm)。

適用
電纜線外徑:φ7~9(直徑7~9mm)

不適合。電纜線外徑:φ9~13.5(直徑9~13.5mm)。

不適用
電纜線外徑:φ9~13.5(直徑9~13.5mm)

  • ※ 將橡膠套筒加以分割,即可變更適用電纜線徑。

THB400-13

THB400-13的尺寸圖。

THB400-13的尺寸圖

型號適用電纜線外徑端子台
THB400-N-13φ7~φ13.5無端子台
THB400-4P-13φ7~φ13.54P
THB400-6P-13φ7~φ13.56P
THB400-2WP-13φ7~φ13.52WP
THB400-3WP-13φ7~φ13.53WP

使用橡膠套筒

適合。電纜線外徑:φ7~9(直徑7~9mm)。

適用
電纜線外徑:φ7~9(直徑7~9mm)

不適合。電纜線外徑:φ9~13.5(直徑9~13.5mm)。

不適用
電纜線外徑:φ9~13.5(直徑9~13.5mm)

  • ※ 將橡膠套筒加以分割,即可變更適用電纜線徑。

THB400-17

THB400-17的尺寸圖。

THB400-17的尺寸圖

型號適用電纜線外徑端子台
THB400-N-17φ8~φ17無端子台
THB400-4P-17φ8~φ174P
THB400-6P-17φ8~φ176P
  • ※ 不可使用選購品橡膠套筒與鎖緊工具。

使用橡膠套筒

適合。電纜線外徑:φ8~11(直徑8~11mm)。

適用
電纜線外徑:φ8~11(直徑8~11mm)

不適合。電纜線外徑:φ11~17(直徑11~17mm)。

不適用
電纜線外徑:φ11~17(直徑11~17mm)

  • ※ 將橡膠套筒加以分割,即可變更適用電纜線徑。

端子台詳細圖

3P 端子台

3P 端子台的尺寸圖。

3P 端子台的尺寸圖

3P 端子台的配線圖。

3P 端子台的配線圖

  • ※ 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

4P 端子台

4P 端子台的尺寸圖。

4P 端子台的尺寸圖

4P 端子台的配線圖。

4P 端子台的配線圖

可縮小。

可縮小

  • 4P端子台為鉸鏈構造,可在攤平的狀態下進行結線作業。
  • 單壓即可縮小。
  • ※ 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

6P 端子台

6P 端子台的尺寸圖。

6P 端子台的尺寸圖

6P 端子台的配線圖。

6P 端子台的配線圖

  • ※ 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

2WP 端子台

2WP 端子台的尺寸圖。

2WP 端子台的尺寸圖

2WP 端子台的配線圖。

2WP 端子台的配線圖

配線分支。

配線分支

  • 可將配線分支。
  • ※ 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

3WP 端子台

3WP 端子台的尺寸圖。

3WP 端子台的尺寸圖

3WP 端子台的配線圖。

3WP 端子台的配線圖

配線分支。

配線分支

  • 可將配線分支。
  • ※ 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。
型號
THB390-3P-13
THB400-2WP-13
THB400-3WP-13
THB400-4P-13
THB400-4P-17
THB400-6P-13
THB400-6P-17
THB400-N-13
THB400-N-17
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 適用電纜線外形(φ)
(mm)
端子台
4天~ 3電纜線連接24AC450螺絲固定7~13.53P
6天~ 4電纜線連接32AC250螺絲固定7~13.52WP
4天~ 6電纜線連接32AC250螺絲固定7~13.53WP
4天~ 4電纜線連接24AC450螺絲固定7~13.54P
4天~ 4電纜線連接24AC450螺絲固定8~174P
4天~ 6電纜線連接24AC450螺絲固定7~13.56P
6天~ 6電纜線連接24AC450螺絲固定8~176P
4天~ -----7~13.5
4天~ -----8~17

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 CE 產品名稱 防水中繼連結器 保護等級 相當於IP68

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767