(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

THB387系列 插頭式 防水中繼連結器

THB387系列 插頭式 防水中繼連結器

將游標移至圖檔即可放大

  • THB387系列 插頭式 防水中繼連結器
  • THB387系列 插頭式 防水中繼連結器
  • 使用範例

插頭側(公端)與插座側(母端)成套組的防水型中繼連結器。
【特長】
・結線方式採用螺絲式,可輕鬆作業。
・只需螺絲起子便可安裝,現場可輕鬆進行配線作業。
・端子極數有3P、4P、5P可供選擇。
・相當於IP68保護等級(通過3小時水深30m的防水測試),符合EN61984。
・溫度範圍:-40~+125℃。
・基於連接時安全考量,請將連結器配置成一次側在母端(插座側)、二次側在公端(插頭側)。
【用途】
・最適合用於工業設備或工具機的動力、室外用LED照明、地下配線、船舶等要求防水條件的配線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可螺絲式結線的防水連結器

插頭與插座成套的類型。

 

插頭與插座成套的類型

 

THB387系列 防水中繼連結器的組成零件

THB387系列 插頭式 防水中繼連結器的構成內容。

 

THB387系列 插頭式 防水中繼連結器的組成零件

 

No.名稱個數材質顏色/表面處理
1插頭1PA66GF(UL94V-0)/TPE黑/綠
2插座1PA66GF(UL94V-0)/TPE黑/綠
3電線固定頭2PA66(UL94V-2)
4橡膠套筒2TPE
-端子6/8/10黃銅鍍鎳
-端子螺絲6/8/10鍍鋅

PA66GF=「聚醯胺66含玻璃纖維」的簡稱

關於本產品規格

THB387-3P、THB387-4P

額定電壓AC450V
額定電流17.5A
適用電線絞線0.5mm2~4.0mm2
接觸電阻5mΩ以下
衝擊耐電壓4kV
插拔次數1,000次

THB387-5P

額定電壓AC450V
額定電流17.5A
適用電線絞線0.5mm2~1.5mm2
接觸電阻5mΩ以下
衝擊耐電壓4kV
插拔次數1,000次

關於本產品的實際使用範例

產業設備與工作設備的動力。

工業設備與工具機的動力。

感測器中繼。

感測器中繼。

室外用LED照明。

室外用LED照明。

關於端子配置

插頭側(公端)。

插頭側(公端)

THB387-3P。

THB387-3P

THB387-4P。

THB387-4P

THB387-5P。

THB387-5P

插座側(母端)。

插座側(母端)

THB387-3P。

THB387-3P

THB387-4P。

THB387-4P

THB387-5P。

THB387-5P

關於電線連接圖

只需鎖緊螺絲即完成連接。

只需鎖緊螺絲即完成連接

電線連接圖。

電線連接圖

  • 結線方式為螺絲式,不須焊接或專用工具。
  • 建議使用前端寬度為3mm的一字螺絲起子。

本產品的尺寸圖與尺寸

THB387系列 插頭式 防水中繼連結器尺寸圖。

 

THB387系列 插頭式 防水中繼連結器尺寸圖

 

型號LD適用線接頭端子台極數
THB387-3P8523φ7~φ123P
THB387-4P8523φ7~φ124P
THB387-5P8523φ7~φ125P

本產品使用注意事項

基於連接時安全考量,請將連結器配置成一次側在母端(插座側)、二次側在公端(插頭側)。

型號
THB387-3P
THB387-5P
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 端子台
3天~ 33P
3天~ 55P
型號
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 端子台

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U THB387
適用針、連接器 其他 用途 電纜線連接 容許電流(A) 17.5
容許電壓(V) AC450 電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 適用電纜線外形(φ)(mm) 7~12 保護等級 IP68

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引