(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可作為獨立型機殼使用,亦可作為機架安裝元件使用的組裝式箱。
【特長】
・高度13種、寬度8種、深度5種共351種尺寸的箱系列。
・面板、框架、側板可作銀黑配色組合。
・外盒採用面板構造,非常容易進行加工、絲網印刷、彫刻。
・亦可以側面作為前面,當作平坦的前板來使用。
・選購品的安裝托架、傾斜支架請利用孔加工來固定安裝。
【用途】
・最適合用於富高級質感的音響設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
351種尺寸,共1,404種型號可配合用途選擇
SL系列鋁框外盒立體組裝圖
SL系列鋁框外盒尺寸圖
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 側板 | 2 | A6063S-T5 | 髮絲紋銀色、黑色陽極處理 |
2 | 框架 | 4 | A6063S-T5(AE-303、AE-304) | 髮絲紋銀色、黑色陽極處理 |
3 | 面板 | 2 | A1050P t1.5 | 髮絲紋銀色、黑色陽極處理 |
4 | 頂板 | 1 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝(皮革紋路) |
5 | 底板 | 1 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝 |
6 | 固定金屬零件 | 4 | SPCCt2.0+A6063S-T5 | 三價鉻+陽極處理 |
7 | 橡膠腳墊 | 4 | 天然橡膠 | 黑 |
附屬螺釘
(外盒寬度×深度 120×160、160×160:M3×10圓頭附W三價鉻×4)
(僅200×160為M3×8圓頭三價鉻×4)
SS
側板:銀
面板:銀
頂板、底板:黑
SB
側板:銀
面板:黑
頂板、底板:黑
BS
側板:黑
面板:銀
頂板、底板:黑
BB
側板:黑
面板:黑
頂板、底板:黑
下單時請務必於末尾的□加上SS、SB、BS、BB的顏色記號
型號 | H | W | D | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
※ SL44-12-16□ | 44 | 120 | 160 | 0.7 |
※ SL44-12-23□ | 44 | 120 | 230 | 0.9 |
※ SL44-16-16□ | 44 | 160 | 160 | 0.8 |
※ SL44-16-23□ | 44 | 160 | 230 | 1.0 |
SL44-16-33□ | 44 | 160 | 330 | 1.4 |
※ SL44-20-16□ | 44 | 200 | 160 | 0.9 |
SL44-20-23□ | 44 | 200 | 230 | 1.2 |
SL44-20-33□ | 44 | 200 | 330 | 1.6 |
SL44-20-43□ | 44 | 200 | 430 | 2.0 |
※ SL44-26-16□ | 44 | 260 | 160 | 1.1 |
SL44-26-23□ | 44 | 260 | 230 | 1.5 |
SL44-26-33□ | 44 | 260 | 330 | 2.0 |
SL44-26-43□ | 44 | 260 | 430 | 2.4 |
SL44-32-23□ | 44 | 320 | 230 | 1.7 |
SL44-32-33□ | 44 | 320 | 330 | 2.3 |
SL44-32-43□ | 44 | 320 | 430 | 2.9 |
SL44-37-23□ | 44 | 370 | 230 | 1.9 |
SL44-37-33□ | 44 | 370 | 330 | 2.6 |
SL44-37-43□ | 44 | 370 | 430 | 3.2 |
SL44-43-23□ | 44 | 430 | 230 | 2.2 |
SL44-43-33□ | 44 | 430 | 330 | 3.0 |
SL44-43-43□ | 44 | 430 | 430 | 3.7 |
SL44-43-55□ | 44 | 430 | 550 | 4.6 |
SL44-50-23□ | 44 | 500 | 230 | 2.5 |
SL44-50-33□ | 44 | 500 | 330 | 3.3 |
SL44-50-43□ | 44 | 500 | 430 | 4.2 |
SL44-50-55□ | 44 | 500 | 550 | 5.2 |
※ SL49-12-16□ | 49 | 120 | 160 | 0.7 |
※ SL49-12-23□ | 49 | 120 | 230 | 0.9 |
※ SL49-16-16□ | 49 | 160 | 160 | 0.8 |
※ SL49-16-23□ | 49 | 160 | 230 | 1.1 |
SL49-16-33□ | 49 | 160 | 330 | 1.4 |
※ SL49-20-16□ | 49 | 200 | 160 | 0.9 |
SL49-20-23□ | 49 | 200 | 230 | 1.2 |
SL49-20-33□ | 49 | 200 | 330 | 1.7 |
SL49-20-43□ | 49 | 200 | 430 | 2.0 |
※ SL49-26-16□ | 49 | 260 | 160 | 1.2 |
SL49-26-23□ | 49 | 260 | 230 | 1.5 |
SL49-26-33□ | 49 | 260 | 330 | 2.0 |
SL49-26-43□ | 49 | 260 | 430 | 2.5 |
SL49-32-23□ | 49 | 320 | 230 | 1.7 |
SL49-32-33□ | 49 | 320 | 330 | 2.3 |
SL49-32-43□ | 49 | 320 | 430 | 2.9 |
SL49-37-23□ | 49 | 370 | 230 | 2.0 |
SL49-37-33□ | 49 | 370 | 330 | 2.7 |
SL49-37-43□ | 49 | 370 | 430 | 3.3 |
SL49-43-23□ | 49 | 430 | 230 | 2.2 |
SL49-43-33□ | 49 | 430 | 330 | 3.0 |
SL49-43-43□ | 49 | 430 | 430 | 3.7 |
SL49-43-55□ | 49 | 430 | 550 | 4.6 |
SL49-50-23□ | 49 | 500 | 230 | 2.5 |
SL49-50-33□ | 49 | 500 | 330 | 3.4 |
SL49-50-43□ | 49 | 500 | 430 | 4.3 |
SL49-50-55□ | 49 | 500 | 550 | 5.3 |
型號 | H | W | D | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
※ SL70-12-16□ | 70 | 120 | 160 | 0.8 |
※ SL70-12-23□ | 70 | 120 | 230 | 1.0 |
※ SL70-16-16□ | 70 | 160 | 160 | 0.9 |
※ SL70-16-23□ | 70 | 160 | 230 | 1.2 |
SL70-16-33□ | 70 | 160 | 330 | 1.6 |
※ SL70-20-16□ | 70 | 200 | 160 | 1.1 |
SL70-20-23□ | 70 | 200 | 230 | 1.4 |
SL70-20-33□ | 70 | 200 | 330 | 1.8 |
SL70-20-43□ | 70 | 200 | 430 | 2.3 |
※ SL70-26-16□ | 70 | 260 | 160 | 1.3 |
SL70-26-23□ | 70 | 260 | 230 | 1.6 |
SL70-26-33□ | 70 | 260 | 330 | 2.2 |
SL70-26-43□ | 70 | 260 | 430 | 2.7 |
SL70-32-23□ | 70 | 320 | 230 | 1.9 |
SL70-32-33□ | 70 | 320 | 330 | 2.5 |
SL70-32-43□ | 70 | 320 | 430 | 3.2 |
SL70-37-23□ | 70 | 370 | 230 | 2.1 |
SL70-37-33□ | 70 | 370 | 330 | 2.9 |
SL70-37-43□ | 70 | 370 | 430 | 3.5 |
SL70-43-23□ | 70 | 430 | 230 | 2.4 |
SL70-43-33□ | 70 | 430 | 330 | 3.2 |
SL70-43-43□ | 70 | 430 | 430 | 4.0 |
SL70-43-55□ | 70 | 430 | 550 | 4.9 |
SL70-50-23□ | 70 | 500 | 230 | 2.7 |
SL70-50-33□ | 70 | 500 | 330 | 3.6 |
SL70-50-43□ | 70 | 500 | 430 | 4.5 |
SL70-50-55□ | 70 | 500 | 550 | 5.6 |
※ SL88-12-16□ | 88 | 120 | 160 | 0.8 |
※ SL88-12-23□ | 88 | 120 | 230 | 1.1 |
※ SL88-16-16□ | 88 | 160 | 160 | 1.0 |
※ SL88-16-23□ | 88 | 160 | 230 | 1.3 |
SL88-16-33□ | 88 | 160 | 330 | 1.7 |
※ SL88-20-16□ | 88 | 200 | 160 | 1.1 |
SL88-20-23□ | 88 | 200 | 230 | 1.5 |
SL88-20-33□ | 88 | 200 | 330 | 2.0 |
SL88-20-43□ | 88 | 200 | 430 | 2.4 |
※ SL88-26-16□ | 88 | 260 | 160 | 1.4 |
SL88-26-23□ | 88 | 260 | 230 | 1.8 |
SL88-26-33□ | 88 | 260 | 330 | 2.3 |
SL88-26-43□ | 88 | 260 | 430 | 2.9 |
SL88-32-23□ | 88 | 320 | 230 | 2.0 |
SL88-32-33□ | 88 | 320 | 330 | 2.7 |
SL88-32-43□ | 88 | 320 | 430 | 3.3 |
SL88-37-23□ | 88 | 370 | 230 | 2.3 |
SL88-37-33□ | 88 | 370 | 330 | 3.0 |
SL88-37-43□ | 88 | 370 | 430 | 3.7 |
SL88-43-23□ | 88 | 430 | 230 | 2.5 |
SL88-43-33□ | 88 | 430 | 330 | 3.4 |
SL88-43-43□ | 88 | 430 | 430 | 4.2 |
SL88-43-55□ | 88 | 430 | 550 | 5.1 |
SL88-50-23□ | 88 | 500 | 230 | 2.9 |
SL88-50-33□ | 88 | 500 | 330 | 3.8 |
SL88-50-43□ | 88 | 500 | 430 | 4.7 |
SL88-50-55□ | 88 | 500 | 550 | 5.9 |
型號 | H | W | D | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
※ SL99-12-16□ | 99 | 120 | 160 | 0.9 |
※ SL99-12-23□ | 99 | 120 | 230 | 1.1 |
※ SL99-16-16□ | 99 | 160 | 160 | 1.0 |
※ SL99-16-23□ | 99 | 160 | 230 | 1.3 |
SL99-16-33□ | 99 | 160 | 330 | 1.7 |
※ SL99-20-16□ | 99 | 200 | 160 | 1.2 |
SL99-20-23□ | 99 | 200 | 230 | 1.5 |
SL99-20-33□ | 99 | 200 | 330 | 2.0 |
SL99-20-43□ | 99 | 200 | 430 | 2.5 |
※ SL99-26-16□ | 99 | 260 | 160 | 1.4 |
SL99-26-23□ | 99 | 260 | 230 | 1.8 |
SL99-26-33□ | 99 | 260 | 330 | 2.4 |
SL99-26-43□ | 99 | 260 | 430 | 2.9 |
SL99-32-23□ | 99 | 320 | 230 | 2.1 |
SL99-32-33□ | 99 | 320 | 330 | 2.8 |
SL99-32-43□ | 99 | 320 | 430 | 3.4 |
SL99-37-23□ | 99 | 370 | 230 | 2.3 |
SL99-37-33□ | 99 | 370 | 330 | 3.1 |
SL99-37-43□ | 99 | 370 | 430 | 3.8 |
SL99-43-23□ | 99 | 430 | 230 | 2.6 |
SL99-43-33□ | 99 | 430 | 330 | 3.5 |
SL99-43-43□ | 99 | 430 | 430 | 4.3 |
SL99-43-55□ | 99 | 430 | 550 | 5.2 |
SL99-50-23□ | 99 | 500 | 230 | 2.9 |
SL99-50-33□ | 99 | 500 | 330 | 3.9 |
SL99-50-43□ | 99 | 500 | 430 | 4.8 |
SL99-50-55□ | 99 | 500 | 550 | 6.0 |
※ SL115-12-16□ | 115 | 120 | 160 | 1.0 |
※ SL115-12-23□ | 115 | 120 | 230 | 1.3 |
※ SL115-16-16□ | 115 | 160 | 160 | 1.1 |
※ SL115-16-23□ | 115 | 160 | 230 | 1.5 |
SL115-16-33□ | 115 | 160 | 330 | 1.9 |
※ SL115-20-16□ | 115 | 200 | 160 | 1.3 |
SL115-20-23□ | 115 | 200 | 230 | 1.7 |
SL115-20-33□ | 115 | 200 | 330 | 2.2 |
SL115-20-43□ | 115 | 200 | 430 | 2.7 |
※ SL115-26-16□ | 115 | 260 | 160 | 1.5 |
SL115-26-23□ | 115 | 260 | 230 | 2.0 |
SL115-26-33□ | 115 | 260 | 330 | 2.6 |
SL115-26-43□ | 115 | 260 | 430 | 3.2 |
SL115-32-23□ | 115 | 320 | 230 | 2.2 |
SL115-32-33□ | 115 | 320 | 330 | 2.9 |
SL115-32-43□ | 115 | 320 | 430 | 3.6 |
SL115-37-23□ | 115 | 370 | 230 | 2.5 |
SL115-37-33□ | 115 | 370 | 330 | 3.3 |
SL115-37-43□ | 115 | 370 | 430 | 4.0 |
SL115-43-23□ | 115 | 430 | 230 | 2.8 |
SL115-43-33□ | 115 | 430 | 330 | 3.6 |
SL115-43-43□ | 115 | 430 | 430 | 4.5 |
SL115-43-55□ | 115 | 430 | 550 | 5.5 |
SL115-50-23□ | 115 | 500 | 230 | 3.1 |
SL115-50-33□ | 115 | 500 | 330 | 4.1 |
SL115-50-43□ | 115 | 500 | 430 | 5.1 |
SL115-50-55□ | 115 | 500 | 550 | 6.2 |
型號 | H | W | D | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
※ SL133-12-16□ | 132.5 | 120 | 160 | 1.0 |
※ SL133-12-23□ | 132.5 | 120 | 230 | 1.3 |
※ SL133-16-16□ | 132.5 | 160 | 160 | 1.2 |
※ SL133-16-23□ | 132.5 | 160 | 230 | 1.5 |
SL133-16-33□ | 132.5 | 160 | 330 | 2.0 |
※ SL133-20-16□ | 132.5 | 200 | 160 | 1.4 |
SL133-20-23□ | 132.5 | 200 | 230 | 1.7 |
SL133-20-33□ | 132.5 | 200 | 330 | 2.3 |
SL133-20-43□ | 132.5 | 200 | 430 | 2.8 |
※ SL133-26-16□ | 132.5 | 260 | 160 | 1.6 |
SL133-26-23□ | 132.5 | 260 | 230 | 2.0 |
SL133-26-33□ | 132.5 | 260 | 330 | 2.7 |
SL133-26-43□ | 132.5 | 260 | 430 | 3.3 |
SL133-32-23□ | 132.5 | 320 | 230 | 2.3 |
SL133-32-33□ | 132.5 | 320 | 330 | 3.1 |
SL133-32-43□ | 132.5 | 320 | 430 | 3.8 |
SL133-37-23□ | 132.5 | 370 | 230 | 2.6 |
SL133-37-33□ | 132.5 | 370 | 330 | 3.4 |
SL133-37-43□ | 132.5 | 370 | 430 | 4.1 |
SL133-43-23□ | 132.5 | 430 | 230 | 2.9 |
SL133-43-33□ | 132.5 | 430 | 330 | 3.8 |
SL133-43-43□ | 132.5 | 430 | 430 | 4.6 |
SL133-43-55□ | 132.5 | 430 | 550 | 5.7 |
SL133-50-23□ | 132.5 | 500 | 230 | 3.3 |
SL133-50-33□ | 132.5 | 500 | 330 | 4.3 |
SL133-50-43□ | 132.5 | 500 | 430 | 5.3 |
SL133-50-55□ | 132.5 | 500 | 550 | 6.5 |
※ SL149-12-16□ | 149 | 120 | 160 | 1.1 |
※ SL149-12-23□ | 149 | 120 | 230 | 1.4 |
※ SL149-16-16□ | 149 | 160 | 160 | 1.3 |
※ SL149-16-23□ | 149 | 160 | 230 | 1.7 |
SL149-16-33□ | 149 | 160 | 330 | 2.1 |
※ SL149-20-16□ | 149 | 200 | 160 | 1.5 |
SL149-20-23□ | 149 | 200 | 230 | 1.9 |
SL149-20-33□ | 149 | 200 | 330 | 2.4 |
SL149-20-43□ | 149 | 200 | 430 | 3.0 |
※ SL149-26-16□ | 149 | 260 | 160 | 1.7 |
SL149-26-23□ | 149 | 260 | 230 | 2.2 |
SL149-26-33□ | 149 | 260 | 330 | 2.8 |
SL149-26-43□ | 149 | 260 | 430 | 3.5 |
SL149-32-23□ | 149 | 320 | 230 | 2.5 |
SL149-32-33□ | 149 | 320 | 330 | 3.2 |
SL149-32-43□ | 149 | 320 | 430 | 4.0 |
SL149-37-23□ | 149 | 370 | 230 | 2.7 |
SL149-37-33□ | 149 | 370 | 330 | 3.6 |
SL149-37-43□ | 149 | 370 | 430 | 4.3 |
SL149-43-23□ | 149 | 430 | 230 | 3.0 |
SL149-43-33□ | 149 | 430 | 330 | 4.0 |
SL149-43-43□ | 149 | 430 | 430 | 4.9 |
SL149-43-55□ | 149 | 430 | 550 | 6.0 |
SL149-50-23□ | 149 | 500 | 230 | 3.5 |
SL149-50-33□ | 149 | 500 | 330 | 4.5 |
SL149-50-43□ | 149 | 500 | 430 | 5.5 |
SL149-50-55□ | 149 | 500 | 550 | 6.8 |
※ SL177-12-16□ | 177 | 120 | 160 | 1.2 |
※ SL177-12-23□ | 177 | 120 | 230 | 1.6 |
※ SL177-16-16□ | 177 | 160 | 160 | 1.4 |
※ SL177-16-23□ | 177 | 160 | 230 | 1.8 |
SL177-16-33□ | 177 | 160 | 330 | 2.4 |
※ SL177-20-16□ | 177 | 200 | 160 | 1.6 |
SL177-20-23□ | 177 | 200 | 230 | 2.0 |
SL177-20-33□ | 177 | 200 | 330 | 2.7 |
SL177-20-43□ | 177 | 200 | 430 | 3.3 |
型號 | H | W | D | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
※ SL177-26-16□ | 177 | 260 | 160 | 1.9 |
SL177-26-23□ | 177 | 260 | 230 | 2.4 |
SL177-26-33□ | 177 | 260 | 330 | 3.1 |
SL177-26-43□ | 177 | 260 | 430 | 3.8 |
SL177-32-23□ | 177 | 320 | 230 | 2.7 |
SL177-32-33□ | 177 | 320 | 330 | 3.5 |
SL177-32-43□ | 177 | 320 | 430 | 4.3 |
SL177-37-23□ | 177 | 370 | 230 | 3.0 |
SL177-37-33□ | 177 | 370 | 330 | 3.9 |
SL177-37-43□ | 177 | 370 | 430 | 4.7 |
SL177-43-23□ | 177 | 430 | 230 | 3.3 |
SL177-43-33□ | 177 | 430 | 330 | 4.3 |
SL177-43-43□ | 177 | 430 | 430 | 5.2 |
SL177-43-55□ | 177 | 430 | 550 | 6.3 |
SL177-50-23□ | 177 | 500 | 230 | 3.7 |
SL177-50-33□ | 177 | 500 | 330 | 4.8 |
SL177-50-43□ | 177 | 500 | 430 | 5.8 |
SL177-50-55□ | 177 | 500 | 550 | 7.1 |
※ SL199-12-16□ | 199 | 120 | 160 | 1.4 |
※ SL199-12-23□ | 199 | 120 | 230 | 1.7 |
※ SL199-16-16□ | 199 | 160 | 160 | 1.5 |
※ SL199-16-23□ | 199 | 160 | 230 | 1.9 |
SL199-16-33□ | 199 | 160 | 330 | 2.5 |
※ SL199-20-16□ | 199 | 200 | 160 | 1.7 |
SL199-20-23□ | 199 | 200 | 230 | 2.2 |
SL199-20-33□ | 199 | 200 | 330 | 2.8 |
SL199-20-43□ | 199 | 200 | 430 | 3.5 |
※ SL199-26-16□ | 199 | 260 | 160 | 2.0 |
SL199-26-23□ | 199 | 260 | 230 | 2.5 |
SL199-26-33□ | 199 | 260 | 330 | 3.3 |
SL199-26-43□ | 199 | 260 | 430 | 4.0 |
SL199-32-23□ | 199 | 320 | 230 | 2.8 |
SL199-32-33□ | 199 | 320 | 330 | 3.7 |
SL199-32-43□ | 199 | 320 | 430 | 4.5 |
SL199-37-23□ | 199 | 370 | 230 | 3.1 |
SL199-37-33□ | 199 | 370 | 330 | 4.1 |
SL199-37-43□ | 199 | 370 | 430 | 4.9 |
SL199-43-23□ | 199 | 430 | 230 | 3.5 |
SL199-43-33□ | 199 | 430 | 330 | 4.5 |
SL199-43-43□ | 199 | 430 | 430 | 5.5 |
SL199-43-55□ | 199 | 430 | 550 | 6.6 |
SL199-50-23□ | 199 | 500 | 230 | 3.9 |
SL199-50-33□ | 199 | 500 | 330 | 5.0 |
SL199-50-43□ | 199 | 500 | 430 | 6.1 |
SL199-50-55□ | 199 | 500 | 550 | 7.4 |
※ SL222-12-16□ | 221.5 | 120 | 160 | 1.4 |
※ SL222-12-23□ | 221.5 | 120 | 230 | 1.8 |
※ SL222-16-16□ | 221.5 | 160 | 160 | 1.6 |
※ SL222-16-23□ | 221.5 | 160 | 230 | 2.1 |
SL222-16-33□ | 221.5 | 160 | 330 | 2.7 |
※ SL222-20-16□ | 221.5 | 200 | 160 | 1.8 |
SL222-20-23□ | 221.5 | 200 | 230 | 2.3 |
SL222-20-33□ | 221.5 | 200 | 330 | 3.0 |
SL222-20-43□ | 221.5 | 200 | 430 | 3.7 |
※ SL222-26-16□ | 221.5 | 260 | 160 | 2.2 |
SL222-26-23□ | 221.5 | 260 | 230 | 2.7 |
SL222-26-33□ | 221.5 | 260 | 330 | 3.4 |
SL222-26-43□ | 221.5 | 260 | 430 | 4.2 |
SL222-32-23□ | 221.5 | 320 | 230 | 3.0 |
SL222-32-33□ | 221.5 | 320 | 330 | 3.9 |
SL222-32-43□ | 221.5 | 320 | 430 | 4.8 |
SL222-37-23□ | 221.5 | 370 | 230 | 3.3 |
SL222-37-33□ | 221.5 | 370 | 330 | 4.3 |
型號 | H | W | D | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|
SL222-37-43□ | 221.5 | 370 | 430 | 5.2 |
SL222-43-23□ | 221.5 | 430 | 230 | 3.7 |
SL222-43-33□ | 221.5 | 430 | 330 | 4.7 |
SL222-43-43□ | 221.5 | 430 | 430 | 5.7 |
SL222-43-55□ | 221.5 | 430 | 550 | 7.0 |
SL222-50-23□ | 221.5 | 500 | 230 | 4.1 |
SL222-50-33□ | 221.5 | 500 | 330 | 5.2 |
SL222-50-43□ | 221.5 | 500 | 430 | 6.4 |
SL222-50-55□ | 221.5 | 500 | 550 | 7.7 |
※ SL249-12-16□ | 249 | 121 | 160 | 1.6 |
※ SL249-12-23□ | 249 | 121 | 230 | 2.1 |
※ SL249-16-16□ | 249 | 161 | 160 | 1.9 |
※ SL249-16-23□ | 249 | 161 | 230 | 2.3 |
SL249-16-33□ | 249 | 161 | 330 | 3.0 |
※ SL249-20-16□ | 249 | 201 | 160 | 2.1 |
SL249-20-23□ | 249 | 201 | 230 | 2.6 |
SL249-20-33□ | 249 | 201 | 330 | 3.4 |
SL249-20-43□ | 249 | 201 | 430 | 4.1 |
※ SL249-26-16□ | 249 | 261 | 160 | 2.4 |
SL249-26-23□ | 249 | 261 | 230 | 3.0 |
SL249-26-33□ | 249 | 261 | 330 | 3.9 |
SL249-26-43□ | 249 | 261 | 430 | 4.7 |
SL249-32-23□ | 249 | 321 | 230 | 3.3 |
SL249-32-33□ | 249 | 321 | 330 | 4.3 |
SL249-32-43□ | 249 | 321 | 430 | 5.2 |
SL249-37-23□ | 249 | 371 | 230 | 3.6 |
SL249-37-33□ | 249 | 371 | 330 | 4.7 |
SL249-37-43□ | 249 | 371 | 430 | 5.6 |
SL249-43-23□ | 249 | 431 | 230 | 4.0 |
SL249-43-33□ | 249 | 431 | 330 | 5.1 |
SL249-43-43□ | 249 | 431 | 430 | 6.2 |
SL249-43-55□ | 249 | 431 | 550 | 7.5 |
SL249-50-23□ | 249 | 501 | 230 | 4.4 |
SL249-50-33□ | 249 | 501 | 330 | 5.7 |
SL249-50-43□ | 249 | 501 | 430 | 6.9 |
SL249-50-55□ | 249 | 501 | 550 | 8.3 |
※ SL299-12-16□ | 299 | 121 | 160 | 1.9 |
※ SL299-12-23□ | 299 | 121 | 230 | 2.4 |
※ SL299-16-16□ | 299 | 161 | 160 | 2.1 |
※ SL299-16-23□ | 299 | 161 | 230 | 2.7 |
SL299-16-33□ | 299 | 161 | 330 | 3.5 |
※ SL299-20-16□ | 299 | 201 | 160 | 2.4 |
SL299-20-23□ | 299 | 201 | 230 | 3.0 |
SL299-20-33□ | 299 | 201 | 330 | 3.9 |
SL299-20-43□ | 299 | 201 | 430 | 4.7 |
※ SL299-26-16□ | 299 | 261 | 160 | 2.7 |
SL299-26-23□ | 299 | 261 | 230 | 3.4 |
SL299-26-33□ | 299 | 261 | 330 | 4.3 |
SL299-26-43□ | 299 | 261 | 430 | 5.3 |
SL299-32-23□ | 299 | 321 | 230 | 3.7 |
SL299-32-33□ | 299 | 321 | 330 | 4.8 |
SL299-32-43□ | 299 | 321 | 430 | 5.9 |
SL299-37-23□ | 299 | 371 | 230 | 4.1 |
SL299-37-33□ | 299 | 371 | 330 | 5.2 |
SL299-37-43□ | 299 | 371 | 430 | 6.3 |
SL299-43-23□ | 299 | 431 | 230 | 4.5 |
SL299-43-33□ | 299 | 431 | 330 | 5.7 |
SL299-43-43□ | 299 | 431 | 430 | 6.9 |
SL299-43-55□ | 299 | 431 | 550 | 8.4 |
SL299-50-23□ | 299 | 501 | 230 | 4.9 |
SL299-50-33□ | 299 | 501 | 330 | 6.3 |
SL299-50-43□ | 299 | 501 | 430 | 7.6 |
SL299-50-55□ | 299 | 501 | 550 | 9.3 |
SL系列鋁框外盒的型號規格
SL側板尺寸圖
顏色記號 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
S | A6063S-T5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | A6063S-T5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
SL側板零件規格
外盒高度 | H | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
49 | 49 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
70 | 70 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
88 | 88 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
99 | 99 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
115 | 115 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
132.5 | 132.5 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
149 | 149 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
177 | 177 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
199 | 199 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
221.5 | 221.5 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3 |
249 | 249 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3.5 |
299 | 299 | 160 | 230 | 330 | 430 | 550 | 3.5 |
SL側板尺寸
AE-304框架尺寸圖
AE-304框架尺寸圖
AE-303框架尺寸圖
AE-303框架尺寸圖
名稱 | 材質 | 使用外盒 |
---|---|---|
AE-304框架 | A6063S-T5 | SL44-12-16~SL149-43-33 |
OS44-12-16~OS149-43-33 | ||
WS系列 | ||
WO系列 | ||
AE-303框架 | A6063S-T5 | SL149-43-43~SL299-50-55 |
OS149-43-43~OS299-50-55 |
SL框架的零件規格
顏色記號 | 顏色/表面處理 |
---|---|
S | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | 髮絲紋黑色陽極處理 |
SL框架零件窺格
外盒寬度 | W | a |
---|---|---|
120 | 114 | 9 |
160 | 154 | 9 |
200 | 194 | 15 |
260 | 254 | 23 |
320 | 314 | 30 |
370 | 364 | 38 |
430 | 424 | 45 |
500 | 494 | 55 |
SL框架尺寸
SL底板尺寸圖
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
底板 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝 |
SL底板的零件規格
外盒寬度×深度 | W | D | a | b | c | 安裝孔 |
---|---|---|---|---|---|---|
120×160 | 113.5 | 124.5 | 23.75 | 16 | 16 | (4) |
230 | 113.5 | 194.5 | 23.75 | 16 | 30 | 6 |
160×160 | 153.5 | 124.5 | 23.75 | 16 | 16 | (4) |
230 | 153.5 | 194.5 | 23.75 | 22 | 30 | 6 |
330 | 153.5 | 294.5 | 23.75 | 22 | 40 | 6 |
200×160 | 193.5 | 124.5 | 29.75 | 20 | 16 | (4) |
230 | 193.5 | 194.5 | 29.75 | 30 | 30 | 6 |
330 | 193.5 | 294.5 | 29.75 | 30 | 40 | 6 |
430 | 193.5 | 394.5 | 29.75 | 30 | 50 | 6 |
260×160 | 253.5 | 124.5 | 37.75 | 20 | 16 | (4) |
230 | 253.5 | 194.5 | 37.75 | 35 | 30 | 6 |
330 | 253.5 | 294.5 | 37.75 | 35 | 40 | 6 |
430 | 253.5 | 394.5 | 37.75 | 35 | 50 | 6 |
320×230 | 313.5 | 194.5 | 44.75 | 40 | 30 | 6 |
330 | 313.5 | 294.5 | 44.75 | 40 | 40 | 6 |
430 | 313.5 | 394.5 | 44.75 | 40 | 50 | 6 |
370×230 | 363.5 | 194.5 | 52.75 | 45 | 30 | 6 |
330 | 363.5 | 294.5 | 52.75 | 45 | 40 | 6 |
430 | 363.5 | 394.5 | 52.75 | 45 | 50 | 6 |
430×230 | 423.5 | 194.5 | 59.75 | 50 | 30 | 6 |
330 | 423.5 | 294.5 | 59.75 | 50 | 40 | 6 |
430 | 423.5 | 394.5 | 59.75 | 50 | 50 | 6 |
550 | 423.5 | 514.5 | 59.75 | 50 | 60 | 6 |
500×230 | 493.5 | 194.5 | 69.75 | 60 | 30 | 6 |
330 | 493.5 | 294.5 | 69.75 | 60 | 40 | 6 |
430 | 493.5 | 394.5 | 69.75 | 60 | 50 | 6 |
550 | 493.5 | 514.5 | 69.75 | 60 | 60 | 6 |
SL底板尺寸
SL面板尺寸
顏色記號 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
S | A1050P t1.5 | 髮絲紋銀色陽極處理 |
B | A1050P t1.5 | 髮絲紋黑色陽極處理 |
SL面板的零件規格
外盒高度 | H | W=120 | W=160 | W=200 | W=260 | W=320 | W=370 | W=430 | W=500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
49 | 42 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
70 | 63 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
88 | 81 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
99 | 92 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
115 | 108 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
132.5 | 125.5 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
149 | 142 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
177 | 170 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
199 | 192 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
221.5 | 214.5 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
249 | 242 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
299 | 291.6 | 114 | 154 | 194 | 254 | 314 | 364 | 424 | 494 |
SL面板尺寸
單面附保護膜
SL頂板尺寸
名稱 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
頂板 | SPCC t1.0 | 黑色塗裝(皮革紋路) |
SL頂板零件規格
外盒寬度×深度 | W | D | a | b | c | 放熱孔 | 安裝孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120×160 | 113.5 | 124.5 | 23.75 | - | - | - | (4) |
230 | 113.5 | 194.5 | 23.75 | - | - | - | 6 |
160×160 | 153.5 | 124.5 | 23.75 | - | - | - | (4) |
230 | 153.5 | 194.5 | 23.75 | - | - | - | 6 |
330 | 153.5 | 294.5 | 23.75 | 52.5 | 119 | 18 | 6 |
200×160 | 193.5 | 124.5 | 29.75 | - | - | - | (4) |
230 | 193.5 | 194.5 | 29.75 | 39.5 | 119 | 18 | 6 |
330 | 193.5 | 294.5 | 29.75 | 52.5 | 119 | 18 | 6 |
430 | 193.5 | 394.5 | 29.75 | 67.5 | 119 | 18 | 6 |
260×160 | 253.5 | 124.5 | 37.75 | - | - | - | (4) |
230 | 253.5 | 194.5 | 37.75 | 39.5 | 161 | 24 | 6 |
330 | 253.5 | 294.5 | 37.75 | 52.5 | 161 | 24 | 6 |
430 | 253.5 | 394.5 | 37.75 | 67.5 | 161 | 24 | 6 |
320×230 | 313.5 | 194.5 | 44.75 | 39.5 | 245 | 36 | 6 |
330 | 313.5 | 294.5 | 44.75 | 52.5 | 245 | 36 | 6 |
430 | 313.5 | 394.5 | 44.75 | 67.5 | 245 | 36 | 6 |
370×230 | 363.5 | 194.5 | 52.75 | 39.5 | 287 | 42 | 6 |
330 | 363.5 | 294.5 | 52.75 | 52.5 | 287 | 42 | 6 |
430 | 363.5 | 394.5 | 52.75 | 67.5 | 287 | 42 | 6 |
430×230 | 423.5 | 194.5 | 59.75 | 39.5 | 329 | 48 | 6 |
330 | 423.5 | 294.5 | 59.75 | 52.5 | 329 | 48 | 6 |
430 | 423.5 | 394.5 | 59.75 | 67.5 | 329 | 48 | 6 |
550 | 423.5 | 514.5 | 59.75 | 67.5 | 329 | 48 | 6 |
500×230 | 493.5 | 194.5 | 69.75 | 39.5 | 413 | 60 | 6 |
330 | 493.5 | 294.5 | 69.75 | 52.5 | 413 | 60 | 6 |
430 | 493.5 | 394.5 | 69.75 | 67.5 | 413 | 60 | 6 |
550 | 493.5 | 514.5 | 69.75 | 67.5 | 413 | 60 | 6 |
SL頂板尺寸
SL橡膠腳墊尺寸
材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|
天然橡膠 | 黑 |
SL橡膠腳墊的零件內容。
名稱 | A | B | H | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|
橡膠腳墊(B-P1) | 15 | 13 | 7.7 | 2.5 | 6 | 3.2 |
橡膠腳墊(B-P3) | 22 | 18 | 13 | 3 | 7.5 | 6 |
SL橡膠腳墊的尺寸。
SL固定零件尺寸
支柱框架
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 固定安裝板 | 2 | SPCC t2.0 | 三價鉻酸鹽 |
2 | 支柱 | 1 | A6063S-T5 | 銀色陽極處理 |
SL固定零件規格
外盒高度 | H1 | H2 |
---|---|---|
44 | 27.8 | 31.8 |
49 | 32.8 | 36.8 |
70 | 53.8 | 57.8 |
88 | 71.8 | 75.8 |
99 | 82.8 | 86.8 |
115 | 98.8 | 102.8 |
132.5 | 116.3 | 120.3 |
149 | 132.8 | 136.8 |
177 | 160.8 | 164.8 |
199 | 182.8 | 186.8 |
221.5 | 205.3 | 209.3 |
249 | 232.8 | 236.8 |
299 | 282.4 | 286.4 |
SL固定零件尺寸
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 120 | 44 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 160 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 160 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 230 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 120 | 44 | 230 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 160 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 160 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 230 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 230 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 330 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 330 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 330 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 44 | 330 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 160 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 160 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 230 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 230 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 330 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 330 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 330 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 330 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 430 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 430 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 430 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 200 | 44 | 430 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 160 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 160 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 230 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 230 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 330 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 330 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 330 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 330 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 430 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 430 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 430 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 260 | 44 | 430 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 230 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 230 | 銀/銀/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 330 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 330 | 黑/銀/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 330 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 320 | 44 | 330 | 銀/銀/黑 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋁 | 形狀 | 框型 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | 無 |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策