(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

AWN系列 防水防塵鋁盒

AWN系列 防水防塵鋁盒

【特長】
・兼具IP67防水性及散熱效果的鋁盒。可選擇普通型與屏蔽型。
・本體框架為散熱片形狀的鋁擠材,面板為鋁壓鑄製,構造十分堅固。
・本體框架內部附有插槽,可滑動裝設基板及機殼。
・保護等級 IP67、溫度範圍:-40~+105℃、鎖緊扭力: 1.0N・m(10kgf・cm)。
【用途】
・可用於測定器、電源裝置、控制箱、產業用攝影機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

兼具防水性及散熱效果、堅固的防塵鋁盒

盒本體框架為鋁擠材,面板為鋁壓鑄製。

控制盒本體框架為鋁擠材,面板為鋁壓鑄製

AWN系列 防水防塵鋁盒的組成零件

一般型 N型的組成零件

一般型 N型的構成內容。

一般型 N型的組成零件

 
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1面板2ADC12金屬灰、黑色/粉體塗裝
2本體框架1A6063S-T5銀色、黑色/陽極處理
3襯墊2矽膠
4安裝螺釘(附十字孔)8不鏽鋼無處理
5橡膠腳墊4優力膠
 

一般型N型的顏色規格

NGS 金屬灰/銀

NGS
金屬灰/銀

NBS 黑/銀

NBS
黑/銀

NBB 黑/黑

NBB
黑/黑

屏蔽型 E型的組成零件

屏蔽型 E型的構成內容

屏蔽型 E型的組成零件

  • ※面板內側由於未塗裝,可導通
 
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1面板2ADC12銀、黑/塗裝(內面未處理)
2本體框架1A6063S-T5銀色、黑色/陽極處理
3屏蔽襯墊2導電性矽膠
4安裝螺釘(附十字孔)8不鏽鋼無處理
5橡膠腳墊4優力膠
 

屏蔽型 E型的顏色規格

ESS 銀/銀

ESS
銀/銀

EBS 黑/銀

EBS
黑/銀

EBB 黑/黑

EBB
黑/黑

本產品的型號規格

  • ※ 下單時請務必於型號末尾的□加上顏色記號
型號WHD※熱電阻值
(℃/W)
AWN5-4-7□□□54.634.66511.2
AWN5-4-9□□□54.634.6859.18
AWN5-4-11□□□54.634.61107.64
AWN5-4-14□□□54.634.61356.63
AWN7-7-8□□□65.865.8804.41
AWN7-7-11□□□65.865.81103.5
AWN7-7-15□□□65.865.81502.83
AWN7-7-20□□□65.865.82002.33
AWN7-7-25□□□65.865.82502.02
AWN8-5-9□□□80.845.8905.97
AWN8-5-12□□□80.845.81155.01
AWN8-5-14□□□80.845.81404.37
AWN8-5-18□□□80.845.81753.76
AWN9-9-10□□□86.386.31003.1
AWN9-9-13□□□86.386.31252.63
AWN9-9-17□□□86.386.31702.12
AWN9-9-22□□□86.386.32201.79
AWN9-9-28□□□86.386.32751.54
AWN11-6-11□□□106.356.31104.52
AWN11-6-15□□□106.356.31503.62
AWN11-6-19□□□106.356.31903.08
AWN11-6-24□□□106.356.32402.64
AWN12-8-11□□□12071.31053.6
AWN12-8-14□□□12071.31402.93
AWN12-8-17□□□12071.3179.52.47
AWN12-8-22□□□12071.32152.18
AWN16-9-14□□□156.381.31352.64
AWN16-9-18□□□156.381.31752.2
AWN16-9-23□□□156.381.32251.86
AWN16-9-28□□□156.381.32751.63
AWN21-9-17□□□206.381.31702.3
AWN21-9-21□□□206.381.32101.99
AWN21-9-26□□□206.381.32601.72
AWN21-9-31□□□206.381.33101.54

AWN系列 防水防塵鋁盒的型號規格

 
  • ※ 熱電阻值的計算條件
  • 自然空冷
  • 散熱片垂直於地面,溫度上升60℃時
  • 鋁擠材為陽極處理品
  • 全面元件

本產品的外觀圖與尺寸

AWN5-4

AWN5-4的尺寸圖。

AWN5-4尺寸圖

AWN5-4的盒體框架截面。

AWN5-4盒體框架截面

  • ※ 橡膠腳墊可安裝於任意場所
 
型號WHD
AWN5-4-7□54.634.665
AWN5-4-9□54.634.685
AWN5-4-11□54.634.6110
AWN5-4-14□54.634.6135

AWN5-4尺寸

 

AWN7-7

AWN7-7的尺寸圖。

AWN7-7尺寸圖

AWN7-7的盒體框架截面。

AWN7-7盒體框架截面

 
型號WHD
AWN7-7-8□65.865.880
AWN7-7-11□65.865.8110
AWN7-7-15□65.865.8150
AWN7-7-20□65.865.8200
AWN7-7-25□65.865.8250

AWN7-7尺寸

 

AWN8-5

AWN8-5的尺寸圖。

AWN8-5尺寸圖

AWN8-5的盒體框架截面。

AWN8-5盒體框架截面

 
型號WHD
AWN8-5-9□80.845.890
AWN8-5-12□80.845.8115
AWN8-5-14□80.845.8140
AWN8-5-18□80.845.8175

AWN8-5尺寸

AWN9-9

AWN9-9的尺寸圖。

AWN9-9尺寸圖

AWN9-9的盒體框架截面。

AWN9-9盒體框架截面

 
型號WHD
AWN9-9-10□86.386.3100
AWN9-9-13□86.386.3125
AWN9-9-17□86.386.3170
AWN9-9-22□86.386.3220
AWN9-9-28□86.386.3275

AWN9-9尺寸

AWN11-6

AWN11-6的尺寸圖。

AWN11-6尺寸圖

AWN11-6的盒體框架截面。

AWN11-6盒體框架截面

 
型號WHD
AWN11-6-11□106.356.3110
AWN11-6-15□106.356.3150
AWN11-6-19□106.356.3190
AWN11-6-24□106.356.3240

AWN11-6尺寸

AWN12-8

AWN12-8的尺寸圖。

AWN12-8尺寸圖

AWN12-8的盒體框架截面。

AWN12-8盒體框架截面

 
型號WHD
AWN12-8-11□12071.3105
AWN12-8-14□12071.3140
AWN12-8-17□12071.3179.5
AWN12-8-22□12071.3215

AWN12-8尺寸

AWN16-9

AWN16-9的尺寸圖。

AWN16-9尺寸圖

AWN16-9的盒體框架截面。

AWN16-9盒體框架截面

 
型號WHD
AWN16-9-14□156.381.3135
AWN16-9-18□156.381.3175
AWN16-9-23□156.381.3225
AWN16-9-28□156.381.3275

AWN16-9尺寸

AWN21-9

AWN21-9的尺寸圖。

AWN21-9尺寸圖

AWN21-9的盒體框架截面。

AWN21-9盒體框架截面

 
型號WHD
AWN21-9-17□206.381.3170
AWN21-9-21□206.381.3210
AWN21-9-26□206.381.3260
AWN21-9-31□206.381.3310
 
型號
AWN5-4-7EBB
AWN5-4-7EBS
AWN5-4-7ESS
AWN5-4-7NBB
AWN5-4-7NBS
AWN5-4-7NGS
AWN5-4-9EBB
AWN5-4-9EBS
AWN5-4-9ESS
AWN5-4-9NBB
AWN5-4-9NBS
AWN5-4-9NGS
AWN5-4-11EBB
AWN5-4-11EBS
AWN5-4-11ESS
AWN5-4-11NBB
AWN5-4-11NBS
AWN5-4-11NGS
AWN5-4-14EBB
AWN5-4-14EBS
AWN5-4-14ESS
AWN5-4-14NBB
AWN5-4-14NBS
AWN5-4-14NGS
AWN7-7-8EBB
AWN7-7-8EBS
AWN7-7-8ESS
AWN7-7-8NBB
AWN7-7-8NBS
AWN7-7-8NGS
AWN7-7-11EBB
AWN7-7-11EBS
AWN7-7-11ESS
AWN7-7-11NBB
AWN7-7-11NBS
AWN7-7-11NGS
AWN7-7-15EBB
AWN7-7-15EBS
AWN7-7-15ESS
AWN7-7-15NBB
AWN7-7-15NBS
AWN7-7-15NGS
AWN7-7-20EBB
AWN7-7-20EBS
AWN7-7-20ESS
AWN7-7-20NBB
AWN7-7-20NBS
AWN7-7-20NGS
AWN7-7-25EBB
AWN7-7-25EBS
AWN7-7-25ESS
AWN7-7-25NBB
AWN7-7-25NBS
AWN7-7-25NGS
AWN8-5-9EBB
AWN8-5-9EBS
AWN8-5-9ESS
AWN8-5-9NBB
AWN8-5-9NBS
AWN8-5-9NGS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 54.634.665黑/黑
5天~ 54.634.665黑/銀
5天~ 54.634.665銀/銀
5天~ 54.634.665黑/黑
5天~ 54.634.665黑/銀
5天~ 54.634.665金屬灰/銀
5天~ 54.634.685黑/黑
5天~ 54.634.685黑/銀
5天~ 54.634.685銀/銀
5天~ 54.634.685黑/黑
5天~ 54.634.685黑/銀
5天~ 54.634.685金屬灰/銀
5天~ 54.634.6110黑/黑
5天~ 54.634.6110黑/銀
5天~ 54.634.6110銀/銀
5天~ 54.634.6110黑/黑
5天~ 54.634.6110黑/銀
5天~ 54.634.6110金屬灰/銀
5天~ 54.634.6135黑/黑
5天~ 54.634.6135黑/銀
5天~ 54.634.6135銀/銀
5天~ 54.634.6135黑/黑
5天~ 54.634.6135黑/銀
5天~ 54.634.6135金屬灰/銀
5天~ 65.865.880黑/黑
5天~ 65.865.880黑/銀
5天~ 65.865.880銀/銀
5天~ 65.865.880黑/黑
5天~ 65.865.880黑/銀
5天~ 65.865.880金屬灰/銀
5天~ 65.865.8110黑/黑
5天~ 65.865.8110黑/銀
5天~ 65.865.8110銀/銀
5天~ 65.865.8110黑/黑
5天~ 65.865.8110黑/銀
5天~ 65.865.8110金屬灰/銀
5天~ 65.865.8150黑/黑
5天~ 65.865.8150黑/銀
5天~ 65.865.8150銀/銀
5天~ 65.865.8150黑/黑
5天~ 65.865.8150黑/銀
5天~ 65.865.8150金屬灰/銀
5天~ 65.865.8200黑/黑
5天~ 65.865.8200黑/銀
5天~ 65.865.8200銀/銀
5天~ 65.865.8200黑/黑
5天~ 65.865.8200黑/銀
5天~ 65.865.8200金屬灰/銀
5天~ 65.865.8250黑/黑
5天~ 65.865.8250黑/銀
5天~ 65.865.8250銀/銀
5天~ 65.865.8250黑/黑
5天~ 65.865.8250黑/銀
5天~ 65.865.8250金屬灰/銀
5天~ 80.845.890黑/黑
5天~ 80.845.890黑/銀
5天~ 80.845.890銀/銀
5天~ 80.845.890黑/黑
5天~ 80.845.890黑/銀
5天~ 80.845.890金屬灰/銀

Loading...

 

基本資訊

材質 形狀 無指定 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767