(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

(無燈)金屬框/平頭按鈕開關(低邊框)

(無燈)金屬框/平頭按鈕開關(低邊框)

體積小,重量輕,保護手指安全型螺絲端子,保護結構:IP20。組合式接點拆裝方便。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。





型號
A204B-A1E10B
A204B-A1E10G
A204B-A1E10R
A204B-A1E10W
A204B-A1E10Y
A204B-A1E11B
A204B-A1E11G
A204B-A1E11R
A204B-A1E11W
A204B-A1E11Y
A204B-M1E10B
A204B-M1E10G
A204B-M1E10R
A204B-M1E10W
A204B-M1E10Y
A204B-M1E11B
A204B-M1E11G
A204B-M1E11R
A204B-M1E11W
A204B-M1E11Y
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕動作 按鈕顏色
4天 1a交替型
4天 1a交替型
4天 1a交替型
4天 1a交替型
4天 1a交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a瞬時型
4天 1a瞬時型
4天 1a瞬時型
4天 1a瞬時型
4天 1a瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 形狀 附護套
端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ22 保護功能(耐環境性)
代表規格 CE / UL / CUL / CCC 尺寸 縱向(mm) 45.8 尺寸 寬度(mm) 30
尺寸 深度(mm) 59.2 燈泡類型 防護等級 IP20
按鈕頭部尺寸(mm) Φ28.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767