(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

(無燈)金屬框/凸頭按鈕開關

(無燈)金屬框/凸頭按鈕開關

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/凸頭按鈕開關

【產品特長】保護結構:IP20。組合式接點拆裝方便。符合EN標準
【用途】適用 於電子電器控制電路的各領域
【注意事項】請在正確電壓電流下使用。注意產品IP等級
【尺寸】Φ22
【形狀】圓(凸頭)
【LED有無】無
【接線方式】引板端子
【按鈕顏色】紅/綠/黃/白/黑
【按鈕動作】交替型/瞬時型
【接點構成】1a,1b,1c,2a,2b

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。






型號
A204B-A2E01B
A204B-A2E01G
A204B-A2E01R
A204B-A2E01W
A204B-A2E01Y
A204B-A2E02B
A204B-A2E02G
A204B-A2E02R
A204B-A2E02W
A204B-A2E02Y
A204B-A2E20B
A204B-A2E20G
A204B-A2E20R
A204B-A2E20W
A204B-A2E20Y
A204B-M2E01B
A204B-M2E01G
A204B-M2E01R
A204B-M2E01W
A204B-M2E01Y
A204B-M2E02B
A204B-M2E02G
A204B-M2E02R
A204B-M2E02W
A204B-M2E02Y
A204B-M2E20B
A204B-M2E20G
A204B-M2E20R
A204B-M2E20W
A204B-M2E20Y
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕動作 按鈕顏色
4天 1b交替型
4天 1b交替型
4天 1b交替型
4天 1b交替型
4天 1b交替型
4天 2b交替型
4天 2b交替型
4天 2b交替型
4天 2b交替型
4天 2b交替型
4天 2a交替型
4天 2a交替型
4天 2a交替型
4天 2a交替型
4天 2a交替型
4天 1b瞬時型
4天 1b瞬時型
4天 1b瞬時型
4天 1b瞬時型
4天 1b瞬時型
4天 2b瞬時型
4天 2b瞬時型
4天 2b瞬時型
4天 2b瞬時型
4天 2b瞬時型
4天 2a瞬時型
4天 2a瞬時型
4天 2a瞬時型
4天 2a瞬時型
4天 2a瞬時型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 形狀 附護套
端子形狀 插片端子 安裝孔 φ22 保護功能(耐環境性)
代表規格 CE / UL / CUL / CCC 尺寸 縱向(mm) 45.8 尺寸 寬度(mm) 30
尺寸 深度(mm) 59.2 燈泡類型 防護等級 IP20
按鈕頭部尺寸(mm) Φ28.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767