(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

(無燈)金屬框/平頭按鈕開關

(無燈)金屬框/平頭按鈕開關

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關
  • (無燈)金屬框/平頭按鈕開關

【產品特長】保護結構:IP20。組合式接點拆裝方便。指示燈採用大燈罩。符合EN標準
【用途】適用於電子電器控制電路的各領域
【注意事項】請在正確電壓電流下使用。注意產品IP等級
【尺寸】Φ22
【形狀】圓(平頭)
【LED有無】無
【接線方式】引板端子
【按鈕顏色】紅/綠/黃/白
【按鈕動作】交替型/瞬時型
【接點構成】1a,1b,1c

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。





型號
A204B-A1E10R-B
A204B-A1E10W-B
A204B-A1E10Y-B
A204B-A1E11G-B
A204B-A1E11R-B
A204B-A1E11W-B
A204B-A1E11Y-B
A204B-M1E10R-B
A204B-M1E10W-B
A204B-M1E10Y-B
A204B-M1E11G-B
A204B-M1E11R-B
A204B-M1E11W-B
A204B-M1E11Y-B
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕動作 按鈕顏色
4天 1a交替型
4天 1a交替型
4天 1a交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a1b交替型
4天 1a瞬時型
4天 1a瞬時型
4天 1a瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型
4天 1a1b瞬時型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 形狀 附護套
端子形狀 插片端子 安裝孔 φ22 保護功能(耐環境性)
代表規格 CE / UL / CUL / CCC 尺寸 縱向(mm) 45.8 尺寸 寬度(mm) 30
尺寸 深度(mm) 59.2 燈泡類型 燈頭尺寸(mm) Φ28.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767