(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

插入型接續端子 110系列【包裝數為100】

插入型接續端子 110系列

插入型接續端子110系列。
【特長】
・為識別適用插片厚度,厚度0.8mm用接續端子的接合部前端呈半圓狀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插入型接續端子 110系列規格

TMED形は端子と絶縁体の間に銅パイプ入。

TMED型為端子及絕緣體間置入銅管。

差込形接続端子展開図。

插入型接續端子展開圖。

  • 材料:
      接續端子:黄銅(鍍錫)
      套管:無氧銅管(鍍錫)
      絕緣體:聚氯乙烯
  • 額定電壓/300V
  • 使用溫度範圍/-40℃~+75℃(聚氯乙烯)
  • 難燃性/UL94V-0(聚氯乙烯)

各部位尺寸

型號各部位尺寸mm對手件
端子厚度
mm
電線包覆範圍適用工具標準顏色
手動工具
BLφdφD絞線mm2AWG本體前端
TMEDV 280509-F ○3.219.51.84.110.00.50.75~1.2518-16NH11
NH32
TMEDV 280809-F ○0.8NA10
NA3
N10 11
N3 11

○:UL・CSA認可品

型號
TMEDV280509-F
TMEDV280809-F
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
對手件插片厚度

包裝數為100

4天~ 0.5

包裝數為100

4天~ 0.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 110
外徑(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 適用電線尺寸(AWG) 18~16
絕緣部素材 尼龍 絕緣外皮(顏色) 紅色 代表規格 UL / CSA
袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引