(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

San Ace 低消耗電力風扇 9GA (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace 低消耗電力風扇 9GA

在減少消耗電力的同時,實現提升冷卻性能的DC風扇。
【特長】
・大風量、高靜壓,同時也大幅減少消耗電力。
【用途】
・最適用於自動販賣機、伺服器、通訊裝置、變頻設備等要求省能源的裝置。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 停止販售通知:〈9GA0824P4H001〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

9GA1248P4S001

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

低消耗電力風扇 方型40mm×厚20mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:35g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0412P6H0011210.2~13.8100
0
0.14
0.04
1.68
0.48
12,400
3,800
0.33
0.10
11.7
3.5
191
17.9
0.77
0.07
40
14
60000/60℃
  • ※ 額定電壓5V、24V風扇的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

低消耗電力風扇 方型40mm×厚28mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:53g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0412P3G011210.8~13.2100
0
0.39
0.05
4.68
0.6
16,500
4,500
0.61
0.16
21.5
5.7
450
33
1.81
0.13
53
22
40000/60℃
9GA0412P3H011210.8~13.2100
0
0.28
0.04
3.36
0.48
14,500
3,500
0.54
0.13
19.1
4.6
347
20
1.39
0.08
50
17
40000/60℃
9GA0412P3M011210.8~13.2100
0
0.21
0.04
2.52
0.48
12,500
3,500
0.46
0.13
16.2
4.6
258
20
1.04
0.08
47
17
40000/60℃
9GA0424P3H0012421.6~26.41000.163.8414,5000.5419.13471.395040000/60℃
  • ※ 額定電壓5V、24V風扇的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

低消耗電力風扇 方型60mm×厚15mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:50g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612P7G011210.2~13.80.16
0.05
1.92
0.60
5,900
1,500
0.68
0.17
24
6.0
8.0
5.2
0.320
0.020
38
10
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P7H011210.2~13.80.10
0.03
1.2
0.36
4,900
1,300
0.56
0.15
19.7
5.3
55.6
3.9
0.223
0.015
34
8
40000/60℃
(70000/40℃)
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

低消耗電力風扇 方型60mm×厚20mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:70g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612P6G0011210.8~13.21000.263.126,8500.8831.11250.504340000/60℃
(70000/40)℃
9GA0612P6S0011210.8~13.21000.151.805,5000.7024.7810.333640000/60℃
(70000/40)℃
9GA0624P6G0012421.6~26.41000.122.886,8500.8831.11250.504340000/60℃
(70000/40)℃
9GA0624P6S0012421.6~26.41000.071.685,5000.7024.7810.333640000/60℃
(70000/40)℃
  • ※ PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。
產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:70g
  • 以下型號附脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612H60011210.8~13.20.091.084,1000.5218.4450.182960000/60℃
9GA0612M60011210.8~13.20.050.602,7000.3412.0200.081860000/60℃
9GA0624H60012421.6~26.40.040.964,1000.5218.4450.182960000/60℃
9GA0624M60012421.6~26.40.030.722,7000.3412.0200.081860000/60℃

低消耗電力風扇 方型60mm×厚38mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+60℃(9GA0612P1J03、9GA0612P1K60)、-20~+70℃(9GA0612P1K03、9GA0612P1H03)
  • 重量:130g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612P1J031210.8~12.6100
20
1.50
0.10
18.00
1.20
17,500
4,000
1.75
0.40
62
14
820
43
3.3
0.17
63
24
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P1K031210.8~13.2100
20
0.95
0.10
11.40
1.20
14,800
4,000
1.50
0.40
53
14
600
43
2.4
0.17
59
24
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P1H031210.8~13.2100
20
0.55
0.06
6.60
0.72
11,500
2,600
1.15
0.27
40
9.5
375
20
1.5
0.08
52
19
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P1K601210.8~13.2100
0
0.95
0.05
11.40
0.60
14,800
1,480
1.50
0.134
53
4.7
675
8.3
2.7
0.03
59
16
40000/60℃
(70000/40℃)
  • ※ 9GA0612P1J03、9GA0612P1K03、9GA0612P1H03的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。
  • ※ 關於上述以外的型式和型號,請參閱製造商型錄。
型號
9GA1248P4S001
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 速度代碼 預期壽命
(h)
控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
11天~ 120x12025mmDC48V脈衝UL / CUL / TUV / CSA3.257260有溝槽S40000附PWM控制器0.167.68

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 DC風扇 分類 標準(泛用) 框架材質 樹脂
保護功能 電流切斷方式、反接保護 阻燃等級 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0

San Ace 低消耗電力風扇 9GA的型號9GA1248P4S001頁面。
記載關於型號9GA1248P4S001之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
9GA0412P3G01
9GA0412P3G011
9GA0412P3H01
9GA0412P3H011
9GA0412P3J011
9GA0412P3M01
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 速度代碼 預期壽命
(h)
控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.6153450有溝槽G40000附PWM控制器0.394.68
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.6153450無溝槽G40000附PWM控制器0.394.68
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.5450347有溝槽H40000附PWM控制器0.283.36
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.5450347無溝槽H40000附PWM控制器0.283.36
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.6754535無溝槽J40000附PWM控制器0.495.88
12天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.4647258有溝槽M40000附PWM控制器0.212.52

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767