(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
在減少消耗電力的同時,實現提升冷卻性能的DC風扇。
【特長】
・大風量、高靜壓,同時也大幅減少消耗電力。
【用途】
・最適用於自動販賣機、伺服器、通訊裝置、變頻設備等要求省能源的裝置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
9GA0812L20011
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | PWM 工作 週期 [%] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GA0412P6H001 | 12 | 10.2~13.8 | 100 0 | 0.14 0.04 | 1.68 0.48 | 12,400 3,800 | 0.33 0.10 | 11.7 3.5 | 191 17.9 | 0.77 0.07 | 40 14 | 60000/60℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | PWM 工作 週期 [%] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GA0412P3G01 | 12 | 10.8~13.2 | 100 0 | 0.39 0.05 | 4.68 0.6 | 16,500 4,500 | 0.61 0.16 | 21.5 5.7 | 450 33 | 1.81 0.13 | 53 22 | 40000/60℃ |
9GA0412P3H01 | 12 | 10.8~13.2 | 100 0 | 0.28 0.04 | 3.36 0.48 | 14,500 3,500 | 0.54 0.13 | 19.1 4.6 | 347 20 | 1.39 0.08 | 50 17 | 40000/60℃ |
9GA0412P3M01 | 12 | 10.8~13.2 | 100 0 | 0.21 0.04 | 2.52 0.48 | 12,500 3,500 | 0.46 0.13 | 16.2 4.6 | 258 20 | 1.04 0.08 | 47 17 | 40000/60℃ |
9GA0424P3H001 | 24 | 21.6~26.4 | 100 | 0.16 | 3.84 | 14,500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GA0612P7G01 | 12 | 10.2~13.8 | 0.16 0.05 | 1.92 0.60 | 5,900 1,500 | 0.68 0.17 | 24 6.0 | 8.0 5.2 | 0.320 0.020 | 38 10 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9GA0612P7H01 | 12 | 10.2~13.8 | 0.10 0.03 | 1.2 0.36 | 4,900 1,300 | 0.56 0.15 | 19.7 5.3 | 55.6 3.9 | 0.223 0.015 | 34 8 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | PWM 工作 週期 [%] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GA0612P6G001 | 12 | 10.8~13.2 | 100 | 0.26 | 3.12 | 6,850 | 0.88 | 31.1 | 125 | 0.50 | 43 | 40000/60℃ (70000/40)℃ |
9GA0612P6S001 | 12 | 10.8~13.2 | 100 | 0.15 | 1.80 | 5,500 | 0.70 | 24.7 | 81 | 0.33 | 36 | 40000/60℃ (70000/40)℃ |
9GA0624P6G001 | 24 | 21.6~26.4 | 100 | 0.12 | 2.88 | 6,850 | 0.88 | 31.1 | 125 | 0.50 | 43 | 40000/60℃ (70000/40)℃ |
9GA0624P6S001 | 24 | 21.6~26.4 | 100 | 0.07 | 1.68 | 5,500 | 0.70 | 24.7 | 81 | 0.33 | 36 | 40000/60℃ (70000/40)℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GA0612H6001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.09 | 1.08 | 4,100 | 0.52 | 18.4 | 45 | 0.18 | 29 | 60000/60℃ |
9GA0612M6001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.05 | 0.60 | 2,700 | 0.34 | 12.0 | 20 | 0.08 | 18 | 60000/60℃ |
9GA0624H6001 | 24 | 21.6~26.4 | 0.04 | 0.96 | 4,100 | 0.52 | 18.4 | 45 | 0.18 | 29 | 60000/60℃ |
9GA0624M6001 | 24 | 21.6~26.4 | 0.03 | 0.72 | 2,700 | 0.34 | 12.0 | 20 | 0.08 | 18 | 60000/60℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | PWM 工作 週期 [%] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GA0612P1J03 | 12 | 10.8~12.6 | 100 20 | 1.50 0.10 | 18.00 1.20 | 17,500 4,000 | 1.75 0.40 | 62 14 | 820 43 | 3.3 0.17 | 63 24 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9GA0612P1K03 | 12 | 10.8~13.2 | 100 20 | 0.95 0.10 | 11.40 1.20 | 14,800 4,000 | 1.50 0.40 | 53 14 | 600 43 | 2.4 0.17 | 59 24 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9GA0612P1H03 | 12 | 10.8~13.2 | 100 20 | 0.55 0.06 | 6.60 0.72 | 11,500 2,600 | 1.15 0.27 | 40 9.5 | 375 20 | 1.5 0.08 | 52 19 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9GA0612P1K60 | 12 | 10.8~13.2 | 100 0 | 0.95 0.05 | 11.40 0.60 | 14,800 1,480 | 1.50 0.134 | 53 4.7 | 675 8.3 | 2.7 0.03 | 59 16 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
型號 |
---|
9GA0812L20011 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架尺寸 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 安全規格 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 框架形狀 | 速度代碼 | 預期壽命 (h) | 控制器方式 | 額定電流 (A) | 額定輸入 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 80x80 | [其他] 32mm | DC12V | 脈衝 | UL / TUV / CSA | 0.66 | 21 | 26 | 無溝槽 | L | 40000 | 無 | 0.08 | 0.96 |
Loading...
機種 | DC風扇 | 分類 | 標準(泛用) | 框架材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能 | 電流切斷方式、反接保護 | 阻燃等級 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0 |
San Ace 低消耗電力風扇 9GA的型號9GA0812L20011頁面。
記載關於型號9GA0812L20011之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
9GA0412P3H011 |
9GA0412P3J011 |
9GA0412P3M01 |
9GA0812L2002 |
9GA0812L20021 |
9GA0812L2D001 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架尺寸 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 安全規格 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 框架形狀 | 速度代碼 | 預期壽命 (h) | 控制器方式 | 額定電流 (A) | 額定輸入 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 40x40 | [其他] 28mm | DC12V | 脈衝 | UL / TUV / CSA | 0.54 | 50 | 347 | 無溝槽 | H | 40000 | 附PWM控制器 | 0.28 | 3.36 | ||
4天~ | 40x40 | [其他] 28mm | DC12V | 脈衝 | UL / TUV / CSA | 0.67 | 54 | 535 | 無溝槽 | J | 40000 | 附PWM控制器 | 0.49 | 5.88 | ||
12天~ | 40x40 | [其他] 28mm | DC12V | 脈衝 | UL / TUV / CSA | 0.46 | 47 | 258 | 有溝槽 | M | 40000 | 附PWM控制器 | 0.21 | 2.52 | ||
13天~ | 80x80 | [其他] 32mm | DC12V | 無 | UL / TUV / CSA | 0.66 | 21 | 26 | 有溝槽 | L | 40000 | 無 | 0.08 | 0.96 | ||
13天~ | 80x80 | [其他] 32mm | DC12V | 無 | UL / TUV / CSA | 0.66 | 21 | 26 | 無溝槽 | L | 40000 | 無 | 0.08 | 0.96 | ||
13天~ | 80x80 | [其他] 32mm | DC12V | 鎖定 | UL / TUV / CSA | 0.66 | 21 | 26 | 有溝槽 | L | 40000 | 無 | 0.08 | 0.96 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策