(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace 低消耗電力風扇 9GA

San Ace 低消耗電力風扇 9GA

在減少消耗電力的同時,實現提升冷卻性能的DC風扇。
【特長】
・大風量、高靜壓,同時也大幅減少消耗電力。
【用途】
・最適用於自動販賣機、伺服器、通訊裝置、變頻設備等要求省能源的裝置。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 停止販售通知:〈9GA0824P4H001〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

低消耗電力風扇 方型40mm×厚20mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:35g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0412P6H0011210.2~13.8100
0
0.14
0.04
1.68
0.48
12,400
3,800
0.33
0.10
11.7
3.5
191
17.9
0.77
0.07
40
14
60000/60℃
  • ※ 額定電壓5V、24V風扇的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

低消耗電力風扇 方型40mm×厚28mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:53g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0412P3G011210.8~13.2100
0
0.39
0.05
4.68
0.6
16,500
4,500
0.61
0.16
21.5
5.7
450
33
1.81
0.13
53
22
40000/60℃
9GA0412P3H011210.8~13.2100
0
0.28
0.04
3.36
0.48
14,500
3,500
0.54
0.13
19.1
4.6
347
20
1.39
0.08
50
17
40000/60℃
9GA0412P3M011210.8~13.2100
0
0.21
0.04
2.52
0.48
12,500
3,500
0.46
0.13
16.2
4.6
258
20
1.04
0.08
47
17
40000/60℃
9GA0424P3H0012421.6~26.41000.163.8414,5000.5419.13471.395040000/60℃
  • ※ 額定電壓5V、24V風扇的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

低消耗電力風扇 方型60mm×厚15mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:50g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612P7G011210.2~13.80.16
0.05
1.92
0.60
5,900
1,500
0.68
0.17
24
6.0
8.0
5.2
0.320
0.020
38
10
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P7H011210.2~13.80.10
0.03
1.2
0.36
4,900
1,300
0.56
0.15
19.7
5.3
55.6
3.9
0.223
0.015
34
8
40000/60℃
(70000/40℃)
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

低消耗電力風扇 方型60mm×厚20mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:70g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612P6G0011210.8~13.21000.263.126,8500.8831.11250.504340000/60℃
(70000/40)℃
9GA0612P6S0011210.8~13.21000.151.805,5000.7024.7810.333640000/60℃
(70000/40)℃
9GA0624P6G0012421.6~26.41000.122.886,8500.8831.11250.504340000/60℃
(70000/40)℃
9GA0624P6S0012421.6~26.41000.071.685,5000.7024.7810.333640000/60℃
(70000/40)℃
  • ※ PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。
產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:70g
  • 以下型號附脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612H60011210.8~13.20.091.084,1000.5218.4450.182960000/60℃
9GA0612M60011210.8~13.20.050.602,7000.3412.0200.081860000/60℃
9GA0624H60012421.6~26.40.040.964,1000.5218.4450.182960000/60℃
9GA0624M60012421.6~26.40.030.722,7000.3412.0200.081860000/60℃

低消耗電力風扇 方型60mm×厚38mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+60℃(9GA0612P1J03、9GA0612P1K60)、-20~+70℃(9GA0612P1K03、9GA0612P1H03)
  • 重量:130g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GA0612P1J031210.8~12.6100
20
1.50
0.10
18.00
1.20
17,500
4,000
1.75
0.40
62
14
820
43
3.3
0.17
63
24
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P1K031210.8~13.2100
20
0.95
0.10
11.40
1.20
14,800
4,000
1.50
0.40
53
14
600
43
2.4
0.17
59
24
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P1H031210.8~13.2100
20
0.55
0.06
6.60
0.72
11,500
2,600
1.15
0.27
40
9.5
375
20
1.5
0.08
52
19
40000/60℃
(70000/40℃)
9GA0612P1K601210.8~13.2100
0
0.95
0.05
11.40
0.60
14,800
1,480
1.50
0.134
53
4.7
675
8.3
2.7
0.03
59
16
40000/60℃
(70000/40℃)
  • ※ 9GA0612P1J03、9GA0612P1K03、9GA0612P1H03的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。
  • ※ 關於上述以外的型式和型號,請參閱製造商型錄。
型號
9GA0412P3G01
9GA0412P3G011
9GA0412P3H01
9GA0412P3H011
9GA0412P3J011
9GA0412P3M01
9GA0412P3M011
9GA0412P6H001
9GA0612H6001
9GA0612H9001
9GA0612M6001
9GA0612P1H03
9GA0612P1H031
9GA0612P1J03
9GA0612P1J031
9GA0612P1K03
9GA0612P1K031
9GA0612P1K60
9GA0612P1K601
9GA0612P6G001
9GA0612P6S001
9GA0612P7G01
9GA0612P7H01
9GA0624H6001
9GA0624M6001
9GA0624P6G001
9GA0624P6S001
9GA0812A2D001
9GA0812A2D0011
9GA0812A2001
9GA0812A2002
9GA0812A20011
9GA0812A20021
9GA0812B2D001
9GA0812B2D0011
9GA0812B2001
9GA0812B2002
9GA0812B20011
9GA0812B20021
9GA0812L2D001
9GA0812L2D0011
9GA0812L2001
9GA0812L2002
9GA0812L20011
9GA0812L20021
9GA0812P1H61
9GA0812P1H611
9GA0812P1S61
9GA0812P1S611
9GA0812P2H001
9GA0812P2H0011
9GA0812P2S001
9GA0812P2S0011
9GA0812P4G001
9GA0812S2001
9GA0824A2D001
9GA0824A2001
9GA0824A2002
9GA0824A20011
9GA0824A20021
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 速度代碼 預期壽命
(h)
控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.6153450有溝槽G40000附PWM控制器0.394.68
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.6153450無溝槽G40000附PWM控制器0.394.68
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.5450347有溝槽H40000附PWM控制器0.283.36
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.5450347無溝槽H40000附PWM控制器0.283.36
4天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.6754535無溝槽J40000附PWM控制器0.495.88
12天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.4647258有溝槽M40000附PWM控制器0.212.52
12天~ 40x40[其他] 28mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.4647258無溝槽M40000附PWM控制器0.212.52
4天~ 40x4020mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.3340191有溝槽H60000附PWM控制器0.141.68
4天~ 60x6020mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.522945有溝槽H600000.091.08
5天~ 60x6010mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.53742.9有溝槽H400000.141.68
4天~ 60x6020mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.341820有溝槽M600000.050.6
12天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.1552375有溝槽H40000附PWM控制器0.556.6
12天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.1552375無溝槽H40000附PWM控制器0.556.6
4天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.7563820有溝槽J40000附PWM控制器1.518
4天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.7563820無溝槽J40000附PWM控制器1.518
12天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.559600有溝槽K40000附PWM控制器0.9511.4
12天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.559600無溝槽K40000附PWM控制器0.9511.4
12天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.559675有溝槽K40000附PWM控制器0.9511.4
12天~ 60x6038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.559675無溝槽K40000附PWM控制器0.9511.4
4天~ 60x6020mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.8843125有溝槽G40000附PWM控制器0.263.12
4天~ 60x6020mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.73681有溝槽S40000附PWM控制器0.151.8
4天~ 60x6015mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.683880有溝槽G40000附PWM控制器0.161.92
4天~ 60x6015mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.563455.6有溝槽H40000附PWM控制器0.11.2
4天~ 60x6020mmDC24V脈衝UL / TUV / CSA0.522945有溝槽H600000.040.96
4天~ 60x6020mmDC24V脈衝UL / TUV / CSA0.341820有溝槽M600000.040.96
4天~ 60x6020mmDC24V脈衝UL / TUV / CSA0.8843125有溝槽G40000附PWM控制器0.263.12
4天~ 60x6020mmDC24V脈衝UL / TUV / CSA0.73681有溝槽S40000附PWM控制器0.151.8
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V鎖定UL / TUV / CSA1.5144137.7有溝槽A400000.313.72
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V鎖定UL / TUV / CSA1.5144137.7無溝槽A400000.313.72
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.5144137.7有溝槽A400000.313.72
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12VUL / TUV / CSA1.5144137.7有溝槽A400000.313.72
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.5144137.7無溝槽A400000.313.72
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12VUL / TUV / CSA1.5144137.7無溝槽A400000.313.72
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V鎖定UL / TUV / CSA1.013361.2有溝槽B400000.131.56
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V鎖定UL / TUV / CSA1.013361.2無溝槽B400000.131.56
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.013361.2有溝槽B400000.131.56
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12VUL / TUV / CSA1.013361.2有溝槽B400000.131.56
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.013361.2無溝槽B400000.131.56
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12VUL / TUV / CSA1.013361.2無溝槽B400000.131.56
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V鎖定UL / TUV / CSA0.662126有溝槽L400000.080.96
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V鎖定UL / TUV / CSA0.662126無溝槽L400000.080.96
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.662126有溝槽L400000.080.96
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12VUL / TUV / CSA0.662126有溝槽L400000.080.96
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA0.662126無溝槽L400000.080.96
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12VUL / TUV / CSA0.662126無溝槽L400000.080.96
4天~ 80x8038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.2555380有溝槽H40000附PWM控制器0.67.2
12天~ 80x8038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.2555380無溝槽H40000附PWM控制器0.67.2
4天~ 80x8038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.659480有溝槽S40000附PWM控制器0.9411.28
12天~ 80x8038mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.659480無溝槽S40000附PWM控制器0.9411.28
4天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.254294有溝槽H40000附PWM控制器0.597.08
12天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.254294無溝槽H40000附PWM控制器0.597.08
4天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.4557360有溝槽S40000附PWM控制器0.839.96
12天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.4557360無溝槽S40000附PWM控制器0.839.96
5天~ 80x8025mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA1.9145150有溝槽G40000附PWM控制器0.485.76
13天~ 80x80[其他] 32mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.4557360有溝槽S400000.839.96
13天~ 80x80[其他] 32mmDC24V鎖定UL / TUV / CSA1.5144137.7有溝槽A400000.153.6
13天~ 80x80[其他] 32mmDC24V脈衝UL / TUV / CSA1.5144137.7有溝槽A400000.153.6
13天~ 80x80[其他] 32mmDC24VUL / TUV / CSA1.5144137.7有溝槽A400000.153.6
13天~ 80x80[其他] 32mmDC24V脈衝UL / TUV / CSA1.5144137.7無溝槽A400000.153.6
13天~ 80x80[其他] 32mmDC24VUL / TUV / CSA1.5144137.7無溝槽A400000.153.6

Loading...

 

基本資訊

機種 DC風扇 分類 標準(泛用) 框架材質 樹脂
保護功能 電流切斷方式、反接保護 阻燃等級 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767