(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace 雙重反轉風扇

San Ace 雙重反轉風扇

本DC風扇比起串聯使用2台同尺寸風扇,能提供更大風量與靜壓。
【特長】
・前後風扇的旋轉方向相反,並將前後扇葉的片數、形狀進行最佳化。
・產生強勁的直進風。
・最適合高密度裝置。
【用途】
・最適用於伺服器、通訊設備等高安裝密度(風難以穿過)裝置。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雙重反轉風扇 方型38mm×厚48mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線 吸入側:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色/排出側:+ 橘色 - 灰色 感應器:紫色 控制器:白色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:80g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
吸入側
額定
旋轉速度
[min-1]
排出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9CRA0312P4K031210.8~13.2100
0
1.5
0.2
18.0
2.4
17,600
5,280
14,520
4,200
0.77
0.22
27.2
7.8
700.0
54.9
2.81
0.22
64
33
40000/60℃
9CRA0312P4J031210.8~13.2100
0
1.1
0.18
13.2
2.2
16,000
4,800
13,200
3,960
0.7
0.21
24.7
7.4
560.0
50.4
2.25
0.20
62
31
40000/60℃
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

雙重反轉風扇 方型40mm×厚48mm的規格

9CRA型、無溝槽

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線 吸入側:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色/排出側:+ 橘色 - 灰色 感應器:紫色 控制器:白色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:80g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
吸入側
額定
旋轉速度
[min-1]
排出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9CRA0412P4K031210.8~13.2100
0
1.60
0.19
19.20
2.28
17,500
5,250
11,700
3,510
0.920
0.276
32.50
9.75
650.0
58.5
2.610
0.235
64
33
40000/60℃
9CRA0412P4J031210.8~13.2100
0
1.20
0.15
14.40
1.80
16,200
4,500
10,800
3,000
0.850
0.236
30.00
8.33
560.0
43.2
2.250
0.173
62
28
40000/60℃
9CRA0412P4G031210.8~13.2100
0
1.00
0.15
12.00
1.80
14,700
4,410
9,800
2,940
0.770
0.231
27.20
8.16
460.0
41.4
1.850
0.166
59
28
40000/60℃
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

9CRD型、無溝槽

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線 吸入側:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色/排出側:+ 橘色 - 灰色 感應器:紫色 控制器:白色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:90g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
吸入側
額定
旋轉速度
[min-1]
排出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9CRD0412P5J031210.8~13.2100
0
1.15
0.12
13.8
1.44
19,000
3,700
12,600
2,500
0.87
0.15
30.72
5.30
630
25
2.53
0.10
61
22
40000/60℃
9CRD0412P5G031210.8~13.2100
0
0.90
0.10
10.8
1.2
16,700
3,350
11,250
2,250
0.77
0.13
27.19
4.59
500
21
2.01
0.08
58
21
40000/60℃
9CRD0412P5H031210.8~13.2100
0
0.60
0.09
7.2
1.08
15,000
3,000
10,000
2,000
0.70
0.12
24.72
4.24
410
16
1.65
0.06
56
20
40000/60℃
9CRD0412P5M031210.8~13.2100
0
0.52
0.07
6.24
0.84
14,000
2,000
9,300
1,300
0.65
0.07
22.95
2.47
360
7
1.45
0.03
54
15
40000/60℃
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

9CRE型、無溝槽、低振動型

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:鋁、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線 吸入側:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色/排出側:+ 橘色 - 灰色 感應器:紫色 控制器:白色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:110g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
吸入側
額定
旋轉速度
[min-1]
排出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9CRE0412P5J031210.8~13.2100
0
1.4
0.1
16.8
1.2
15,800
2,850
12,200
2,250
0.90
0.12
31.8
4.2
570.0
13.7
2.290
0.055
62
20.5
40000/60℃
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

9CRA型、無溝槽

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線 吸入側:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色/排出側:+ 橘色 - 灰色 感應器:紫色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+60℃(9CRA0412K501)、-20℃ ~ +70℃(9CRA0412J501、9CRA0412G501)
  • 重量:90g
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
吸入側
額定
旋轉速度
[min-1]
排出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9CRA0412K5011210.8~12.61.821.617,00013,0000.9533.56502.616540000
9CRA0412J5011210.8~13.21.416.815,80012,2000.9031.85702.296240000
9CRA0412G5011210.8~13.21.012.014,00010,4000.7727.24351.755940000

雙重反轉風扇 方型120mm×厚76mm的規格

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線 吸入側:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色/排出側:+ 橘色 - 灰色 感應器:紫色 控制器:白色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+60℃
  • 重量:670g
  • 下述型號附有PWM控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
吸入側
額定
旋轉速度
[min-1]
排出側
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9CR1212P0G031210.8~13.2100
0
7.2
1.1
86.4
13.2
6,200
2,700
3,800
1,800
8.5
3.8
300
134
480
95
1.93
0.38
70
51
40000/60℃
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。
  • ※ 關於上述以外的型式和型號,請參閱製造商型錄。
型號
9CR0612H002
9CR0612P5G03
9CR1212P0G03
9CRA0912P0G001
9CRA0948P0G601
9CRB0812P8G001
9CRH0412P5J001
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 速度代碼 預期壽命
(h)
厚度 控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
阻燃等級
4天~ 60x60[40mm以上] 76mmDC12VUL / TUV / CSA1.9864450無溝槽H40000----
4天~ 60x60[40mm以上] 51mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA2.0368600-G40000-附PWM控制器2.732.4框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 120x120[40mm以上] 76mmDC12V脈衝UL / TUV / CSA8.570480-G40000-附PWM控制器7.286.4框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 92x92[40mm以上] 76mmDC12V脈衝-5.8811650無溝槽G40000-附PWM控制器9.0108框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0
4天~ 92x92[40mm以上] 76mmDC48V脈衝-5.8811650無溝槽G40000-附PWM控制器2.2105.6框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0
4天~ 80x80[40mm以上] 80mmDC12V脈衝-5.5801150無溝槽G40000-附PWM控制器9.2110.4框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0
4天~ 40x40[其他] 其他DC12V脈衝UL / CUL / TUV / CSA0.93701700-3000056mm附PWM控制器2.5230.24框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 DC風扇 分類 雙重反轉 框架材質 樹脂
保護功能 電流切斷方式、反接保護

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767