(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

San Ace DC風扇 9GV (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace DC風扇 9GV

專用於大風量、高靜壓的DC風扇。
【特長】
・與泛用DC風扇相比,轉速、風量、靜壓更高。
・高可靠度、低噪音。
【用途】
・最適用於冷卻伺服器、電源裝置、電源調節器、通訊裝置等要求大風量、高靜壓的裝置。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

9GV1212J1011

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DC San ACE DC風扇 9GV的詳情

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0312E301/9GV0312G301/9GV0312J301

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0312E3011/9GV0312G3011/9GV0312J3011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0412G301/9GV0412J301/9GV0412K301

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0412G3011/9GV0412J3011/9GV0412K3011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1212P1J01/9GV1248P1J01

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1212P1J011/9GV1224P1J011/9GV1248P1J011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1248P4G01/9GV1248P4H01

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1248P4G011/9GV1248P4H011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV3612G301/9GV3612J301

DC San ACE DC風扇 9GV的尺寸

型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GV0312J301127~13.20.67.215,9000.57203151.2655440000/60℃
9GV0312G301127~13.20.44.813,5000.48172200.9245040000/60℃
9GV0312E301124.5~13.20.212.5210,5000.3713.11300.5224340000/60℃
9GV0312J3011127~13.20.67.215,9000.57203151.2655440000/60℃
9GV0312G3011127~13.20.44.813,5000.48172200.9245040000/60℃
9GV0312E3011124.5~13.20.212.5210,5000.3713.11300.5224340000/60℃
9GV0412K3011210.8~12.60.8410.0816,5000.7626.84151.6685840000/60℃
9GV0412J301127~13.20.607.2014,7000.6824.03301.3255540000/60℃
9GV0412G301127~13.20.475.6413,0000.6021.12601.0445240000/60℃
9GV0412K30111210.8~12.60.8410.0816,5000.7626.84151.6685840000/60℃
9GV0412J3011127~13.20.607.2014,7000.6824.03301.3255540000/60℃
9GV0412G3011127~13.20.475.6413,0000.6021.12601.0445240000/60℃
9GV1212P1J011210.2~13.83.00
0.19
36.00
2.28
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
19.8
1.45
0.08
64
33
40000/60℃
9GV1248P1J014840.8~55.20.75
0.06
36.00
2.88
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
26.1
1.45
0.106
64
33
40000/60℃
9GV1212P1J0111210.2~13.83.00
0.19
36.00
2.28
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
19.8
1.45
0.08
64
33
40000/60℃
9GV1224P1J0112420.4~27.61.536.006,4006.35224.03601.456440000/60℃
9GV1248P1J0114840.8~55.20.75
0.06
36.00
2.88
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
26.1
1.45
0.106
64
33
40000/60℃
9GV1248P4G014840.8~60.00.42
0.07
20.16
3.36
5,100
1,650
4.83
1.56
171
55.1
224
23.5
0.90
0.09
58
30
40000/60℃
9GV1248P4H014840.8~60.00.33
0.07
15.84
3.36
4,600
1,650
4.35
1.56
154
55.1
182
23.5
0.73
0.09
55
30
40000/60℃
9GV1248P4G0114840.8~60.00.42
0.07
20.16
3.36
5,100
1,650
4.83
1.56
171
55.1
224
23.5
0.90
0.09
58
30
40000/60℃
9GV1248P4H0114840.8~60.00.33
0.07
15.84
3.36
4,600
1,650
4.35
1.56
154
55.1
182
23.5
0.73
0.09
55
30
40000/60℃
9GV3612J301127.0~13.20.759.019,0000.5519.45252.10858.540000/60℃
9GV3612G301127.0~13.20.344.0814,0000.4014.12751.10452.040000/60℃
型號
9GV1212J1011
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 尺寸 控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
管理編號 阻燃等級
11天~ 120x12038mmDC12V脈衝標準(泛用)-6.3564360無溝槽樹脂J-336框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 DC風扇 預期壽命(h) 40000 保護功能 電流切斷方式、反接保護

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767