(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

San Ace DC風扇 9GV

San Ace DC風扇 9GV

專用於大風量、高靜壓的DC風扇。
【特長】
・與泛用DC風扇相比,轉速、風量、靜壓更高。
・高可靠度、低噪音。
【用途】
・最適用於冷卻伺服器、電源裝置、電源調節器、通訊裝置等要求大風量、高靜壓的裝置。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DC San ACE DC風扇 9GV的詳情

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0312E301/9GV0312G301/9GV0312J301

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0312E3011/9GV0312G3011/9GV0312J3011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0412G301/9GV0412J301/9GV0412K301

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV0412G3011/9GV0412J3011/9GV0412K3011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1212P1J01/9GV1248P1J01

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1212P1J011/9GV1224P1J011/9GV1248P1J011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1248P4G01/9GV1248P4H01

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV1248P4G011/9GV1248P4H011
※照片為附溝槽風扇

DC San ACE DC風扇 9GV:相關圖像

9GV3612G301/9GV3612J301

DC San ACE DC風扇 9GV的尺寸

型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9GV0312J301127~13.20.67.215,9000.57203151.2655440000/60℃
9GV0312G301127~13.20.44.813,5000.48172200.9245040000/60℃
9GV0312E301124.5~13.20.212.5210,5000.3713.11300.5224340000/60℃
9GV0312J3011127~13.20.67.215,9000.57203151.2655440000/60℃
9GV0312G3011127~13.20.44.813,5000.48172200.9245040000/60℃
9GV0312E3011124.5~13.20.212.5210,5000.3713.11300.5224340000/60℃
9GV0412K3011210.8~12.60.8410.0816,5000.7626.84151.6685840000/60℃
9GV0412J301127~13.20.607.2014,7000.6824.03301.3255540000/60℃
9GV0412G301127~13.20.475.6413,0000.6021.12601.0445240000/60℃
9GV0412K30111210.8~12.60.8410.0816,5000.7626.84151.6685840000/60℃
9GV0412J3011127~13.20.607.2014,7000.6824.03301.3255540000/60℃
9GV0412G3011127~13.20.475.6413,0000.6021.12601.0445240000/60℃
9GV1212P1J011210.2~13.83.00
0.19
36.00
2.28
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
19.8
1.45
0.08
64
33
40000/60℃
9GV1248P1J014840.8~55.20.75
0.06
36.00
2.88
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
26.1
1.45
0.106
64
33
40000/60℃
9GV1212P1J0111210.2~13.83.00
0.19
36.00
2.28
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
19.8
1.45
0.08
64
33
40000/60℃
9GV1224P1J0112420.4~27.61.536.006,4006.35224.03601.456440000/60℃
9GV1248P1J0114840.8~55.20.75
0.06
36.00
2.88
6,400
1,500
6.35
1.49
224.0
52.6
360.0
26.1
1.45
0.106
64
33
40000/60℃
9GV1248P4G014840.8~60.00.42
0.07
20.16
3.36
5,100
1,650
4.83
1.56
171
55.1
224
23.5
0.90
0.09
58
30
40000/60℃
9GV1248P4H014840.8~60.00.33
0.07
15.84
3.36
4,600
1,650
4.35
1.56
154
55.1
182
23.5
0.73
0.09
55
30
40000/60℃
9GV1248P4G0114840.8~60.00.42
0.07
20.16
3.36
5,100
1,650
4.83
1.56
171
55.1
224
23.5
0.90
0.09
58
30
40000/60℃
9GV1248P4H0114840.8~60.00.33
0.07
15.84
3.36
4,600
1,650
4.35
1.56
154
55.1
182
23.5
0.73
0.09
55
30
40000/60℃
9GV3612J301127.0~13.20.759.019,0000.5519.45252.10858.540000/60℃
9GV3612G301127.0~13.20.344.0814,0000.4014.12751.10452.040000/60℃
型號
9GV0612P1G03
9GV0912P1H03
9GV0912P1H031
9GV1212J101
9GV1212J1011
9GV1212J102
9GV1212J1021
9GV1212P1J01
9GV1212P1J011
9GV1224J1D01
9GV1224J101
9GV1224J102
9GV1224P1J01
9GV1224P1J011
9GV1224P4G011
9GV1248P1J01
9GV1248P1J011
9GV1412P1G001
9GV1412P1H001
9GV1412P1S001
9GV1424P1G001
9GV1424P1H001
9GV1424P1S001
9GV1448P1G001
9GV1448P1H001
9GV1448P1S001
9GV3612G301
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
框架形狀 框架材質 速度代碼 尺寸 控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
管理編號 阻燃等級
4天~ 60x6038mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA2.3766751有溝槽樹脂G-附PWM控制器2.833.603框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 92x9238mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA5.0564385有溝槽樹脂H-附PWM控制器3.54203框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 92x9238mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA5.0564385無溝槽樹脂H-附PWM控制器3.54203框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC12V脈衝標準(泛用)-6.3564360有溝槽樹脂J-336框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC12V脈衝標準(泛用)-6.3564360無溝槽樹脂J-336框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC12V標準(泛用)-6.3564360有溝槽樹脂J-336框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC12V標準(泛用)-6.3564360無溝槽樹脂J-336框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 120x12038mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA6.3564360有溝槽樹脂J-附PWM控制器33601框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA6.3564360無溝槽樹脂J-附PWM控制器33601框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC24V鎖定標準(泛用)-6.3564360有溝槽樹脂J-1.536框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ 120x12038mmDC24V脈衝標準(泛用)-6.3564360有溝槽樹脂J-1.536框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 120x12038mmDC24V標準(泛用)-6.3564360有溝槽樹脂J-1.536框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
5天~ 120x12038mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA6.3564360有溝槽樹脂P-附PWM控制器1.53601框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 120x12038mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA6.3564360無溝槽樹脂J-附PWM控制器1.53601框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 120x12025mmDC24V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA4.8358224無溝槽樹脂G-附PWM控制器0.8420.1601框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
5天~ 120x12038mmDC48V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA6.3564360有溝槽樹脂J-附PWM控制器0.52401框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ 120x12038mmDC48V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA6.3564360無溝槽樹脂J-附PWM控制器0.52401框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ [其他] 140x14038mmDC12V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA8.870640無溝槽G-附PWM控制器4.655.2框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
12天~ [其他] 140x14038mmDC12V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA662300無溝槽H-附PWM控制器1.720.4框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
12天~ [其他] 140x14038mmDC12V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA7.767480無溝槽S-附PWM控制器3.137.2框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
4天~ [其他] 140x14038mmDC24V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA8.870640無溝槽G-附PWM控制器2.355.2框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
4天~ [其他] 140x14038mmDC24V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA662300無溝槽H-附PWM控制器0.8520.4框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
12天~ [其他] 140x14038mmDC24V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA7.767480無溝槽S-附PWM控制器1.5537.2框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
12天~ [其他] 140x14038mmDC48V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA8.870640無溝槽G-附PWM控制器1.1555.2框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
4天~ [其他] 140x14038mmDC48V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA662300無溝槽H-附PWM控制器0.4220.16框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
12天~ [其他] 140x14038mmDC48V脈衝-UL / CUL / TUV / CSA7.767480無溝槽S-附PWM控制器0.7837.44框架:UL94V-1/扇葉:UL94V-1
4天~ [其他] 其他[其他] 28mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.452275有溝槽樹脂G36×360.344.08框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 DC風扇 預期壽命(h) 40000 保護功能 電流切斷方式、反接保護

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767