(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

San Ace DC鼓風扇 (型號表)

HEAT MEASURES FAN

San Ace DC鼓風扇

專用於高靜壓的DC風扇。
【特長】
・靜壓高、可吹出直進風,最適合局部性冷卻。
・空氣往與吸入口相反的軸方向吹出,可安裝在裝置內的狹窄空間。
【用途】
・最適用於空氣清淨機、噴墨式印表機等要求高靜壓性的裝置。
・最適用於高安裝密度裝置或吹氣用途。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

109BJ12HA2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DC San ACE 鼓風扇

厚76×20mm

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:58g
  • 以下型號附脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9BD12SC6-1125~13.80.283.364,5000.2910.23001.24340000/60℃
(70000/40℃)
9BD12HC6-1125.5~13.80.212.524,2000.279.52300.924140000/60℃
(70000/40℃)
9BD12FC6-1125.5~13.80.182.163,9000.258.82000.803940000/60℃
(70000/40℃)
9BD24SC6-12410~27.60.143.364,5000.2910.23001.204340000/60℃
(70000/40℃)
9BD24HC6-12410~27.60.122.884,2000.279.52300.924140000/60℃
(70000/40℃)
9BD24FC6-12410~27.60.102.43,9000.258.82000.803940000/60℃
(70000/40℃)
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。

厚120×32mm

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:340g
  • 下述型號附有PWM 控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9BFB12P2H0031210.8~13.21002.327.63,7501.656.51,2505.026240000/60℃
(70000/40℃)
9BFB24P2H0032421.6~26.4100
0
1.1
0.12
26.4
2.88
3,750
1,300
1.6
0.46
56.5
16.2
1,250
43
5.02
0.17
62
41
40000/60℃
(70000/40℃)
  • ※ 9BFB12P2H003的PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • ※ 環境溫度40℃時的預期壽命為參考值。
  • ※ 輸入PWM頻率為25kHz。

厚97×33mm

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色 感應器:黃色 控制器:褐色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:190g
  • 下述型號附有PWM 控制器、脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
PWM
工作
週期
[%]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
9BMB12P2K011210.8~13.21003.440.86,8501.6156.81,2805.146640000/60℃
9BMB24P2K012421.6~26.41001.6238.886,8501.6156.81,2805.146640000/60℃
9BMB24P2G012421.6~26.41000.8319.925,7501.3447.37603.056140000/60℃
  • PWM工作週期0%時的旋轉速度為0min-1
  • 輸入PWM頻率為25kHz。

厚76×30mm

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色或藍色 感應器:黃色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+60℃(109BD12HC2)、-20~+70℃(109BD12FC2、109BD12MC2、109BD24FC2、109BD24MC2)
  • 重量:100g
  • 以下型號附脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
109BD12HC21210.2~13.80.374.443,0000.3612.7151.90.61041.540000/60℃
109BD12FC21210.2~13.80.273.242,6000.3110.9980.3943740000/60℃
109BD12MC21210.2~13.80.141.682,1000.258.858.80.23632.540000/60℃
109BD24FC22420.4~27.60.143.362,6000.3110.9980.3943740000/60℃
109BD24MC22420.4~27.60.102.402,1000.258.858.80.23632.540000/60℃

厚160×40mm

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色或藍色 感應器:黃色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃
  • 重量:580g
  • 以下型號附脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
109BG12HC11210.2~13.81.315.62,3001.6257.2313.61.2595540000/60℃
109BG12MC11210.2~13.80.647.681,8001.2644.5156.80.6295040000/60℃
109BG24HC12420.4~27.60.6214.882,3001.6257.2313.61.2595540000/60℃
109BG24MC12420.4~27.60.317.441,8001.2644.5156.80.6295040000/60℃

厚127×32mm

產品外觀

產品外觀

  • 材質 框架:樹脂(阻燃等級:UL94V-0)、扇葉:樹脂(阻燃等級:UL94V-1)
  • 預期壽命 L10:殘存率:90% 60℃、額定電壓、連續運轉、周圍無障礙物的開放空間下
  • 絕緣耐壓:50/60Hz 500VAC 1分鐘(導線導體部、框架間)
  • 風扇電源導線:+ 紅色 - 黑色或藍色 感應器:黃色
  • 保存溫度範圍:-30~+70℃(無結露)
  • 使用溫度範圍:-20~+60℃(109BJ24HC2、109BJ24MC2)、-20~+70℃(109BJ12HC2、109BJ12MC2)
  • 重量:290g
  • 以下型號附脈衝感應器。
型號額定
電壓
[V]
使用電壓
範圍
[V]
額定
電流
[A]
額定
輸入
[W]
額定
旋轉速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
靜壓
[Pa]
最大
靜壓
[inchH2O]
聲壓

[dB(A)]
預期
壽命
[h]
109BJ12HC21210.2~13.80.526.242,4000.7827.5205.80.8264640000/60℃
109BJ12MC21210.2~13.80.293.481,9000.6121.5109.80.4414040000/60℃
109BJ24HC22420.4~27.60.266.242,4000.7827.5205.80.8264640000/60℃
109BJ24MC22420.4~27.60.153.61,9000.6121.5109.80.4414040000/60℃
  • ※ 關於上述以外的型式和型號,請參閱製造商型錄。
型號
109BJ12HA2
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
速度代碼 尺寸 厚度 控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
阻燃等級
11天~ [其他] 其他[其他] 32mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.7846205.8H127×127-0.526.24框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

機種 鼓風機 框架材質 樹脂 預期壽命(h) 40000
保護功能 電流切斷方式、反接保護

San Ace DC鼓風扇的型號109BJ12HA2頁面。
記載關於型號109BJ12HA2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
109BC12MC7-1
109BD12FA2
109BD12FC2
109BJ12HC2
109BJ12MA2
109BJ12MC2
型號數量折扣標準
出貨日
框架尺寸 框架厚度 額定電壓 感應器規格 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
速度代碼 尺寸 厚度 控制器方式 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
阻燃等級
4天~ [其他] 52x5215mmDC12V脈衝-UL / TUV / CSA0.09135100M--0.060.72框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0
4天~ [其他] 其他[其他] 其他DC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.313798F76×7630mm0.273.24框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
4天~ [其他] 其他[其他] 其他DC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.313798F76×7630mm0.273.24框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ [其他] 其他[其他] 32mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.7846205.8H127×127-0.526.24框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ [其他] 其他[其他] 32mmDC12V標準(泛用)UL / TUV / CSA0.6140109.8M127×127-0.293.48框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1
11天~ [其他] 其他[其他] 32mmDC12V脈衝標準(泛用)UL / TUV / CSA0.6140109.8M127×127-0.293.48框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767