(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
專用於高靜壓的DC風扇。
【特長】
・靜壓高、可吹出直進風,最適合局部性冷卻。
・空氣往與吸入口相反的軸方向吹出,可安裝在裝置內的狹窄空間。
【用途】
・最適用於空氣清淨機、噴墨式印表機等要求高靜壓性的裝置。
・最適用於高安裝密度裝置或吹氣用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
109BJ12MA2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9BD12SC6-1 | 12 | 5~13.8 | 0.28 | 3.36 | 4,500 | 0.29 | 10.2 | 300 | 1.2 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9BD12HC6-1 | 12 | 5.5~13.8 | 0.21 | 2.52 | 4,200 | 0.27 | 9.5 | 230 | 0.92 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9BD12FC6-1 | 12 | 5.5~13.8 | 0.18 | 2.16 | 3,900 | 0.25 | 8.8 | 200 | 0.80 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9BD24SC6-1 | 24 | 10~27.6 | 0.14 | 3.36 | 4,500 | 0.29 | 10.2 | 300 | 1.20 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9BD24HC6-1 | 24 | 10~27.6 | 0.12 | 2.88 | 4,200 | 0.27 | 9.5 | 230 | 0.92 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9BD24FC6-1 | 24 | 10~27.6 | 0.10 | 2.4 | 3,900 | 0.25 | 8.8 | 200 | 0.80 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | PWM 工作 週期 [%] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9BFB12P2H003 | 12 | 10.8~13.2 | 100 | 2.3 | 27.6 | 3,750 | 1.6 | 56.5 | 1,250 | 5.02 | 62 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
9BFB24P2H003 | 24 | 21.6~26.4 | 100 0 | 1.1 0.12 | 26.4 2.88 | 3,750 1,300 | 1.6 0.46 | 56.5 16.2 | 1,250 43 | 5.02 0.17 | 62 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | PWM 工作 週期 [%] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9BMB12P2K01 | 12 | 10.8~13.2 | 100 | 3.4 | 40.8 | 6,850 | 1.61 | 56.8 | 1,280 | 5.14 | 66 | 40000/60℃ |
9BMB24P2K01 | 24 | 21.6~26.4 | 100 | 1.62 | 38.88 | 6,850 | 1.61 | 56.8 | 1,280 | 5.14 | 66 | 40000/60℃ |
9BMB24P2G01 | 24 | 21.6~26.4 | 100 | 0.83 | 19.92 | 5,750 | 1.34 | 47.3 | 760 | 3.05 | 61 | 40000/60℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109BD12HC2 | 12 | 10.2~13.8 | 0.37 | 4.44 | 3,000 | 0.36 | 12.7 | 151.9 | 0.610 | 41.5 | 40000/60℃ |
109BD12FC2 | 12 | 10.2~13.8 | 0.27 | 3.24 | 2,600 | 0.31 | 10.9 | 98 | 0.394 | 37 | 40000/60℃ |
109BD12MC2 | 12 | 10.2~13.8 | 0.14 | 1.68 | 2,100 | 0.25 | 8.8 | 58.8 | 0.236 | 32.5 | 40000/60℃ |
109BD24FC2 | 24 | 20.4~27.6 | 0.14 | 3.36 | 2,600 | 0.31 | 10.9 | 98 | 0.394 | 37 | 40000/60℃ |
109BD24MC2 | 24 | 20.4~27.6 | 0.10 | 2.40 | 2,100 | 0.25 | 8.8 | 58.8 | 0.236 | 32.5 | 40000/60℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109BG12HC1 | 12 | 10.2~13.8 | 1.3 | 15.6 | 2,300 | 1.62 | 57.2 | 313.6 | 1.259 | 55 | 40000/60℃ |
109BG12MC1 | 12 | 10.2~13.8 | 0.64 | 7.68 | 1,800 | 1.26 | 44.5 | 156.8 | 0.629 | 50 | 40000/60℃ |
109BG24HC1 | 24 | 20.4~27.6 | 0.62 | 14.88 | 2,300 | 1.62 | 57.2 | 313.6 | 1.259 | 55 | 40000/60℃ |
109BG24MC1 | 24 | 20.4~27.6 | 0.31 | 7.44 | 1,800 | 1.26 | 44.5 | 156.8 | 0.629 | 50 | 40000/60℃ |
產品外觀
型號 | 額定 電壓 [V] | 使用電壓 範圍 [V] | 額定 電流 [A] | 額定 輸入 [W] | 額定 旋轉速度 [min-1] | 最大 風量 [m3/min] | 最大 風量 [CFM] | 最大 靜壓 [Pa] | 最大 靜壓 [inchH2O] | 聲壓 級 [dB(A)] | 預期 壽命 [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109BJ12HC2 | 12 | 10.2~13.8 | 0.52 | 6.24 | 2,400 | 0.78 | 27.5 | 205.8 | 0.826 | 46 | 40000/60℃ |
109BJ12MC2 | 12 | 10.2~13.8 | 0.29 | 3.48 | 1,900 | 0.61 | 21.5 | 109.8 | 0.441 | 40 | 40000/60℃ |
109BJ24HC2 | 24 | 20.4~27.6 | 0.26 | 6.24 | 2,400 | 0.78 | 27.5 | 205.8 | 0.826 | 46 | 40000/60℃ |
109BJ24MC2 | 24 | 20.4~27.6 | 0.15 | 3.6 | 1,900 | 0.61 | 21.5 | 109.8 | 0.441 | 40 | 40000/60℃ |
型號 |
---|
109BJ12MA2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架尺寸 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 分類 | 安全規格 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 速度代碼 | 尺寸 | 厚度 | 控制器方式 | 額定電流 (A) | 額定輸入 (W) | 阻燃等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | [其他] 其他 | [其他] 32mm | DC12V | 無 | 標準(泛用) | UL / TUV / CSA | 0.61 | 40 | 109.8 | M | 127×127 | - | 無 | 0.29 | 3.48 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1 |
Loading...
機種 | 鼓風機 | 框架材質 | 樹脂 | 預期壽命(h) | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能 | 電流切斷方式、反接保護 |
San Ace DC鼓風扇的型號109BJ12MA2頁面。
記載關於型號109BJ12MA2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
109BC12MC7-1 |
109BD12FA2 |
109BD12FC2 |
109BJ12MC2 |
109BJ24HC2 |
109BJ24HD2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 框架尺寸 | 框架厚度 | 額定電壓 | 感應器規格 | 分類 | 安全規格 | 最大風量(DC入力時) (m3/min) | 聲壓級(DC輸入時) (dB) | 最大靜壓(DC輸入時) (Pa) | 速度代碼 | 尺寸 | 厚度 | 控制器方式 | 額定電流 (A) | 額定輸入 (W) | 阻燃等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] 52x52 | 15mm | DC12V | 脈衝 | - | UL / TUV / CSA | 0.091 | 35 | 100 | M | - | - | 無 | 0.06 | 0.72 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-0 | ||
4天~ | [其他] 其他 | [其他] 其他 | DC12V | 無 | 標準(泛用) | UL / TUV / CSA | 0.31 | 37 | 98 | F | 76×76 | 30mm | 無 | 0.27 | 3.24 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1 | ||
4天~ | [其他] 其他 | [其他] 其他 | DC12V | 脈衝 | 標準(泛用) | UL / TUV / CSA | 0.31 | 37 | 98 | F | 76×76 | 30mm | 無 | 0.27 | 3.24 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1 | ||
11天~ | [其他] 其他 | [其他] 32mm | DC12V | 脈衝 | 標準(泛用) | UL / TUV / CSA | 0.61 | 40 | 109.8 | M | 127×127 | - | 無 | 0.29 | 3.48 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1 | ||
4天~ | [其他] 其他 | [其他] 32mm | DC24V | 脈衝 | 標準(泛用) | UL / TUV / CSA | 0.78 | 46 | 205.8 | H | 127×127 | - | 無 | 0.26 | 6.24 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1 | ||
11天~ | [其他] 其他 | [其他] 32mm | DC24V | 鎖定 | 標準(泛用) | UL / TUV / CSA | 0.78 | 46 | 205.8 | H | 127×127 | - | 無 | 0.26 | 6.24 | 框架:UL94V-0/扇葉:UL94V-1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策