(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
風扇與周邊機器一體化的控制箱風扇元件。
【特長】
・由於是一體型,因此選擇、準備、安裝、維修都很簡單。
・在裝有護指、過濾器、護蓋等狀態下的特性明確,因此可節省選擇的麻煩。
・護蓋可從外側裝卸,可簡單進行濾料的更換。
・護指元件IP2X的規格為單壓即可裝卸護蓋。
・透過開縫板金元件及防塵防滴元件,使控制箱內部的機器實現長壽命化與高可靠性。
・風扇附警報器,可靠性更加提升。
【用途】
・最適合控制箱的冷卻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-MU1225S-51-SEC3G
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
C-MD1225-24H-GEFG外觀
C-MD1225-24H-GEFG尺寸圖 單位:mm
C-MD1225-24H-GEFG 風量-靜壓特性
附屬品
類型 | 護指元件 | ||
---|---|---|---|
保護等級 | IP2X規格 | ||
冷卻型態 | 排出型 | ||
尺寸 | 161mm×158mm | ||
搭載風扇尺寸 | □119mm-25mm厚 | ||
搭載風扇台數 | 1 | ||
搭載風扇型式 | DC風扇 | ||
附加功能 | 無 | ||
過濾器 | 附過濾器 | ||
媒介型式 | 對應IP2X規格用 | ||
過濾器媒介除塵率 | 63%* | ||
面板顏色 | 淺灰 | ||
延長線長度(附屬品) | 1m | ||
電壓/電流 | DC24V/0.27A | ||
使用電壓範圍 | ±15% | ||
旋轉速度 | 2900r/min | ||
最大風量 | 1.4m3/min | ||
最大靜壓 | 44Pa | ||
噪音等級 | 51dB(A) | ||
材質 | 護蓋、框架 | 聚碳酸酯(阻燃等級:V−0) | |
過濾器媒介 | 聚酯/改質聚丙烯腈 | ||
搭載風扇 | 風扇框架 | 鋁壓鑄 | |
扇葉 | 聚碳酸酯(阻燃等級V−0) | ||
護指 | 鐵線 | ||
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 | ||
重量 | 0.36kg |
*風速V:2.5m/s時
C-MD1225-24H-GEG外觀
C-MD1225-24H-GEG尺寸圖 單位:mm
C-MD1225-24H-GEG 風量-靜壓特性
附屬品
類型 | 護指元件 | ||
---|---|---|---|
保護等級 | IP2X規格 | ||
冷卻型態 | 排出型 | ||
尺寸 | 161mm×158mm | ||
搭載風扇尺寸 | □119mm-25mm厚 | ||
搭載風扇台數 | 1 | ||
搭載風扇型式 | DC風扇 | ||
附加功能 | 無 | ||
過濾器 | 無 | ||
媒介型式 | 對應IP2X規格用 | ||
面板顏色 | 淺灰 | ||
延長線長度(附屬品) | 1m | ||
電壓/電流 | DC24V/0.26A | ||
使用電壓範圍 | ±15% | ||
旋轉速度 | 2950r/min | ||
最大風量 | 2.2m3/min | ||
最大靜壓 | 44Pa | ||
噪音等級 | 49dB(A) | ||
材質 | 護指面板 | 聚碳酸酯(阻燃等級:V−0) | |
搭載風扇 | 風扇框架 | 鋁壓鑄 | |
扇葉 | 聚碳酸酯(阻燃等級V−0) | ||
護指 | 鐵線 | ||
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 | ||
重量 | 0.36kg |
延長線的尺寸圖 單位:mm
附加功能 | φA | 外殼品號 |
---|---|---|
無感測器 | φ4.5 | SMP-03V-NC(日本壓著端子) |
附轉速降低警報 附停止感測器 附面板感測器 | φ4.8 |
無感測器型時為2芯
安裝孔參考尺寸圖 單位:mm
類型 | 品名 | L1 | L2 | D |
---|---|---|---|---|
護指元件* | C-EMU938■-G▲△G-◇ | 104 | 115 | φ7 |
C-EMU938■-G▲F△G-◇ | ||||
C-MU1238A-●1B-G▲△G | 129 | 140 | ||
C-MU1238A-●1B-G▲F△G | ||||
C-EMU1238■-G▲△G-◇ | ||||
C-EMU1238■-G▲F△G-◇ | ||||
C-MD1225-24H-G▲G | ||||
C-MD1225-24H-G▲FG | ||||
C-MDS1225-24H-G▲G | ||||
C-MDS1225-24H-G▲FG | ||||
C-MDA1225-24H-G▲G | ||||
C-MDA1225-24H-G▲FG | ||||
開縫板金元件 | C-EMU938■-S▲□G-◇ | 135 | 145 | M4或φ6 |
C-MU925S-●1-S▲□G | ||||
C-MD925A-24◆H-S▲□G | ||||
C-MDA925-24H-S▲□G | ||||
C-MU1225S-●1-S▲□G | 160 | 170 | ||
C-MU1238A-■1B-S▲□G | ||||
C-EMU1238■-S▲□G-◇ | ||||
C-MD1225-24H-S▲□G | ||||
C-MDS1225-24H-S▲□G | ||||
C-MDA1225-24H-S▲□G |
*適用板厚:1.0~1.6mm(使用附屬的快速螺帽時)
型號 |
---|
C-MU1225S-51-SEC3G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 厚度 | 輸入電壓 | 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC輸入電壓、60Hz時) (m3/min) | 音量(AC輸入電壓、50Hz時) (dB) | 音量(AC輸入電壓、60Hz時) (dB) | 最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時) (Pa) | 最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時) (Pa) | 類型 | 保護等級 | 附加功能 | 面板顏色 | 冷卻型態 | 外形尺寸 (mm) | 搭載風扇尺寸 | 風扇搭載台數 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 120x120 | 25mm | [其他] 單相220/230 | 2.1(AC220V, AC230V) | 2.4(AC230V) | 47(AC220V, AC230V) | 50(AC230V) | 40(AC220V), 42(AC230V) | 43(AC230V) | 開縫板金元件 | IP4X | 無 | 乳白 | 排出型 | 430x180 | - | 3 |
Loading...
種類 | AC風扇 | 感應器輸出 | 無 | 連接形態 | 電源連接用插頭纜線(1m) |
---|
控制箱風扇元件的型號C-MU1225S-51-SEC3G頁面。
記載關於型號C-MU1225S-51-SEC3G之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-MU1225S-11-SEC3G |
C-MU1225S-11-SECG |
C-MU1225S-11-SEG |
C-MU1225S-51-SECG |
C-MU1225S-51-SEG |
C-MU1225S-51-SS2G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 厚度 | 輸入電壓 | 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC輸入電壓、60Hz時) (m3/min) | 音量(AC輸入電壓、50Hz時) (dB) | 音量(AC輸入電壓、60Hz時) (dB) | 最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時) (Pa) | 最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時) (Pa) | 類型 | 保護等級 | 附加功能 | 面板顏色 | 冷卻型態 | 外形尺寸 (mm) | 搭載風扇尺寸 | 風扇搭載台數 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 120x120 | 25mm | 單相100V | 2.1 | 2.4 | 47 | 50 | 42 | 43 | 開縫板金元件 | IP4X | - | 乳白 | 排出型 | 430x180 | - | 3 | ||
12天~ | 120x120 | 25mm | 單相100V | 0.7 | 0.8 | 43 | 46 | 42 | 43 | 開縫板金元件 | IP4X | - | 乳白 | 排出型 | 180x180 | - | 1 | ||
12天~ | 120x120 | 25mm | 單相100V | 0.7 | 0.8 | 43 | 46 | 42 | 43 | 開縫板金元件 | IP4X | - | 淺米白色 | 排出型 | 180x180 | - | 1 | ||
12天~ | 120x120 | 25mm | [其他] 單相220/230 | 0.7(AC220V, AC230V) | 0.8(AC230V) | 42(AC220V), 43(AC230V) | 46(AC230V) | 40(AC220V), 42(AC230V) | 43(AC230V) | 開縫板金元件 | IP4X | 無 | 乳白 | 排出型 | 180x180 | - | 1 | ||
12天~ | 120x120 | 25mm | [其他] 單相220/230 | 0.7(AC220V, AC230V) | 0.8(AC230V) | 42(AC220V), 43(AC230V) | 46(AC230V) | 40(AC220V), 42(AC230V) | 43(AC230V) | 開縫板金元件 | IP4X | 無 | 淺米白色 | 排出型 | 180x180 | - | 1 | ||
12天~ | 120x120 | 25mm | [其他] 單相220/230 | 1.5(AC220V, AC230V) | 1.8(AC230V) | 45(AC220V), 46(AC230V) | 49(AC230V) | 38(AC220V), 40(AC230V) | 41(AC230V) | 開縫板金元件 | IP4X | 無 | 淺米白色 | 吸入型 | 305x180 | - | 2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策