(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

控制箱風扇元件 (型號表)

溫度感測風扇

控制箱風扇元件

風扇與周邊機器一體化的控制箱風扇元件。
【特長】
・由於是一體型,因此選擇、準備、安裝、維修都很簡單。
・在裝有護指、過濾器、護蓋等狀態下的特性明確,因此可節省選擇的麻煩。
・護蓋可從外側裝卸,可簡單進行濾料的更換。
・護指元件IP2X的規格為單壓即可裝卸護蓋。
・透過開縫板金元件及防塵防滴元件,使控制箱內部的機器實現長壽命化與高可靠性。
・風扇附警報器,可靠性更加提升。
【用途】
・最適合控制箱的冷卻。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-MU1225S-11-SSC2G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

控制箱風扇元件的規格

C-MD1225-24H-GEFG

C-MD1225-24H-GEFG外觀

C-MD1225-24H-GEFG外觀

C-MD1225-24H-GEFG尺寸圖 單位:mm

C-MD1225-24H-GEFG尺寸圖 單位:mm

  • L:48mm
  • 重量:0.36kg
  • CAD:E206
C-MD1225-24H-GEFG 風量-靜壓特性

C-MD1225-24H-GEFG 風量-靜壓特性

附屬品

  • 控制箱風扇元件
  • 延長線(1m)
  • 安裝用螺絲套組(自攻螺絲、快速螺帽)
  • 安裝說明書
類型護指元件
保護等級IP2X規格
冷卻型態排出型
尺寸161mm×158mm
搭載風扇尺寸□119mm-25mm厚
搭載風扇台數1
搭載風扇型式DC風扇
附加功能
過濾器附過濾器
媒介型式對應IP2X規格用
過濾器媒介除塵率63%*
面板顏色淺灰
延長線長度(附屬品)1m
電壓/電流DC24V/0.27A
使用電壓範圍±15%
旋轉速度2900r/min
最大風量1.4m3/min
最大靜壓44Pa
噪音等級51dB(A)
材質護蓋、框架聚碳酸酯(阻燃等級:V−0)
過濾器媒介聚酯/改質聚丙烯腈
搭載風扇風扇框架鋁壓鑄
扇葉聚碳酸酯(阻燃等級V−0)
護指鐵線
燒毀保護內建防止燒毀電路
重量0.36kg

*風速V:2.5m/s時

C-MD1225-24H-GEG

C-MD1225-24H-GEG外觀

C-MD1225-24H-GEG外觀

C-MD1225-24H-GEG尺寸圖 單位:mm

C-MD1225-24H-GEG尺寸圖 單位:mm

  • L:35.5mm
  • 重量:0.36kg
  • CAD:E204
C-MD1225-24H-GEG 風量-靜壓特性

C-MD1225-24H-GEG 風量-靜壓特性

附屬品

  • 控制箱風扇元件
  • 延長線(1m)
  • 安裝用螺絲套組(自攻螺絲、快速螺帽)
  • 安裝說明書
類型護指元件
保護等級IP2X規格
冷卻型態排出型
尺寸161mm×158mm
搭載風扇尺寸□119mm-25mm厚
搭載風扇台數1
搭載風扇型式DC風扇
附加功能
過濾器
媒介型式對應IP2X規格用
面板顏色淺灰
延長線長度(附屬品)1m
電壓/電流DC24V/0.26A
使用電壓範圍±15%
旋轉速度2950r/min
最大風量2.2m3/min
最大靜壓44Pa
噪音等級49dB(A)
材質護指面板聚碳酸酯(阻燃等級:V−0)
搭載風扇風扇框架鋁壓鑄
扇葉聚碳酸酯(阻燃等級V−0)
護指鐵線
燒毀保護內建防止燒毀電路
重量0.36kg

附屬品:延長線

延長線的尺寸圖 單位:mm

延長線的尺寸圖 單位:mm

附加功能φA外殼品號
無感測器φ4.5SMP-03V-NC(日本壓著端子)
附轉速降低警報
附停止感測器
附面板感測器
φ4.8

無感測器型時為2芯

安裝孔參考尺寸圖(控制箱風扇元件、門板皆同)

安裝孔參考尺寸圖 單位:mm

安裝孔參考尺寸圖 單位:mm

類型品名L1L2D
護指元件*C-EMU938■-G▲△G-◇104115φ7
C-EMU938■-G▲F△G-◇
C-MU1238A-●1B-G▲△G129140
C-MU1238A-●1B-G▲F△G
C-EMU1238■-G▲△G-◇
C-EMU1238■-G▲F△G-◇
C-MD1225-24H-G▲G
C-MD1225-24H-G▲FG
C-MDS1225-24H-G▲G
C-MDS1225-24H-G▲FG
C-MDA1225-24H-G▲G
C-MDA1225-24H-G▲FG
開縫板金元件C-EMU938■-S▲□G-◇135145M4或φ6
C-MU925S-●1-S▲□G
C-MD925A-24◆H-S▲□G
C-MDA925-24H-S▲□G
C-MU1225S-●1-S▲□G160170
C-MU1238A-■1B-S▲□G
C-EMU1238■-S▲□G-◇
C-MD1225-24H-S▲□G
C-MDS1225-24H-S▲□G
C-MDA1225-24H-S▲□G
  • ※ 在品名中的●部分,會放入表示電源輸入的數字。
  • ※ 在品名中的▲部分會放入代表風向的E(排出型)或S(吸入型)。
  • ※ 品名中的△部分為代表面板顏色的B(米白色)、C(乳白色)或無記號(淺灰色)。
  • ※ 品名中的■部分為代表警報的M(轉速降低警報)或無記號(無警報)。
  • ※ 在品名中的◇部分會放入代表電源連接用插頭纜線的長度1(1m)或2(2m)。
  • ※ 品名中的□部分為代表面板塗裝顏色C(乳白色)或無記號(米白色)。
  • ※ 品名中的◆部分為代表附加功能的L(停止感測器)、S(面板感測器)或無記號(無附加功能)。

*適用板厚:1.0~1.6mm(使用附屬的快速螺帽時)

  • ※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號
C-MU1225S-11-SSC2G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
類型 保護等級 附加功能 面板顏色 冷卻型態 外形尺寸
(mm)
搭載風扇尺寸 風扇搭載台數
(台)
12天~ 120x12025mm單相100V1.51.846494041開縫板金元件IP4X-乳白吸入型305x180-2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC風扇 感應器輸出 連接形態 電源連接用插頭纜線(1m)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767