(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Mini CT 連結器

Mini CT 連結器

超小型電線對電路板及電線對電線連接用連結器。
【特長】
・由電線安裝插座、連結器、各種柱型排針及雙列用固定座構成。
・柱型排針是有單列與雙列配置的尼龍連結器。
・固定座裝有2個插座、連結器,並與雙列配置的柱型排針嵌合。
・TE Connectivity (TE) Mini CT系列,間距1.50mm、AC/DC50連結器。
【用途】
・家電產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的特徵

  • 連結器用途:電線對電路板
  • PCB 安裝方向:直角
  • 防水性:否
  • 連結器及連接器的嵌合端:印刷電路板
  • 形狀:方型
  • 電線/電纜線的類型:離散電線
  • 產品類型:連結器
  • 連結器類型:插針
電力特性
  • 動作電壓:50VAC、50VDC
本體的特徵
  • 插針的類型:附護罩(壁)
端子特徵
  • 端子嵌合面的電鍍材質:錫
  • 端子嵌合面的鍍膜厚度:39.37µin
  • Contact Current Rating(Max):2A
  • 端子的基材:黃銅
  • 端子結線面的電鍍材質:錫
  • 端子結線面的鍍膜厚度:1 〜 2 µm [39.37 〜 78.73 µin]
  • 端子傳導性(代表值):訊號(數據)
  • 端子類型:插頭
  • 端子設計:正方形支柱
  • 端子形狀:正方形
結線特徵
  • 對印刷基板的結線方法:通孔、焊接
機械性附件
  • PCB 安裝類型:通孔
  • PCB 安裝 軸線校準:有
  • 嵌合固定:有
  • PCB 安裝 扣具:有
  • PCB 安裝 扣具 類型:彎腳
  • 接點保持類型:鎖定 矛
  • 板裝扣具:有
  • 端子固定:有
  • 嵌合調整:有
  • 嵌合調整類型:分極
外殼特徵
  • Centerline(Pitch):1.5 mm [0.059 in]
  • 外殼顏色:自然色
  • 外殼材質:尼龍(G.F)
使用條件
  • 使用溫度範圍:-22 〜 +221 ℃ [-30〜+105 ℉]
動作/用途
  • 用途:插針
  • 內部/外部:內部
  • 取放護蓋:無
業界標準
  • 認證/規格:CSA、UL
  • UL 檔案編號:E28476
  • CSA 檔案編號:LR 7189-133
  • UL 阻燃性等級:UL 94V-0
安裝的特徵
  • 安裝方法:盒子及托架
尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

尺寸圖3

尺寸圖3

尺寸圖4

尺寸圖4

尺寸圖5

尺寸圖5

 
極數尺寸型號
ABC藍色
21.53.54.5353293-25-353293-2
33.05.06.0353293-35-353293-3
44.56.57.5353293-45-353293-4
56.08.09.0353293-55-353293-5
67.59.510.5353293-65-353293-6
79.011.012.0353293-75-353293-7
810.512.513.5353293-85-353293-8
912.014.015.0353293-95-353293-9
1013.515.516.51-353293-06-353293-0
1115.017.018.01-353293-16-353293-1
1216.518.519.51-353293-26-353293-2
1318.020.021.01-353293-36-353293-3
1419.521.522.51-353293-46-353293-4
1521.023.024.01-353293-56-353293-5
1622.524.525.51-353293-66-353293-6
1724.026.027.01-353293-76-353293-7
1825.527.528.51-353293-86-353293-8
1927.029.030.01-353293-96-353293-9
2028.530.531.52-353293-07-353293-0
型號
2-353294-4
2-353294-8
3-353294-4
292215-9
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電壓
(V)
連接方向 種類 中心線(間距)
(mm)
接觸端子材質/加工 適用對象 備註
4天~ [其他] 母端(插座)24---固定座--□-353293-□, □-353908-□每1個固定座使用2個插座連結器
4天~ [其他] 母端(插座)28---固定座--□-353293-□, □-353908-□每1個固定座使用2個插座連結器
4天~ [其他] 母端(插座)34---固定座--□-353293-□, □-353908-□每1個固定座使用2個插座連結器
4天~ [其他] 公端(插頭)9板裝50直型插針1.5電鍍0.5mm方型、黃銅線--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Mini CT
顏色 外殼材質 UL94V-0,尼龍66 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)
使用溫度範圍(℃) -30~+105

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767