(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FASTON端子 250系列 插座【包裝數為100】

CRIMPING TERMINAL

FASTON端子 250系列 插座

實現大幅度減低製造成本的壓著端子。
【特長】
・價格便宜、作業速度快,不良品的機率壓控制在最小。
・藉由插片、插座的插入方式,可輕鬆連接。
・附減少絕緣外皮的插座。適用電線的絕緣外皮外徑為0.51~6.99mm,範圍廣泛。
【用途】
・家庭電氣器具、汽車。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

41729

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

  • 包覆絕緣外皮而壓著之端子腹部部分高度相較於包覆導體的腹部,有一層絕緣外皮厚度的落差,壓著時,導體絞線在縱向上可維持相同高度。
  • FASTON端子250系列的端子。
  • 由插座及與其嵌合的插片構成,可自由插拔的連接端子。
  • 具有迅速的作業性、正確且均一的壓著連接可靠性、低成本等許多優點,因此廣泛使用於家庭電氣器具、汽車工業界。
  • 將FASTON端子壓著在電線上,並準備容納的尼龍製UNPIP絕緣護套。
  • FASTON產品線中備有收納在外殼中作為多極連結器而使用的FASTON連結器。
產品圖像1

產品圖像1

產品圖像2

產品圖像2

產品圖像3

產品圖像3

端子的基材:黃銅
插入力:普通
Insulated:No
適用對象:電線&電纜線
FASTON:是
電線/電纜線構成:絞線

構成的特徵
連接容量:單一

本體的特徵
完全絕緣:否
電鍍材質:錫
鍍膜厚度:40μin

端子特徵
端子類型:插座
端子方向:直型
Barrel Type:Open

結線特徵
壓接類型:F 壓接

尺寸
Wire Size(AWG):18~16
Wire Size:0.8~1.3mm2
插片寬度:6.35mm [0.25in]
插片厚度:0.81mm [0.032in]
可使用電線絕緣直徑的容許範圍:3.05~3.68mm [0.12~0.145in]
材質厚度:0.43mm [0.017in]
全長:20.45mm [0.805in]

業界標準
CSA 認證:是
UL額定:已認證

包裝的特徵
包裝方法:散裝

其他

  • 備註:滾筒已壓著。
  • 產品線:最頂級

由插座及與其嵌合的插片構成,可自由插拔的連接端子

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

尺寸圖3

尺寸圖3

「250」系列 插座(適用於0.81×6.35mm的插片)

型號
適用電線電線外皮
外徑
材質的
厚度
材質及加工尺寸適用工具
連鎖狀散狀AWGmm2WLET
42640-242731-2A22-180.3~0.891.52~2.540.41黃銅及錫7.619.17.82.391514-1
170183-1170187-12.3~3.30.41黃銅7.619.17.82.391514-1
170183-2170187-2黃銅及錫
170096-2170095-10.4磷青銅加錫7.619.27.82.3
-170603-2B0.25~1.04最大3.30.45磷青銅加錫
尼龍−紅
7.621.37.81.759824-1
170031-1*170054-1*A20-140.5~2.272.2~3.40.32黃銅7.519.27.80.9934678-1
170031-2*-黃銅及錫-
170032-1**-黃銅19.67.80.9-
170213-1-18-140.75~2.272.54~4.320.45黃銅7.618.97.81.7-
170213-2-黃銅及錫
170213-3-磷青銅加錫
4180242232-3C18-120.75~3.372.79~5.330.46黃銅及錫8.117.07.83.147417
170046-1-A16-141.25~2.272.54~4.320.45黃銅7.619.67.81.7-
170046-2-黃銅及錫
170046-4-磷青銅加錫
170083-2***170084-218-140.75~2.272.05~3.680.45磷青銅加錫7.619.67.81.7-
412744172918-140.8~2.03.05~4.320.45黃銅及錫7.619.27.81.790165-1
-170604-2B16-141.04~2.63最大4.060.45磷青銅加錫
尼龍−藍
7.621.37.81.759824-1
170089-1*-A14-122.0~3.372.9~3.80.32黃 銅7.519.27.80.9-
170089-2*-黃銅及錫
4145061227-114-102.0~5.273.81~5.080.46黃銅及錫7.619.67.81.790120
42563-2-C12-103.08~4.862.79~5.330.46黃銅及錫8.117.07.83.1-

*附矛頭,與電線壓著型、插片型號170030與170088嵌合。
**170032-1附凹坑,與孔的位置在離末端4mm處、直徑2mm的插片嵌合。
***170083-2(僅連鎖狀)適用電線範圍可至AWG#18-14(0.75~2.27mm2)。

型號
41729
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 IKOU 系列 250
適用電線尺寸(AWG) 18~14 適用電線尺寸(mm²) 0.8~2.0 絕緣外皮外徑(mm) 3.05~4.32

FASTON端子 250系列 插座的型號41729頁面。
記載關於型號41729之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767