(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FASTON端子 187系列【包裝數為100】

CRIMPING TERMINAL

FASTON端子 187系列

實現大幅度減低製造成本的壓著端子。
【特長】
・價格便宜、作業速度快,不良品的機率壓控制在最小。
・藉由插片、插座的插入方式,可輕鬆連接。
【用途】
・家庭電氣器具、汽車。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170038-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

  • 在附絕緣外皮壓板的插座中,適用電線的絕緣外皮外徑為0.51~6.99mm,範圍廣泛。
  • 包覆絕緣外皮而壓著之端子腹部部分高度相較於包覆導體的腹部,有一層絕緣外皮厚度的落差,壓著時,導體絞線在縱向上可維持相同高度。
  • FAXTON插座187系列用的插入型端子(母)。
  • 由插座及與其嵌合的插片構成,可自由插拔的連接端子。
  • 具有迅速的作業性、正確且均一的壓著連接可靠性、低成本等許多優點,因此廣泛使用於家庭電氣器具、汽車工業界。
  • 將FASTON端子壓著在電線上,並準備容納的尼龍製UNPIP絕緣護套。
  • FASTON產品線中收納在外殼中作為多極連結器而使用的FASTON連結器。
產品圖像1

產品圖像1

產品圖像2

產品圖像2

產品圖像3

產品圖像3

適用插片的尺寸

適用插片的尺寸

插片ABCD
187系列4.753.26.350.51

「187」系列 插座(適用於0.51×4.75mm的插片)

型號類型適用電線外皮外徑材質的
厚度
材質及
加工
尺寸適用工具
連鎖狀散狀AWGmm2WLET
170214-2170203-2A24-200.2~0.561.5~2.50.32黃銅及錫5.615.06.41.5724678-1
170037-4170038-420-160.5〜1.422.29〜3.30.32磷青銅加錫5.615.26.41.5755336-1
型號
170038-4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 IKOU 系列 187
外徑(mm) 5.6 全長(mm) 15.2 適用電線尺寸(AWG) 20~16
適用電線尺寸(mm²) 0.5~1.42 絕緣外皮外徑(mm) 2.29~3.3

FASTON端子 187系列的型號170038-4頁面。
記載關於型號170038-4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767