(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DLI 連結器用連接器端子【包裝數為100】

CONNECTORS

DLI 連結器用連接器端子

DLI連結器的連接器端子。
【特長】
・基板模式的配置為雙列。
・每一列之間的間距為水平連接型4mm。
・垂直連接型為4.6mm,各列極間的間距皆為3mm。
【用途】
・高密度化的汽車電子裝置等。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-170321-1

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 包裝數
    100
    數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用針、連接器[其他] 母端(插座)極數1
用途電纜線連接額定電流(A)5
電線連接方法壓著連接方向直型
保護功能(耐環境性)適用電線尺寸(AWG)22~20
適用電線尺寸(mm2)0.30~0.56電線外皮外徑(mm)1.4~2.4
材質/表面處理黃銅/鍍錫 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DLI 連結器用連接器 特長

尺寸圖

 

尺寸圖

 

防水性
插座型式180°
壓著型F 壓接
端子及接合部選購品Receptacle
結線方法壓接
Wire Size(mm2.3~.5
電線尺寸搜尋(AWG)20, 21
電線尺寸搜尋(mm2.3, .35, .4, .5
電線絕緣直徑1.4~2.41 mm [.055~.095 in]
使用溫度範圍-30~105℃ [-22~221°F]
包裝型態
端子傳導性0~24A(低輸出)
型號
1-170321-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

3天~
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 母端(插座) 極數 1 用途 電纜線連接
額定電流(A) 5 電線連接方法 壓著 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 適用電線尺寸(AWG) 22~20 適用電線尺寸(mm2) 0.30~0.56
電線外皮外徑(mm) 1.4~2.4 材質/表面處理 黃銅/鍍錫

DLI 連結器用連接器端子的型號1-170321-1頁面。
記載關於型號1-170321-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767