(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CT(通用・終端)連結器系統 間距2mm

CT(通用・終端)連結器系統 間距2mm

是高速自動壓接機與大量結線方式連結器的組合,在電線兩端同時安裝多個連結器的系統。
【特長】
・可輕鬆對應電子配線組裝作業的省力化、提升品質及穩定化。
・安裝連結器為MT連結器(電線側插座與基板柱型插針)及直接安裝至基板的MT AMP-IN插針(水平型垂直型)。
・連結器接觸端子中心間距為2mm,兩側的接觸端子從中心到外殼也是間距2mm的精密設計。
・印刷基板安裝用的連結器高度為4.0~6.8mm,是低背型設計。
【用途】
・家電產品。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的特徵

結線特徵
對電線/電纜線的結線方法:壓接(IDC)

機械性附件
嵌合固定:無
嵌合調整:有

外殼特徵
極間間距:2mm
外殼材質:PBT GF

尺寸圖

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

尺寸圖3

尺寸圖3

尺寸圖4

尺寸圖4

4 〜 15種

4 〜 15種

3種

3種

2種

2種

極數                 尺寸                                              型號                        
ACAWG# 28-26AWG# 24
22.04.86.0173977-22-179694-2
34.06.88.0173977-32-179694-3
46.08.810.0173977-42-179694-4
58.010.812.0173977-52-179694-5
610.012.814.0173977-62-179694-6
712.014.816.0173977-72-179694-7
814.016.818.0173977-82-179694-8
916.018.820.0173977-92-179694-9
1018.020.822.01-173977-03-179694-0
1120.022.824.01-173977-13-179694-1
1222.024.826.01-173977-23-179694-2
1324.026.828.01-173977-33-179694-3
1426.028.830.01-173977-43-179694-4
1528.030.832.01-173977-53-179694-5
型號
1-292161-5
2-292252-6
179228-3
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 電線連接方法 種類 接觸端子材質/加工 安裝型 形狀
4天~ [其他] 公端(插頭)15印刷基板用-插針附鍍錫黃銅垂直安裝型DIP標準型
4天~ [其他] 公端(插頭)26印刷基板用-插針附鍍錫黃銅垂直安裝型-
5天~ [其他] 母端(插座)3[電纜線連接] 電纜線連接壓著插座 外殼---

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CT
額定電壓(V) 125 連接方向 直型 中心線(間距)(mm) 2.0
顏色 自然色 外殼材質 尼龍66 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)
使用溫度範圍(℃) -30~+105

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767