(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束線帶托架 LKC【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

束線帶托架 LKC

有高度的台座型,可遠離面板表面的熱、震動、髒汙固定配線。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起用於固定配線。
【用途】
・電氣・電子設備。
・產業・工具機。
・通訊工程。
・配電盤內的電纜線固定。

(i)請注意

  • 販售終了通知:此商品預計2025/3/31停止販售,停售日依日本庫存販售狀況有可能提早或延長。無代替品,造成不便敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LKC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

有高度的台座型,可遠離面板表面的熱度、震動、髒汙固定配線

クレードル LKC:関連画像

商品示意(LKC)

クレードル LKC:関連画像

使用示意

クレードル LKC:関連画像

尺寸圖(單位:mm)

規格

材質尼龍66
顏色乳白
環境負荷物質管理情報HF(無鹵素)
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL耐燃等級(主原料)UL94V-2

型號表

型號使用
INSULOK 束線帶
適用螺絲
LKCT120型為止M4
型號
LKC
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 25.0 寬度(mm) 17.0
材質 尼龍66材質 顏色 乳白色 使用溫度範圍 -40℃~+85℃
UL阻燃等級(主原料) UL94V-2

束線帶托架 LKC的型號LKC頁面。
記載關於型號LKC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767