(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

保險絲座 F-700用 熔線座(附熔斷顯示)

FUSE HOLDER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-700-FCL

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

材質聚碳酸酯(UL94V-2)本體顏色透明
適用產品F-700-A/F-700-AL/F-700-B/F-700-BL - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-700-FCL
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

材質 聚碳酸酯(UL94V-2) 本體顏色 透明 適用產品 F-700-A/F-700-AL/F-700-B/F-700-BL

保險絲座 F-700用 熔線座(附熔斷顯示)的型號F-700-FCL頁面。
記載關於型號F-700-FCL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引