(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

保險絲座 橫型連接式 F-700系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-700-A
F-700-AL
型號數量折扣標準
出貨日
種類 備註
4天~ 無熔斷顯示功能安裝F-700-FCL時非UL、C-UL規格認證品
4天~ 附熔斷顯示功能-

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ6.4×30mm 安裝型 DIN軌道安裝 額定電流(A) 10
額定電壓(V) 250 絕緣電阻 100MΩ以上 耐電壓(V) AC2000
主絕緣材(本體) PBT(UL94V-0) 端子零件 螺絲鎖緊端子(M4x8墊圈螺絲) 本體顏色 W(白)
取得規格 UL/C-UL 其他公司製保險絲管(mm) 適用Ø6.35×30、Ø6.35×31.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767