(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電源連接用插頭纜線

電源連接用插頭纜線

附適用於U系列、MS系列電源端子之插頭的纜線。
【特長】
・2端子。
・插入式插頭電源線。
・連接處:風扇~電源。
・電纜線種類:標準。
・長度:1m(PCA2B) / 2m(PCA2B2)。
・標示基於電安法(特定電氣用品以外的電氣用品)的PSE標誌。

 
日東箱體孔加工  短出貨日期請見此處!
・在網站上簡單設計(不需CAD知識!)
・短出貨日期
・發送固有型號,從訂單到管理可一併處理
服務詳情請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電源連接用插頭電源線的規格

電源連接用插頭電源線的外觀

電源連接用插頭電源線的外觀

電源連接用插頭電源線的使用範例

電源連接用插頭電源線的使用範例

 

(單位:mm)

 

PCA2B尺寸圖

PCA2B尺寸圖

 

(單位:mm)

 

PCA2B2尺寸圖

PCA2B2尺寸圖

共通事項

UL規格認證品

  • UL檔案No.E46617或E43202

CSA規格認證品

  • CSA檔案No.LR68564或UL檔案No.E43202(CSA規格是經由UL認證。)

電安法

  • 作為特定電氣用品,經電氣安全環境研究所(JET)進行適用性檢查。
型號
PCA2B
PCA2B2
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
11天~ 1000
11天~ 2000

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 用途 MU系列用 材質/表面處理 塑膠
顏色 規格 UL, CSA, PSE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767