(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高效率、方型AC鼓風機 MBS系列

高效率、方型AC鼓風機 MBS系列

高效率、低噪音、低振動設計的方型鼓風機。

【特長】
・達成高效率低振動等鼓風機的性能進化,由於安裝簡單連接簡單,更實現使用便利性。
[高效率低噪音設計]
・藉由新馬達的開發與動輪的更新,實現高效率低噪音。
[容易使用的形狀]
・作為機器組裝用鼓風機,實現易於使用的大小與形狀。另外,排風口位在安裝角的中心。
[低振動設計]
・透過馬達的磁力設計與轉子動輪的最佳設計,與既有的同等品比較,實現低振動。
[長壽命設計]
・改變軸承的滑脂,與傳統產品比較,實現2倍的長壽命。使用環境溫度為-10~+60℃。
[制風通風口]
・在噴吹冷卻用途中,請使用附屬品的制風通風口。無制風通風口時,風沿著排風口流動,風會斜著排出。在噴吹冷卻等利用鼓風機的指向性之用途中,建議使用時在鼓風機上安裝制風通風口以修正風的流向。
[安裝簡單安裝方向自由自在]
・可直接安裝在鼓風機的外殼部分,因此安裝簡單。另外,安裝方向無限制,可以安裝在喜好的方向。
[連接簡單]
・透過連結器連接,減少連接作業的時間。由於電容器已設置在鼓風機上並連接完成,只要插入附連結器的電纜線並連接電源即可。另外,鼓風機更換時只要插拔連結器即可,維修簡單。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高效率、方型AC鼓風機 MBS系列的規格

高效率、方型AC鼓風機 MBS系列的外觀

高效率、方型AC鼓風機 MBS系列的外觀

風流示意圖

縮小排風口,將風集中至一定的方向,送出具有指向性的風。另外,由於靜壓大,也適合使用於通風不佳之裝置的冷卻或風管送風。

※此圖像為安裝制風通風口(附屬品)的狀態。

MBS系列套組內容一覽

套組內容

  • 鼓風機本體
  • 附連結器電纜線(附屬品)
  • 制風通風口(附屬品)
  • 安裝螺絲(附屬品)

其他特長

  • 由於電容器已設置在鼓風機上並連接完成,只要插入附連結器的電纜線並連接電源即可。
  • 鼓風機更換時只要插拔連結器即可,維修簡單。
  • 不但輸入從56W變為43W,減少23%,靜壓也由240Pa變為255Pa,增加6%。
  • 最大風量從4.4m3/min變為5.1m3/min,提升16%,且噪音為67dB。

連接簡單

透過連結器連接,減少連接作業的麻煩

風量-靜壓特性

風量-靜壓特性圖表

※未使用制風通風口時的特性。

尺寸圖

MBS18外觀尺寸圖

MBS18外觀尺寸圖

MBS20外觀尺寸圖

MBS20外觀尺寸圖

 

(單位:mm)

 

MBS18尺寸圖1

MBS18尺寸圖1

 

(單位:mm)

 

MBS18尺寸圖2

 

(單位:mm)

 

MBS18尺寸圖3

 

注意事項

  • ※ 在噴吹冷卻用途中,請使用附屬品的制風通風口。無制風通風口時,風沿著排風口流動,風會斜著排出。在噴吹冷卻等利用鼓風機的指向性之用途中,建議使用時在鼓風機上安裝制風通風口以修正風的流向。
  • ※ 關於上述以外的資訊,請參閱型錄。
型號
MBS18-BHL
MBS18-DWHL
MBS20-BHL
MBS20-DHL
MBS20-DWHL
MBS20-THL
MBS20-TWHL
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 輸入電壓 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
16天~ [其他] 180x180[其他] 單相110/1155.16.06770320470
16天~ [其他] 180x180[其他] 單相110/1155.16.06770320470
16天~ [其他] 200x200[其他] 單相110/1156.98.17174420600
16天~ [其他] 200x200單相200V6.98.17174420600
16天~ [其他] 200x200[其他] 單相110/1156.98.17174420600
16天~ [其他] 200x200[其他] 三相200V6.98.17174420600
16天~ [其他] 200x200[其他] 單相110/1156.98.17174420600
型號
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 輸入電壓 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鼓風機 厚度 其他 代表規格 CE / UL / CSA
連接形態 附連結器電纜線(附屬品) 框架顏色 深灰

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引