(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列 (型號表)

溫度感測風扇

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列

採用無刷馬達之DC輸入渦輪風扇。
【特長】
・內建有通知主控制器旋轉速度降低之警報電路。
・因風扇壽命或異物混入而造成風扇旋轉速度降低時將迅速通知。
・因風扇壽命或異物混入而造成風扇旋轉速度降低時,會輸出警報。因此,在風扇停止前可以準備、更換。
・即使風扇的冷卻能力減低,也可將對裝置的影響控制在最小限度。
・備有導線型式與附延長電纜線型式。
・附延長電纜線型可透過連結器的裝卸,輕鬆進行風扇的安裝、更換。
・取得UL/CSA規格認證,實施CE標誌(EMC指令)。
【用途】
・可選擇套組品、風扇單體。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDA1238-24

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附轉速降低警報 DC渦輪風扇 MDA系列的規格

MDA1225-12規格

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-12外觀

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-12 導線型的尺寸圖 單位:mm

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-12 安裝孔參考尺寸圖 排出側 單位:mm

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-12 安裝孔參考尺寸圖 吸入側 單位:mm

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-12 風量-靜壓特性

※未安裝護指時的特性。

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸□119mm-25mm厚
連接形態導線
附加功能轉速降低警報 無接點型
警報輸出型式開集極式輸出
警報動作旋轉速度2100±400r/min
輸出狀態正常旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
警報輸出時:H等級(內部電晶體OFF)
顏色無塗裝(鋁質)
電壓/電流DC12V/0.63A
使用電壓範圍±10%
旋轉速度3000r/min
最大風量2.7m3/min
最大靜壓70Pa
噪音等級46dB(A)
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
燒毀保護內建防止燒毀電路
軸承滾珠軸承
重量0.3kg
  • ※ 最大風量、最大靜壓為使用雙腔方式所測量的值。
  • ※ 噪音等級是在從風扇吸入側1m的距離,用A特性測量的值。

MDA1225-24規格

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-24外觀

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-24 導線型的尺寸圖 單位:mm

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-24 安裝孔參考尺寸圖 排出側 單位:mm

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-24 安裝孔參考尺寸圖 吸入側 單位:mm

附轉速降低警報DC渦輪風扇 MDA系列:相關圖像

MDA1225-24 風量-靜壓特性

※未安裝護指時的特性。

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸□119mm-25mm厚
連接形態導線
附加功能轉速降低警報 無接點型
警報輸出型式開集極式輸出
警報動作旋轉速度2100±400r/min
輸出狀態正常旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
警報輸出時:H等級(內部電晶體OFF)
顏色無塗裝(鋁質)
電壓/電流DC24V/0.34A
使用電壓範圍±10%
旋轉速度3000r/min
最大風量2.7m3/min
最大靜壓70Pa
噪音等級46dB(A)
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
燒毀保護內建防止燒毀電路
軸承滾珠軸承
重量0.3kg
  • ※ 最大風量、最大靜壓為使用雙腔方式所測量的值。
  • ※ 噪音等級是在從風扇吸入側1m的距離,用A特性測量的值。
  • ※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號
MDA1238-24
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 代表規格 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)
類型 連接形態 框架顏色 備註
12天~ [其他] 119x11938mmDC24VCE / UL / TUV / CSA3.8849135風扇單體導線H等級(內部電晶體OFF)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 DC風扇 感應器輸出 停止輸出 附加功能 轉速降低警報(無接點型)
警報輸出型式 開集極式輸出

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767