(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

護指

護指

防止手指或異物侵入旋轉部。

【特長】
・手指或物品在運轉中碰觸扇葉非常危險。
・護指可防止手指或其它異物侵入風扇的旋轉面。
・用螺絲安裝於風扇框架的安裝孔使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

護指:相關圖像護指:相關圖像護指:相關圖像

型號
FG5D
FG6D
FG6E
FG8D
FG9D
FG10D
FG12D
FG14D
FG16D
FG17D
FG17DF
FG18D
FG20D
FG25D
FG915D
FG930D
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
用途 材質/表面處理 備註 種類詳情
11天~ 59.4x59.4x4MDS510用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 72.7x72.7x4MD/MDA625用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 75x75x4MDS/MDE,/MDV625用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
4天~ 101.2x101.2x5MU/MDS/MD/MDA/MDE/MDP/MDV825用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ φ116.6x5MU/MD/MDA/MDS/MDE/MDV925用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 132x132x5MU1025, MRE10用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
4天~ φ148x5MU/MDS/MD/MDA/MDE1225, MU/MDS/MDA/MDE/MDV1238, MRE12用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 134x146x5MU1428, MS/MRS14, MDS/MDA/MDE1451用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 151x158x5MRS/MRE16用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 164x164x5MDS/MDA/MDE1751用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ Φ172x9.5MDS1751F, MDE1751F用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 175x182x5MR/MRW/MRS/MRE/MBS18用鐵線/鍍鉻MR18附警報型的排出側無法安裝。渦輪風扇用護指
11天~ 185x197x5MRS/MRE/MBS20用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 287.3x287.3x6MRS25用鐵線/鍍鉻-渦輪風扇用護指
11天~ 177x88x3.2MF/MFD915(B)用鐵線/黑塗裝-交叉式流動風扇用護指
4天~ 325x88x3.2MF/MFD930(B)用鐵線/黑塗裝-交叉式流動風扇用護指

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 護指 規格 UL, CSA, PSE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767