(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

風扇用溫度開關 AM2-XA1

溫度感測配件

風扇用溫度開關 AM2-XA1

因應裝置內的溫度變化,控制ON、OFF的「風扇馬達用」開關。
【特長】
・風扇用溫度開關AM2-XA1會因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・有助於提升省能源、低噪音等「環境」相關裝置的性能。
・達到設定溫度時,將溫度開關接點切為ON的開關。
・藉由與風扇一起使用,可透過設定溫度控制風扇ON/OFF,因此可減少風扇消耗電力。
【用途】
・風扇用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AM2-XA1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

風扇用溫度開關 AM2-XA1的規格

風扇馬達用溫度開關:相關圖像

AM2-XA1外觀

風扇馬達用溫度開關:相關圖像

AM2-XA1尺寸圖

 

(單位:mm)

 

規格、特性

  • 型式:風扇用溫度開關
  • 顏色:淺灰
  • 電氣額定 電感性負荷:依據與溫度開關一起使用的風扇種類、台數而決定。
  • 電氣額定 電阻負荷:AC120V、15A/AC250V、10A
  • 接點方式:雙金屬、常開
  • 溫度設定範圍:0~+60℃
  • 溫度設定誤差:±5℃
  • 復歸溫度(差分):動作溫度−4℃±3℃
  • 適用電線尺寸:0.75~2.5mm2(AWG18~13)
  • 重量:50g

注意

  • 異物混入溫度開關可能會導致動作不良。為避免異物進入,建議在裝置的吸入口使用過濾器等。
  • 請務必使用適用產品。
  • 請安裝產品於IEC(DIN)軌道。另外,請勿對端子部施加拉伸等應力。

一般規格

項目規格
絕緣耐壓外殼與端子間在常溫常濕下以2900VAC施加1分鐘,未出現異常。
端子與端子間在常溫常濕下以500VAC施加1分鐘,未出現異常。
使用環境溫度−35~+80℃
使用環境濕度95%以下(無結露)
顏色淺灰
壽命ON/OFF次數:100,000次
型號
AM2-XA1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 其他 尺寸(mm) 33x70x42.5 用途 風扇用
顏色 淺灰 備註 動作溫度時接點ON 規格 UL, CSA, EN, CE

風扇用溫度開關 AM2-XA1的型號AM2-XA1頁面。
記載關於型號AM2-XA1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767