(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
在會濺到水的場所也可使用的DC電源輸入防水渦輪風扇。
【特長】
・對應IEC規格IP55的風扇馬達。
・附有停止感測器,在風扇停止時輸出訊號。
・可預防風扇故障,在對裝置造成損害前進行對應。
・帶電部用樹脂模鑄。
【用途】
・最適合於有水氣的場所等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MDP1238-24L外觀 □119mm-38mm厚
MDP1238-24L尺寸圖 單位:mm
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □119mm-38mm厚 |
附加功能 | 停止感測器無接點型 |
電壓/電流 | DC24V/0.22A |
使用電壓範圍 | ±15% |
旋轉速度 | 2,600r/min |
最大風量 | 2.8m3/min |
最大靜壓 | 70.4Pa |
噪音等級 | 39dB(A) |
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.36kg |
MDP825-24L外觀 □80mm-25mm厚
MDP825-24L尺寸圖 單位:mm
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □80mm-25mm厚 |
附加功能 | 停止感測器無接點型 |
電壓/電流 | DC24V/0.07A |
使用電壓範圍 | ±15% |
旋轉速度 | 2,900r/min |
最大風量 | 1.03m3/min |
最大靜壓 | 35.3Pa |
噪音等級 | 29dB(A) |
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.13kg |
MDP925-24L外觀 □92mm-25mm厚
MDP925-24L尺寸圖 單位:mm
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □92mm-25mm厚 |
附加功能 | 停止感測器無接點型 |
電壓/電流 | DC24V/0.01A |
使用電壓範圍 | ±15% |
旋轉速度 | 3,150r/min |
最大風量 | 1.45m3/min |
最大靜壓 | 44Pa |
噪音等級 | 33dB(A) |
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.12kg |
套組內容
項目 | 規格 | |
---|---|---|
絕緣電阻 | 在常溫常濕下連續運轉後,用DC500V高阻計測量導線與框架間的值為10MΩ以上。 | |
絕緣耐壓 | 在常溫常濕下連續運轉後,在導線與框架間以50Hz、AC500V施加1分鐘,未出現異常。 | |
溫度上升 | 在常溫常濕下連續運轉後,溫度恆定時,用溫度計法測量捲線溫度上升的值為40℃以下。 | |
使用電壓範圍 | 額定電壓的±15% | |
耐熱等級 | UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) | |
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 | |
使用環境溫度 | -10~+60℃(無結露) | |
保存環境濕度 | 85%以下(無結露) | |
保護等級 | IP68(但是無法在水中使用。) | |
顏色 | 框架 | 黑 |
扇葉 | 黑 | |
材質 | 框架 | ABS/PBT合金(阻燃等級:V-0) |
扇葉 | 聚氧化二甲苯(阻燃等級:V-1):MDP825-24L、MDP1238-24L ABS/PBT合金(阻燃等級:V-0):MDP925-24L |
感測器輸出電路連接例
感測器動作時 | 受限時 |
---|---|
輸出形式 | 開集極式輸出 |
輸出狀態 | 旋轉時:L等級(內部電晶體ON) 受限時:H等級(內部電晶體OFF) |
最大額定 | 最大施加電壓:DC27.6V以下 最大流入電流:5mA以下 |
延遲功能 | 無 (風扇馬達啟動時若須避免感測器檢測,外部需要延遲電路。延遲時間請保留1秒以上。) |
型號 |
---|
MDP1238-24L |
MDP825-24L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 厚度 | 最大風量(DC輸入電壓) (m3/min) | 音量(DC輸入電壓) (dB) | 最大靜壓(DC輸入電壓) (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | [其他] 119x119 | 38mm | 2.8 | 39 | 70.4 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | 1.03 | 29 | 35.3 |
Loading...
種類 | DC風扇 | 輸入電壓 | DC24V | 感應器輸出 | 停止輸出 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 防水 | 代表規格 | UL / TUV / CSA | 類型 | 風扇單體 |
保護等級 | IP55 | 連接形態 | 導線 | 附加功能 | 停止感測器 (無接點型) |
警報輸出型式 | 開集極式輸出 | 框架顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策