(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

DC電源輸入可變速渦輪風扇 MDV系列

DC電源輸入可變速渦輪風扇 MDV系列

風扇的旋轉速度可變速的DC渦輪風扇。
【特長】
・可透過PWM控制調整風扇的旋轉速度。
・會因應輸入脈衝訊號的負載比而改變旋轉速度。
・可藉此調整風量與靜壓,因此可期待減低噪音與消耗電力的效果。
・用脈衝訊號輸出旋轉速度。
・在風扇旋轉時會輸出脈衝訊號至外部。
・採用由客戶準備的PWM控制電路進行變速之PWM控制方式。
【用途】
・可透過設在外部的檢測電路載入脈衝訊號,藉此可監控風扇的運轉狀態。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DC電源輸入可變速渦輪風扇的規格

MDV625-24S

DC電源輸入可變速渦輪風扇 MDV系列:相關圖像

MDV625外觀

MDV625尺寸圖 單位:mm

材質

  • 框架:ABS/PBT合金(阻燃等級V-0)
  • 扇葉:聚氧化二甲苯(阻燃等級V-0)
  • 燒毀保護:內建防止燒毀電路
  • 軸承:滾珠軸承
附加功能品名電壓
DC V
PWM
負載比
%
電流
A
旋轉速度
r/min
最大風量
m3/min
最大靜壓
Pa
噪音等級
dB(A)
附面板感測器型MDV625-24S241000.2595001.2122449
00.0428500.3620.218
  • ※ 關於感測器規格請參閱型錄。
  • ※ 最大風量、最大靜壓為使用雙腔方式所測量的中心值。
  • ※ 噪音等級是在從風扇吸入側1m的距離,用A特性測量的中心值。

MDV825-24S

DC電源輸入可變速渦輪風扇 MDV系列:相關圖像

MDV825外觀


 

MDV825尺寸圖 單位:mm

材質

  • 框架:ABS/PBT合金(阻燃等級V-0)
  • 扇葉:聚氧化二甲苯(阻燃等級V-1)
  • 燒毀保護:內建防止燒毀電路
  • 軸承:滾珠軸承
附加功能品名電壓
DC V
PWM
負載比
%
電流
A
旋轉速度
r/min
最大風量
m3/min
最大靜壓
Pa
噪音等級
dB(A)
附面板感測器型MDV825-24S241000.4456002.1217352
00.0614000.5010.318
  • ※ 關於感測器規格請參閱型錄。
  • ※ 最大風量、最大靜壓為使用雙腔方式所測量的中心值。
  • ※ 噪音等級是在從風扇吸入側1m的距離,用A特性測量的中心值。

MDV925-24S

DC電源輸入可變速渦輪風扇 MDV系列:相關圖像

MDV925外觀

MDV925尺寸圖 單位:mm

材質

  • 框架:ABS/PBT合金(阻燃等級V-0)
  • 扇葉:聚氧化二甲苯(阻燃等級V-0)
  • 燒毀保護:內建防止燒毀電路
  • 軸承:滾珠軸承
附加功能品名電壓
DC V
PWM
負載比
%
電流
A
旋轉速度
r/min
最大風量
m3/min
最大靜壓
Pa
噪音等級
dB(A)
附面板感測器型MDV925-24S241000.2050002.2010543
00.0415000.659.414
  • ※ 關於感測器規格請參閱型錄。
  • ※ 最大風量、最大靜壓為使用雙腔方式所測量的中心值。
  • ※ 噪音等級是在從風扇吸入側1m的距離,用A特性測量的中心值。

MDV1238-24S

DC電源輸入可變速渦輪風扇 MDV系列:相關圖像

MDV1238外觀

MDV1238尺寸圖 單位:mm

材質

  • 框架:ABS/PBT合金(阻燃等級V-0)
  • 扇葉:聚氧化二甲苯(阻燃等級V-1)
  • 燒毀保護:內建防止燒毀電路
  • 軸承:滾珠軸承
附加功能品名電壓
DC V
PWM
負載比
%
電流
A
旋轉速度
r/min
最大風量
m3/min
最大靜壓
Pa
噪音等級
dB(A)
附面板感測器型MDV1238-24S241001.564006.3536064
  • ※ 關於感測器規格請參閱型錄。
  • ※ 最大風量、最大靜壓為使用雙腔方式所測量的中心值。
  • ※ 噪音等級是在從風扇吸入側1m的距離,用A特性測量的中心值。

共通事項

項目規格
絕緣電阻在常溫常濕下連續運轉後,用DC500V高阻計測量導線與框架間的值為10MΩ以上。
絕緣耐壓在常溫常濕下連續運轉後,在導線與框架間以50Hz、AC500V施加1分鐘,未出現異常。
溫度上升在常溫常濕下連續運轉後,溫度恆定時,用溫度計法測量外皮的值為45°C以下。
使用電壓範圍額定電壓的±15%
耐熱等級UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E)
燒毀保護內建防止燒毀電路
使用環境溫度-10~+60˚C
使用環境濕度85%以下(無結露)
顏色框架
扇葉
材質框架ABS/PBT合金(阻燃等級:V-0)
扇葉聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−0):MDV625、MDV925
聚氧化二甲苯(阻燃等級:V-1):MDV825、MDV1238
  • ※ 關於速度控制規格,請參閱型錄。
型號
MDV1238-24S
MDV625-24S
MDV925-24S
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)
3天~ [其他] 119x11938mm6.3564360
3天~ 60x6025mm1.21~0.3649~18224~20.2
11天~ 92x9225mm2.20~0.6543~14105~9.4
型號
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 DC風扇 輸入電壓 DC24V 感應器輸出 脈衝輸出
代表規格 UL / TUV / CSA 類型 風扇單體 速度型 可變速
連接形態 導線 附加功能 面板感測器型 警報輸出型式 開集極式輸出
框架顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引