(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列

實現預期壽命100,000小時之DC長壽命渦輪風扇。
【特長】
・採用無刷馬達。
・最適合365天、24小時持續運轉的裝置或周邊機器之冷卻的冷卻系統。
・發揮可承受連續使用約11年之堅韌的長壽性能。
・搭載停止感測器的功能,風扇停止旋轉時將輸出訊號。
【用途】
・可配合使用目的使用的豐富系列產品。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列的規格

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

MDE系列外觀

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

MDE系列風扇外觀

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

MDE系列之切邊風扇外觀

※φ172mm-51mm厚度也備有切邊形狀。

預期壽命100,000小時的長壽命

預期壽命100,000小時是表示在環境溫度60℃下運轉,且滿足下述測定基準的風扇佔全體之90%以上。

測定基準

  • 旋轉速度(額度電壓時)額度的70%以上
  • 輸入電流(額定電壓時)額定的130%以內

MDE系列規格

導線型 □119mm以下

產品適用規格 *1認證機關 *1
風扇UL 507UL
CSA C22.2 No.113UL
CSA
EN 60950-1
IEC 60950-1
DEMKO
TÜV

導線型 □140、φ172(直徑172mm)

產品適用規格 *1認證機關 *1
風扇 *1UL 507UL、CSA
CSA C22.2 No.113
EN 60950-1DEMKO、TÜV

*1 依產品不同,取得之適用規格、認證機關將不同。

CEマーキング

EMC指令(僅MDE1225、1451型)

系統構成

風扇單體時

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

風扇單體的構成例

  • ※ 溫度開關:可使用的風扇,請確認型錄。
  • ※ DC電源(主電源):請客戶自行準備。

套組品時

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

套組品構成例

  • ※ 溫度開關:可使用的風扇,請確認型錄。
  • ※ DC電源(主電源):請客戶自行準備。

MDE1225-12L規格

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

MDE1225-12L本體尺寸圖(單位:mm)

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

安裝孔參考尺寸圖(單位:mm)

類型風扇單體
尺寸□119mm-25mm厚
速度型標準速度
附加功能停止感測器 無接點型
輸出狀態旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
受限時:H等級(內部電晶體OFF)
感測器動作時受限時
感測器輸出形式開集極式輸出
電壓/電流DC12V/0.58A
使用電壓範圍±15%
旋轉速度3000r/min
最大風量2.7m3/min
最大靜壓70Pa
噪音等級46dB(A)
預期壽命100,000小時
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V−0)
燒毀保護內建防止燒毀電路
軸承滾珠軸承
重量0.3kg

*額定電壓、連續運轉、最大風量、使用環境溫度60℃、殘存率90%時的預期壽命。

項目規格
絕緣電阻在常溫常濕下連續運轉後,用DC250V高阻計測量線圈、外殼間的值為10MΩ以上。
但是,MDE625、MDS825、MDE925、MDE1238、MDE1451、MDE1751用DC500V高阻計測量的值為10MΩ以上。
絕緣耐壓在常溫常濕下連續運轉後,在線圈、外殼間以50Hz、500V施加1分鐘,未出現異常。
溫度上升在常溫常濕下連續運轉後,溫度恆定時,用溫度計法測量外皮的值為10℃以下。
使用電壓範圍額定電壓的±15%
耐熱等級UL/CSA 規格:105(A)、EN規格:120(E)
燒毀保護內建防止燒毀電路
使用環境溫度-10~+60℃
使用環境濕度85%以下(無結露)
顏色框架深灰:MDE1225、MDE1451
無塗裝(鋁質):MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751
扇葉
材質框架鋁壓鑄:MDE625、MDE825、MDE925、MDE1225、MDE1238、MDE1451、MDE1751
扇葉聚碳聚碳酸酯(阻燃等級:V−0):MDE1225、MDE1451
聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−1):MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751

MDE1225-12L特性圖、附屬品

DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

風量-靜壓特性(風扇單體時)的圖表

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書

停止感測器規格

感測器規格

感測器動作時受限時
輸出形式開集極式輸出
輸出狀態旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
受限時:H等級(內部電晶體OFF)
最大額定最大施加電壓:DC30V以下
最大流入電流:5mA以下
延遲功能無(風扇馬達啟動時要避免感測器檢測時,外部需要延遲電路。延遲時間請保留1秒以上。)
 
DC長壽命渦輪風扇 MDE系列:相關圖像

感測器輸出電路連接例

※只刊載部分型號的資訊。

型號
MDE1225-12L
MDE1225-24L
MDE1451-24L2
MDE1751-24L
T-MDE1225-12L-G
T-MDE1225-24L-G
T-MDE1451-24L2G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 代表規格 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)
類型 框架顏色
11天~ [其他] 119x11925mmDC12VCE / UL / TUV / CSA2.74670風扇單體深灰
3天~ [其他] 119x11925mmDC24VCE / UL / TUV / CSA2.74670風扇單體深灰
11天~ [其他] 140x140[其他] 51mmDC24VCE / UL5.849130風扇單體深灰
11天~ φ172[其他] 51mmDC24VUL / TUV / CSA6.447137.2風扇單體無塗裝(鋁質)
11天~ [其他] 119x11925mmDC12VCE / UL2.74670套組品-
3天~ [其他] 119x11925mmDC24VCE / UL2.74670套組品-
11天~ [其他] 140x140[其他] 51mmDC24VCE / UL5.849130套組品-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 代表規格 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)
類型 框架顏色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 DC風扇 感應器輸出 停止輸出 特性 長壽命
速度型 標準速度 連接形態 導線 附加功能 停止感測器 (無接點型)
警報輸出型式 開集極式輸出

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引