(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DC渦輪風扇 MD(MDS)系列 (型號表)

溫度感測風扇

DC渦輪風扇 MD(MDS)系列

採用無刷馬達之DC輸入渦輪風扇。
【特長】
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉軸方向上產生風的風扇。
・除搭載停止感測器、脈衝感測器的型式外,也備有無附加功能型式。
・取得UL/CSA/EN規格認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(EMC指令)。
・除導線型式與附延長電纜線型式外,還新增高速型式的產品。
・風量大而最適合於將裝置內部整體冷卻之「換氣冷卻」的CD風扇。
・產品線非常廣泛,備有附警報器產品。
・備有「附停止感測器型」,在通電中風扇旋轉停止時會輸出訊號。
・有可以檢測風扇旋轉速度的「附脈衝感測器型式」。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MD825B-12S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DC渦輪風扇 MDS系列、MD系列的規格

DC渦輪風扇 MD(MDS)系列:相關圖像

MD1225-12外觀

尺寸圖

 

(單位:mm)

安裝孔參考尺寸圖

 

(單位:mm)

 

DC渦輪風扇 MD(MDS)系列:相關圖像

MD1225-24外觀

尺寸圖

 

(單位:mm)

安裝孔參考尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號MD1225-12MD1225-24
類型風扇單體
尺寸□119mm-25mm厚
速度型標準速度
連接形態導線
附加功能
電壓/電流DC12V/0.47ADC24V/0.26A
使用電壓範圍±15%
旋轉速度3100r/min
最大風量2.5m3/min
最大靜壓43Pa
噪音等級45dB(A)
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V−0)
燒毀保護內建防止燒毀電路
軸承滾珠軸承
重量0.19kg

一般規格

項目規格
絕緣電阻在常溫常濕下連續運轉後,用DC250V高阻計測量線圈、外殼間的值為10MΩ以上。
但是,MDS625、MDS825、MDS925、MDS1238、MDS1451、MDS1751、MDA1238、MDA1451、MDA1751、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1451、MDE1751用DC500V高阻計測量的值為10MΩ以上。(MDS1751-24(H)除外)
絕緣耐壓在常溫常濕下連續運轉後,在線圈、外殼間以50Hz、500V施加1分鐘,未出現異常。
溫度上升在常溫常濕下連續運轉後,溫度恆定時,用溫度計法測量外皮的值為10℃以下。
但是,MDA1451為15℃以下,MDS1751、MDA1751為5℃以下。(MDS1751H、MDS1751FH 除外)MDS625、MDS825、MDS925、MDS1238、MDS1751H、MDS1751FH、MDA1238,測得的捲線溫度上升值為40℃以下。
使用電壓範圍額定電壓的±15%
MDS410、MDS510、MDS625、MDS825、MDA1225:±10%(各電壓皆同)
耐熱等級UL/CSA 規格:105(A)、EN規格:120(E)
燒毀保護內建防止燒毀電路
使用環境溫度-10~+60℃(MDA1238は-10~+70℃ )
使用環境濕度85%以下(無結露)
顏色框架黑:MDS410、MDS510、MDS625、MD625、MDS825、MD825、MDS925、MD925、MDS1238、MDA625、MDA825、MDA925、MDA1238
深灰:MDE1225、MDE1451
無塗裝(鋁質):MDS1225、MD1225、MDS1451、MDS1751、MDA1225、MDA1451、MDA1751、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751
扇葉
材質框架鋁壓鑄:MDS1225、MD1225、MDS1451、MDS1751、MDA1225、MDA1451、MDA1751、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1225、MDE1238、MDE1451、MDE1751
聚碳酸酯(阻燃等級:V−0):MDS410、MDS510、MD625、MD825、MD925、MDA625、MDA825、MDA925
ABS/PBT 合金(阻燃等級:V−0):MDS625、MDS825、MDS925、MDS1238、MDA1238
扇葉聚碳酸酯(阻燃等級:V−0):MD625、MD825、MD925、MDS1225、MD1225、MDS1451、MDS1751(MDS1751H、MDS1751FHを除く)、MDA625、MDA825、MDA925、MDA1225、MDA1451、MDE1225、MDE1451
聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−0):MDS925
聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−1):MDS625、MDS825、MDS1238、MDS1751H、MDS1751FH、MDA1238、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751
PBT(阻燃等級:V-0):MDS410,MDS510

※只刊載部分型號的資訊。

型號
MD825B-12S
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 感應器輸出 代表規格 最大風量(DC輸入電壓)
(m3/min)
音量(DC輸入電壓)
(dB)
最大靜壓(DC輸入電壓)
(Pa)
類型 速度型 連接形態 附加功能 警報輸出型式 框架顏色
12天~ 80x8025mmDC12V脈衝輸出CE / UL / CSA13549風扇單體標準速度導線面板感測器型開集極式輸出

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 DC風扇

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767