(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用無刷馬達之DC輸入渦輪風扇。
【特長】
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉軸方向上產生風的風扇。
・除搭載停止感測器、脈衝感測器的型式外,也備有無附加功能型式。
・取得UL/CSA/EN規格認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(EMC指令)。
・除導線型式與附延長電纜線型式外,還新增高速型式的產品。
・風量大而最適合於將裝置內部整體冷卻之「換氣冷卻」的CD風扇。
・產品線非常廣泛,備有附警報器產品。
・備有「附停止感測器型」,在通電中風扇旋轉停止時會輸出訊號。
・有可以檢測風扇旋轉速度的「附脈衝感測器型式」。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MD1225-12外觀
尺寸圖
(單位:mm)
安裝孔參考尺寸圖
(單位:mm)
MD1225-24外觀
尺寸圖
(單位:mm)
安裝孔參考尺寸圖
(單位:mm)
型號 | MD1225-12 | MD1225-24 |
---|---|---|
類型 | 風扇單體 | |
尺寸 | □119mm-25mm厚 | |
速度型 | 標準速度 | |
連接形態 | 導線 | |
附加功能 | 無 | |
電壓/電流 | DC12V/0.47A | DC24V/0.26A |
使用電壓範圍 | ±15% | |
旋轉速度 | 3100r/min | |
最大風量 | 2.5m3/min | |
最大靜壓 | 43Pa | |
噪音等級 | 45dB(A) | |
材質 | 框架:鋁壓鑄 扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V−0) | |
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 | |
軸承 | 滾珠軸承 | |
重量 | 0.19kg |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
絕緣電阻 | 在常溫常濕下連續運轉後,用DC250V高阻計測量線圈、外殼間的值為10MΩ以上。 但是,MDS625、MDS825、MDS925、MDS1238、MDS1451、MDS1751、MDA1238、MDA1451、MDA1751、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1451、MDE1751用DC500V高阻計測量的值為10MΩ以上。(MDS1751-24(H)除外) | |
絕緣耐壓 | 在常溫常濕下連續運轉後,在線圈、外殼間以50Hz、500V施加1分鐘,未出現異常。 | |
溫度上升 | 在常溫常濕下連續運轉後,溫度恆定時,用溫度計法測量外皮的值為10℃以下。 但是,MDA1451為15℃以下,MDS1751、MDA1751為5℃以下。(MDS1751H、MDS1751FH 除外)MDS625、MDS825、MDS925、MDS1238、MDS1751H、MDS1751FH、MDA1238,測得的捲線溫度上升值為40℃以下。 | |
使用電壓範圍 | 額定電壓的±15% MDS410、MDS510、MDS625、MDS825、MDA1225:±10%(各電壓皆同) | |
耐熱等級 | UL/CSA 規格:105(A)、EN規格:120(E) | |
燒毀保護 | 內建防止燒毀電路 | |
使用環境溫度 | -10~+60℃(MDA1238は-10~+70℃ ) | |
使用環境濕度 | 85%以下(無結露) | |
顏色 | 框架 | 黑:MDS410、MDS510、MDS625、MD625、MDS825、MD825、MDS925、MD925、MDS1238、MDA625、MDA825、MDA925、MDA1238 深灰:MDE1225、MDE1451 無塗裝(鋁質):MDS1225、MD1225、MDS1451、MDS1751、MDA1225、MDA1451、MDA1751、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751 |
扇葉 | 黑 | |
材質 | 框架 | 鋁壓鑄:MDS1225、MD1225、MDS1451、MDS1751、MDA1225、MDA1451、MDA1751、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1225、MDE1238、MDE1451、MDE1751 聚碳酸酯(阻燃等級:V−0):MDS410、MDS510、MD625、MD825、MD925、MDA625、MDA825、MDA925 ABS/PBT 合金(阻燃等級:V−0):MDS625、MDS825、MDS925、MDS1238、MDA1238 |
扇葉 | 聚碳酸酯(阻燃等級:V−0):MD625、MD825、MD925、MDS1225、MD1225、MDS1451、MDS1751(MDS1751H、MDS1751FHを除く)、MDA625、MDA825、MDA925、MDA1225、MDA1451、MDE1225、MDE1451 聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−0):MDS925 聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−1):MDS625、MDS825、MDS1238、MDS1751H、MDS1751FH、MDA1238、MDE625、MDE825、MDE925、MDE1238、MDE1751 PBT(阻燃等級:V-0):MDS410,MDS510 |
※只刊載部分型號的資訊。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 厚度 | 輸入電壓 | 感應器輸出 | 代表規格 | 最大風量(DC輸入電壓) (m3/min) | 音量(DC輸入電壓) (dB) | 最大靜壓(DC輸入電壓) (Pa) | 類型 | 速度型 | 連接形態 | 附加功能 | 警報輸出型式 | 框架顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 120x120 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 2.5 | 45 | 43 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | 120x120 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 2.5 | 45 | 43 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
3天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.37 | 20 | 27 | 風扇單體 | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
3天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 脈衝輸出 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 面板感測器型 | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 脈衝輸出 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 面板感測器型 | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.55 | 18 | 16 | 風扇單體 | 低速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.73 | 26 | 29 | 風扇單體 | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
12天~ | 80x80 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.73 | 26 | 29 | 風扇單體 | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
3天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1.3 | 36 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1.3 | 36 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 1.3 | 36 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 脈衝輸出 | CE / UL / CSA | 1.3 | 36 | 49 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 面板感測器型 | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.9 | 25 | 22 | 風扇單體 | 低速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.9 | 25 | 22 | 風扇單體 | 低速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1.1 | 31 | 34 | 風扇單體 | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 1.1 | 31 | 34 | 風扇單體 | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 120x120 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 2.7 | 46 | 70 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | 120x120 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 2.7 | 46 | 70 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | 120x120 | 38mm | DC24V | 無 | UL / TUV / CSA | 3.88 | 49 | 135 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 120x120 | 38mm | DC24V | 無 | UL / TUV / CSA | 6.35 | 64 | 360 | 風扇單體 | 高速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 140x140 | [其他] 51mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 5.8 | 49 | 130 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | [其他] 140x140 | [其他] 51mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 5.8 | 49 | 130 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | φ172 | [其他] 51mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 6 | 47 | 137 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | φ172 | [其他] 51mm | DC24V | 無 | UL / TUV / CSA | 9.9 | 66 | 308 | 風扇單體 | 高速 | 導線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
11天~ | φ172 | [其他] 51mm | DC24V | 無 | UL / TUV / CSA | 9.9 | 60 | 308 | 風扇單體 | 高速 | 導線 | 無 | - | 無塗裝(鋁質) | ||
3天~ | [其他] 42x42 | 10mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.18 | 34 | 86 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
31天~ | [其他] 42x42 | 10mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.18 | 34 | 86 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
31天~ | [其他] 42x42 | 10mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.18 | 34 | 86 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
3天~ | [其他] 52x52 | 10mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.27 | 36 | 54 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
31天~ | [其他] 52x52 | 10mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.27 | 36 | 54 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 黑 | ||
31天~ | [其他] 52x52 | 10mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.27 | 36 | 54 | 風扇單體 | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
31天~ | [其他] 52x52 | 10mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.27 | 36 | 54 | 風扇單體 | 標準速度 | 附延長線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
31天~ | [其他] 52x52 | 10mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.2 | 30 | 32 | 風扇單體 | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
3天~ | 60x60 | 25mm | DC24V | 無 | UL / TUV / CSA | 1.06 | 44 | 155 | 風扇單體 | 高速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
3天~ | 92x92 | 25mm | DC24V | 無 | UL / TUV / CSA | 1.93 | 39 | 81 | 風扇單體 | 高速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 套組品(附護指、延長線、安裝用螺絲) | 標準速度 | 附延長線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
3天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 套組品(附護指、延長線、安裝用螺絲) | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
3天~ | [其他] 62x62 | 25mm | DC24V | 無 | CE / UL / CSA | 0.37 | 20 | 27 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 中速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 停止輸出 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 套組品(附護指、延長線、安裝用螺絲) | 標準速度 | 附延長線 | 停止感測器 (無接點型) | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 脈衝輸出 | CE / UL / CSA | 1 | 35 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 面板感測器型 | 開集極式輸出 | 黑 | ||
11天~ | 80x80 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.55 | 18 | 16 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 低速 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1.3 | 36 | 49 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 標準速度 | 導線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 1.3 | 36 | 49 | 套組品(附護指、延長線、安裝用螺絲) | 標準速度 | 附延長線 | 無 | - | 黑 | ||
11天~ | 92x92 | 25mm | DC12V | 無 | CE / UL / CSA | 0.9 | 25 | 22 | 套組品(附護指、安裝用螺絲) | 低速 | 導線 | 無 | - | 黑 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | DC風扇 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策