(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
薄型AC渦輪風扇。
【特長】
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉軸方向上產生風的風扇。
・薄型、高功率AC輸入渦輪風扇。
・適用電安法。
・使用溫度開關「AM2-XA」,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・有助於提升省能源、低噪音等「環境」相關裝置的性能提升。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MS14-BC、MS14-DC尺寸圖
(單位:mm)
MS14F-BC尺寸圖
(單位:mm)
安裝孔參考尺寸圖
(單位:mm)
電源連接用插頭纜線(附屬品)
(單位:mm)
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □140mm-28mm厚 |
電壓/頻率/電流/輸入 | 單相100V/50Hz/0.20A/11.0W 單相100V/60Hz/0.20A/12.0W |
使用電壓範圍 | ±10%(各電壓皆同) |
旋轉速度 | 單相100V/50Hz:2550r/min 單相100V/60Hz:2900r/min |
最大風量 | 單相100V/50Hz:2.8m3/min 單相100V/60Hz:3.1m3/min |
最大靜壓 | 單相100V/50Hz:77Pa 單相100V/60Hz:82Pa |
噪音等級 | 單相100V/50Hz:43dB(A) 單相100V/60Hz:48dB(A) |
材質 | 框架:鋁壓鑄 扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0) |
過熱保護 | 阻抗保護 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.5kg |
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □140mm-28mm厚 |
電壓/頻率/電流/輸入 | 單相200V/50Hz/0.10A/11.0W 單相200V/60Hz/0.10A/11.0W |
使用電壓範圍 | ±10%(各電壓皆同) |
旋轉速度 | 單相200V/50Hz:2550r/min 單相200V/60Hz:2900r/min |
最大風量 | 單相200V/50Hz:2.8m3/min 單相200V/60Hz:3.1m3/min |
最大靜壓 | 單相200V/50Hz:77Pa 單相200V/60Hz:82Pa |
噪音等級 | 單相200V/50Hz:43dB(A) 單相200V/60Hz:48dB(A) |
材質 | 框架:鋁壓鑄 扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0) |
過熱保護 | 阻抗保護 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.5kg |
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □140mm-20mm厚 |
電壓/頻率/電流/輸入 | 單相100V/50Hz/0.15A/9.0W 單相100V/60Hz/0.15A/10.0W |
使用電壓範圍 | ±10%(各電壓皆同) |
旋轉速度 | 單相100V/50Hz:2300r/min 單相100V/60Hz:2700r/min |
最大風量 | 單相100V/50Hz:1.9m3/min 單相100V/60Hz:2.1m3/min |
最大靜壓 | 單相100V/50Hz:35Pa 單相100V/60Hz:42Pa |
噪音等級 | 單相100V/50Hz:34dB(A) 單相100V/60Hz:39dB(A) |
材質 | 框架:鋁壓鑄 扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0) |
過熱保護 | 阻抗保護 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.4kg |
項目 | 規格 | |||
---|---|---|---|---|
絕緣電阻 | 在常溫常濕下連續運轉後,用DC500V高阻計測量線圈、外殼間的值為100MΩ以上。 | |||
絕緣耐壓 | 在常溫常濕下連續運轉後,在線圈、外殼間以50Hz、1.5kV施加1分鐘,未出現異常。 | |||
溫度上升 | 在常溫常濕中的最大風量時,連續運轉後,溫度恆定時,用溫度計法測量外皮的值為30℃以下。 | |||
使用電壓範圍 | ±10%(各電壓皆同) | |||
耐熱等級 | UL/CSA 規格:105(A)、EN規格:120(E) 規格認證品以外、電安法:120(E) | |||
過熱保護 | EMU系列:內建防止燒毀電路 MU、MS系列、MRE10、MRE12:阻抗保護 MR、MRS系列、MRE16、MRE18、MRE20:內建過熱保護裝置(自動復歸型)開放・・・120±5℃、復歸 ・・・77±15℃ | |||
顏色 | EMU系列 框架:黑 扇葉:黑 MU、MS系列 框架:無塗裝(鋁質) 扇葉:黑 MR、MRS、MRE系列 框架:深灰 扇葉:黑 | |||
材質 | 系列 | 框架 | 扇葉 | |
EMU | EMU938 | PBT(阻燃等級:V-0) | PBT(阻燃等級:V-0) | |
EMU1238 | 聚氧化二甲苯(阻燃等級:V−1) | |||
其他 | 鋁壓鑄 | 聚碳酸酯(阻燃等級:V−0) |
種類 | AC風扇 | 尺寸 | 140x140 | 厚度 | 28mm |
---|---|---|---|---|---|
代表規格 | PSE | 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)(m3/min) | 2.8 | 最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)(m3/min) | 3.1 |
音量(AC輸入電壓、50Hz時)(dB) | 43 | 音量(AC輸入電壓、60Hz時)(dB) | 48 | 最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)(Pa) | 77 |
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)(Pa) | 82 | 類型 | 風扇單體 | 連接形態 | 電源連接用插頭纜線 |
框架顏色 | 無塗裝(鋁質) |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策