(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AC大型渦輪風扇 MRS系列 (型號表)

溫度感測風扇

AC大型渦輪風扇 MRS系列

高效率、大風量、高靜壓,滿足追求環保時代的風扇馬達。
【特長】
・電容器方式的高效率、高特性。
・省能源、高功率。
・當旋轉速度降低至70%以下時,警報輸出功能會作用。
・可在風扇完全停止前更換。
・藉由風量調節而達到省能源、低噪音。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉軸方向上產生風的風扇。
・AC輸入渦輪風扇。
・可以改變風扇的風量。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

T-MRS16-DTM-G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC渦輪風扇 MRS系列、可變速MRS系列的規格

MRS14-TTM規格

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

 

MRS14-TTM外觀

MRS14-TTM尺寸圖 單位:mm

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

MRS14-TTM 安裝孔參考尺寸圖 吸入側、排出側皆同 單位:mm

MRS14-TTM 風量-靜壓特性

  • ※ 風扇單體時的規格。

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸□140mm-47mm厚
連接形態端子台
附加功能轉速降低警報 無接點型
警報輸出型式開集極式輸出
警報動作旋轉速度1800±300r/min
輸出狀態正常旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
警報輸出時:H等級(內部電晶體OFF)
電壓/頻率/電流/輸入三相 200V/50Hz/0.08A/14W
三相 200V/60Hz/0.09A/17W
三相 220V/60Hz/0.09A/19W
三相 230V/60Hz/0.09A/20W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度三相 200V/50Hz:2600r/min
三相 200V/60Hz:2650r/min
三相 220V/60Hz:2900r/min
三相 230V/60Hz:2950r/min
最大風量三相 200V/50Hz:4.5m3/min
三相 200V/60Hz:4.6m3/min
三相 220V/60Hz:5.0m3/min
三相 230V/60Hz:5.0m3/min
最大靜壓三相 200V/50Hz:92Pa
三相 200V/60Hz:81Pa
三相 220V/60Hz:107Pa
三相 230V/60Hz:109Pa
噪音等級三相 200V/50Hz:48dB(A)
三相 200V/60Hz:49dB(A)
三相 220V/60Hz:51dB(A)
三相 230V/60Hz:51dB(A)
電容器容量-
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量0.9kg

MRS16-BTM規格

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

 

MRS16-BTM外觀

 

MRS16-BTM尺寸圖 單位:mm

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

MRS16-BTM 安裝孔參考尺寸圖 吸入側、排出側皆同 單位:mm

MRS16-BTM 風量-靜壓特性

  • ※ 風扇單體時的規格。

附屬品

  • 風扇
  • 電容器
  • 電容器蓋
  • 安裝說明書

電容器(附屬品)尺寸圖 單位:mm

電容器(CH30UL)

  • 重量:23g
  • 與電容器蓋一同附屬在附警報型單相風扇上
類型風扇單體
尺寸□160mm-62mm厚
連接形態端子台
附加功能轉速降低警報 無接點型
警報輸出型式開集極式輸出
警報動作旋轉速度1800±300r/min
輸出狀態正常旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
警報輸出時:H等級(內部電晶體OFF)
電壓/頻率/電流/輸入單相 100V/50Hz/0.47A/39W
單相 100V/60Hz/0.46A/41W
單相 110V/60Hz/0.48A/48W
單相 115V/60Hz/0.49A/51W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度單相 100V/50Hz:2800r/min
單相 100V/60Hz:3250r/min
單相 110V/60Hz:3300r/min
單相 115V/60Hz:3300r/min
最大風量單相 100V/50Hz:6.2m3/min
單相 100V/60Hz:7.3m3/min
單相 110V/60Hz:7.3m3/min
單相 115V/60Hz:7.3m3/min
最大靜壓單相 100V/50Hz:127Pa
單相 100V/60Hz:157Pa
單相 110V/60Hz:157Pa
單相 115V/60Hz:157Pa
噪音等級單相 100V/50Hz:49dB(A)
單相 100V/60Hz:52dB(A)
單相 110V/60Hz:53dB(A)
單相 115V/60Hz:53dB(A)
電容器容量3.0μF
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量1.35kg
  • ※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號
T-MRS16-DTM-G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 感應器輸出 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
類型 連接形態 附加功能 警報輸出型式 備註
12天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157套組品(附護指)端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC風扇 框架顏色 深灰

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767