(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AC大型渦輪風扇 MRS系列

AC大型渦輪風扇 MRS系列

高效率、大風量、高靜壓,滿足追求環保時代的風扇馬達。
【特長】
・電容器方式的高效率、高特性。
・省能源、高功率。
・當旋轉速度降低至70%以下時,警報輸出功能會作用。
・可在風扇完全停止前更換。
・藉由風量調節而達到省能源、低噪音。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉軸方向上產生風的風扇。
・AC輸入渦輪風扇。
・可以改變風扇的風量。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC渦輪風扇 MRS系列、可變速MRS系列的規格

MRS14-TTM規格

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

 

MRS14-TTM外觀

MRS14-TTM尺寸圖 單位:mm

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

MRS14-TTM 安裝孔參考尺寸圖 吸入側、排出側皆同 單位:mm

MRS14-TTM 風量-靜壓特性

  • ※ 風扇單體時的規格。

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸□140mm-47mm厚
連接形態端子台
附加功能轉速降低警報 無接點型
警報輸出型式開集極式輸出
警報動作旋轉速度1800±300r/min
輸出狀態正常旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
警報輸出時:H等級(內部電晶體OFF)
電壓/頻率/電流/輸入三相 200V/50Hz/0.08A/14W
三相 200V/60Hz/0.09A/17W
三相 220V/60Hz/0.09A/19W
三相 230V/60Hz/0.09A/20W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度三相 200V/50Hz:2600r/min
三相 200V/60Hz:2650r/min
三相 220V/60Hz:2900r/min
三相 230V/60Hz:2950r/min
最大風量三相 200V/50Hz:4.5m3/min
三相 200V/60Hz:4.6m3/min
三相 220V/60Hz:5.0m3/min
三相 230V/60Hz:5.0m3/min
最大靜壓三相 200V/50Hz:92Pa
三相 200V/60Hz:81Pa
三相 220V/60Hz:107Pa
三相 230V/60Hz:109Pa
噪音等級三相 200V/50Hz:48dB(A)
三相 200V/60Hz:49dB(A)
三相 220V/60Hz:51dB(A)
三相 230V/60Hz:51dB(A)
電容器容量-
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量0.9kg

MRS16-BTM規格

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

 

MRS16-BTM外觀

 

MRS16-BTM尺寸圖 單位:mm

AC大型渦輪風扇(可變速) MRS系列:相關圖像

MRS16-BTM 安裝孔參考尺寸圖 吸入側、排出側皆同 單位:mm

MRS16-BTM 風量-靜壓特性

  • ※ 風扇單體時的規格。

附屬品

  • 風扇
  • 電容器
  • 電容器蓋
  • 安裝說明書

電容器(附屬品)尺寸圖 單位:mm

電容器(CH30UL)

  • 重量:23g
  • 與電容器蓋一同附屬在附警報型單相風扇上
類型風扇單體
尺寸□160mm-62mm厚
連接形態端子台
附加功能轉速降低警報 無接點型
警報輸出型式開集極式輸出
警報動作旋轉速度1800±300r/min
輸出狀態正常旋轉時:L等級(內部電晶體ON)
警報輸出時:H等級(內部電晶體OFF)
電壓/頻率/電流/輸入單相 100V/50Hz/0.47A/39W
單相 100V/60Hz/0.46A/41W
單相 110V/60Hz/0.48A/48W
單相 115V/60Hz/0.49A/51W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度單相 100V/50Hz:2800r/min
單相 100V/60Hz:3250r/min
單相 110V/60Hz:3300r/min
單相 115V/60Hz:3300r/min
最大風量單相 100V/50Hz:6.2m3/min
單相 100V/60Hz:7.3m3/min
單相 110V/60Hz:7.3m3/min
單相 115V/60Hz:7.3m3/min
最大靜壓單相 100V/50Hz:127Pa
單相 100V/60Hz:157Pa
單相 110V/60Hz:157Pa
單相 115V/60Hz:157Pa
噪音等級單相 100V/50Hz:49dB(A)
單相 100V/60Hz:52dB(A)
單相 110V/60Hz:53dB(A)
單相 115V/60Hz:53dB(A)
電容器容量3.0μF
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量1.35kg
  • ※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號
MRS14-TUL
MRS16-BTA
MRS16-BTM
MRS16-BUL
MRS16-DB
MRS16-DTA
MRS16-DTM
MRS16-DUL
MRS16-E
MRS16-TTA
MRS16-TUL
MRS16V-B
MRS18-BB
MRS18-BUL
MRS18-DB
MRS18-DTM
MRS18-DUL
MRS18-TB
MRS18-TTM
MRS18-TUL
MRS20-BUL
MRS20-DB
MRS20-DM
MRS20-DUL
MRS20-E
MRS20-TM
MRS20-TUL
MRS25-B
MRS25-D
MRS25-T
MRS25-TM
T-MRS16-BTA-G
T-MRS16-BUL-G
T-MRS16-DB-G
T-MRS16-DTM-G
T-MRS16-DUL-F
T-MRS16-DUL-G
T-MRS16-E-G
T-MRS16-TB-F
T-MRS16-TTM-F
T-MRS18-BUL-F
T-MRS18-DUL-G
T-MRS18-E-G
T-MRS18-TUL-G
T-MRS20-BB-G
T-MRS20-BUL-G
T-MRS20-DM-G
T-MRS20-DUL-G
T-MRS25-B-G
T-MRS25-BB-G
T-MRS25-D-G
T-MRS25-DM-G
T-MRS25-T-G
T-MRS25-TB-G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 感應器輸出 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
類型 連接形態 附加功能 警報輸出型式 備註
3天~ [其他] 140x140[其他] 47mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA4.54.6(AC200V), 5.0(AC220V, AC230V)4849(AC200V), 51(AC220V, AC230V)9281(AC200V), 107(AC220V), 109(AC230V)風扇單體端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相100/110/115停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點ON
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相100/110/115停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157風扇單體端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
4天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157風扇單體端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點ON
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157風扇單體端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
3天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157風扇單體端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相220/230CE / UL / CSA6.27.34953(AC220V), 54(AC230V)127157風扇單體端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點ON
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157風扇單體端子台--
3天~ 160x160[其他] 62mm單相100V-6.27.34952127157風扇單體端子台可變速--
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相100/110/115停止輸出CE / UL / CSA11.012.85660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)196245風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA11.012.85660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)196245風扇單體端子台--
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245風扇單體端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
4天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245風扇單體端子台--
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245風扇單體端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245風扇單體端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245風扇單體端子台--
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA13.215.55660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)221186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)風扇單體導線--
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)風扇單體導線轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)風扇單體導線轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)風扇單體導線--
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相220/230CE / UL / CSA13.215.55660210(AC220V), 221(AC230V)210(AC220V), 226(AC230V)風扇單體導線--
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)221265風扇單體導線轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)221265風扇單體導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA21.024.05862290320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)風扇單體導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 單相200/220/230CE / UL / CSA21.024.05862290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)風扇單體導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)風扇單體導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)風扇單體導線轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相100/110/115停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157套組品(附護指)端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點ON
3天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157套組品(附護指)端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157套組品(附護指)端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157套組品(附護指)端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157套組品(附過濾器)端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157套組品(附護指)端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 單相220/230CE / UL / CSA6.27.34953(AC220V), 54(AC230V)127157套組品(附護指)端子台--
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157套組品(附過濾器)端子台轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ 160x160[其他] 62mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157套組品(附過濾器)端子台轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA11.012.85660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)196245套組品(附過濾器)端子台--
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245套組品(附護指)端子台--
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 單相220/230CE / UL / CSA11.012.55660196245套組品(附護指)端子台--
11天~ [其他] 180x180[其他] 90mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245套組品(附護指)端子台--
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相100/110/115停止輸出CE / UL / CSA13.215.55660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)221186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)套組品(附護指)導線轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA13.215.55660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)221186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)套組品(附護指)導線--
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相200/230停止輸出CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)套組品(附護指)導線轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ [其他] 200x200[其他] 90mm[其他] 單相200/230CE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)套組品(附護指)導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA21.024.05862290320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)套組品(附護指)導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 單相100/110/115停止輸出CE / UL / CSA21.024.05862290320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)套組品(附護指)導線轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 單相200/220/230CE / UL / CSA21.024.05862290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)套組品(附護指)導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 單相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA21.024.05862290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)套組品(附護指)導線轉速降低警報(無接點型)開集極式輸出H等級(內部電晶體OFF)
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)套組品(附護指)導線--
11天~ [其他] 250x250[其他] 120mm[其他] 三相200/220/230停止輸出CE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)套組品(附護指)導線轉速降低警報(有接點型)繼電器輸出接點OFF
型號
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 感應器輸出 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
類型 連接形態 附加功能 警報輸出型式 備註

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC風扇 框架顏色 深灰

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767