(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AC小型渦輪風扇 MU系列 (型號表)

溫度感測風扇

AC小型渦輪風扇 MU系列

產品線充實的小型AC輸入渦輪風扇。
【特長】
・取得UL/CSA/EN規格認證、電氣用品安全法認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(低電壓指令)。
・可配合使用目的選擇的薄型泛用型。
・備有標準速度、中速、低速共3種速度型式。
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉方向上產生風的風扇。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・有助於提升省能源、低噪音等環境相關裝置的性能。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MU1428S-51

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC渦輪風扇 MU系列 標準型的規格

MU1025L-11

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1025L-11外觀

MU1025L-11尺寸圖 單位:mm

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1025L-11 安裝孔參考尺寸圖 排出側 單位:mm

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1025L-11 安裝孔參考尺寸圖 吸入側 單位:mm

MU1025L-11 風量-靜壓特性

※ 風扇單體時的規格

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸□104mm-25mm厚
速度型低速
電壓/頻率/電流/輸入單相100V/50Hz/0.13A/9.5W
單相100V/60Hz/0.12A/8.5W
使用電壓範圍±10%(各電壓皆同)
旋轉速度單相100V/50Hz:2100r/min
單相100V/60Hz:2400r/min
最大風量單相100V/50Hz:1.0m3/min
單相100V/60Hz:1.2m3/min
最大靜壓單相100V/50Hz:29Pa
單相100V/60Hz:34Pa
噪音等級單相100V/50Hz:31dB(A)
單相100V/60Hz:34dB(A)
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
過熱保護阻抗保護
軸承滾珠軸承
重量0.30kg

MU1225M-11

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1225M-11外觀

MU1225M-11尺寸圖 單位:mm

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1225M-11 安裝孔參考尺寸圖 排出側 單位:mm

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1225M-11 安裝孔參考尺寸圖 吸入側 單位:mm

AC小型渦輪風扇 MU系列:相關圖像

MU1225M-11 風量-靜壓特性

※ 風扇單體時的規格

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸□119mm‐25mm厚
速度型中速
電壓/頻率/電流/輸入單相100V/50Hz/0.14A/10.5W
單相100V/60Hz/0.12A/9.0W
使用電壓範圍±10%(各電壓皆同)
旋轉速度單相100V/50Hz:2250r/min
單相100V/60Hz:2600r/min
最大風量單相100V/50Hz:1.4m3/min
單相100V/60Hz:1.7m3/min
最大靜壓單相100V/50Hz:32Pa
單相100V/60Hz:31Pa
噪音等級單相100V/50Hz:33dB(A)
單相100V/60Hz:37dB(A)
材質框架:鋁壓鑄
扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0)
過熱保護阻抗保護
軸承滾珠軸承
重量0.31kg

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
MU1428S-51
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
類型 速度型 安裝方法
12天~ [其他] 140x140[其他] 28mm[其他] 單相220/230PSE / CE / UL / CSA2.4(AC220V), 2.5(AC230V)2.744(AC220V), 45(AC230V)4643(AC220V),45(AC230V)34風扇單體標準速度-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 AC風扇 框架顏色 無塗裝(鋁質)

AC小型渦輪風扇 MU系列的型號MU1428S-51頁面。
記載關於型號MU1428S-51之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MU1025S-51
MU1225M-11
MU1225M-21
MU825L-13
MU825S-13
MU825S-23
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 厚度 輸入電壓 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
類型 速度型 安裝方法
12天~ [其他] 104x10425mm[其他] 單相230VPSE / CE / UL / CSA1.21.435393944風扇單體標準速度-
12天~ [其他] 119x11925mm單相100VPSE / CE / UL / CSA1.41.733373231風扇單體中速-
12天~ [其他] 119x11925mm[其他] 單相115VPSE / CE / UL / CSA1.41.733373231風扇單體中速-
4天~ 80x8025mm單相100V-0.350.4524282034風扇單體低速-
4天~ 80x8025mm單相100VCE / UL / CSA0.450.5528353449風扇單體標準速度-
12天~ 80x8025mm[其他] 單相115VCE / UL / CSA0.450.5528353449風扇單體標準速度-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767