(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
產品線充實的小型AC輸入渦輪風扇。
【特長】
・取得UL/CSA/EN規格認證、電氣用品安全法認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(低電壓指令)。
・可配合使用目的選擇的薄型泛用型。
・備有標準速度、中速、低速共3種速度型式。
・使用翼形扇葉(螺旋槳)並在其旋轉方向上產生風的風扇。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・有助於提升省能源、低噪音等環境相關裝置的性能。
【用途】
・由於可取得大的風量,因此適合於將機器內部整體冷卻的換氣冷卻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MU1025L-11外觀
MU1025L-11尺寸圖 單位:mm
MU1025L-11 安裝孔參考尺寸圖 排出側 單位:mm
MU1025L-11 安裝孔參考尺寸圖 吸入側 單位:mm
MU1025L-11 風量-靜壓特性
※ 風扇單體時的規格
附屬品
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □104mm-25mm厚 |
速度型 | 低速 |
電壓/頻率/電流/輸入 | 單相100V/50Hz/0.13A/9.5W 單相100V/60Hz/0.12A/8.5W |
使用電壓範圍 | ±10%(各電壓皆同) |
旋轉速度 | 單相100V/50Hz:2100r/min 單相100V/60Hz:2400r/min |
最大風量 | 單相100V/50Hz:1.0m3/min 單相100V/60Hz:1.2m3/min |
最大靜壓 | 單相100V/50Hz:29Pa 單相100V/60Hz:34Pa |
噪音等級 | 單相100V/50Hz:31dB(A) 單相100V/60Hz:34dB(A) |
材質 | 框架:鋁壓鑄 扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0) |
過熱保護 | 阻抗保護 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.30kg |
MU1225M-11外觀
MU1225M-11尺寸圖 單位:mm
MU1225M-11 安裝孔參考尺寸圖 排出側 單位:mm
MU1225M-11 安裝孔參考尺寸圖 吸入側 單位:mm
MU1225M-11 風量-靜壓特性
※ 風扇單體時的規格
附屬品
類型 | 風扇單體 |
---|---|
尺寸 | □119mm‐25mm厚 |
速度型 | 中速 |
電壓/頻率/電流/輸入 | 單相100V/50Hz/0.14A/10.5W 單相100V/60Hz/0.12A/9.0W |
使用電壓範圍 | ±10%(各電壓皆同) |
旋轉速度 | 單相100V/50Hz:2250r/min 單相100V/60Hz:2600r/min |
最大風量 | 單相100V/50Hz:1.4m3/min 單相100V/60Hz:1.7m3/min |
最大靜壓 | 單相100V/50Hz:32Pa 單相100V/60Hz:31Pa |
噪音等級 | 單相100V/50Hz:33dB(A) 單相100V/60Hz:37dB(A) |
材質 | 框架:鋁壓鑄 扇葉:聚碳酸酯(阻燃等級V-0) |
過熱保護 | 阻抗保護 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 0.31kg |
※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號 |
---|
MU1225S-21 |
MU1225S-51 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 厚度 | 輸入電壓 | 代表規格 | 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC輸入電壓、60Hz時) (m3/min) | 音量(AC輸入電壓、50Hz時) (dB) | 音量(AC輸入電壓、60Hz時) (dB) | 最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時) (Pa) | 最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時) (Pa) | 類型 | 速度型 | 安裝方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | [其他] 119x119 | 25mm | [其他] 單相115V | PSE / CE / UL / CSA | 1.6 | 1.9 | 36 | 40 | 49 | 44 | 風扇單體 | 標準速度 | - | ||
12天~ | [其他] 119x119 | 25mm | [其他] 單相220/230 | PSE / CE / UL / CSA | 1.6 | 1.9 | 36 | 40 | 49 | 44 | 風扇單體 | 標準速度 | - |
Loading...
種類 | AC風扇 | 框架顏色 | 無塗裝(鋁質) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策