(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
加大靜壓至最大限度,送出具有指向性的風。
最適合局部冷卻、風管送風的風扇。
【特長】
・將排風口縮小並將風集中於一定方向,因此可使用於局部冷卻。
・由於靜壓大,也適用於通風不佳之裝置的冷卻或風管逆風。
・也可使用於物體的固定、移動。
・AC輸入鼓風機。
・取得UL/CSA/EN規格的認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(低電壓指令)。
・可變速型可改變風扇的風量。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
【用途】
・有助於提升省能源、低噪音等環境相關裝置的性能。
・也可使用於物體的固定、移動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
T-MB1255-T-FA
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MB1040-B的外觀
MB1255-T的外觀
MB10V-B的外觀
MB10V-B的尺寸圖1 單位:mm
MB10V-B的尺寸圖2 單位:mm
排風口尺寸圖 單位:mm
吸入口尺寸圖 單位:mm
風量-靜壓特性 50Hz
風量-靜壓特性 60Hz
速度調整用可變電阻器(附屬品)的尺寸圖 單位:mm
建議安裝板厚度4.5mm以下
附屬品(套組內容)
類型 | 風扇單體(可變速) |
---|---|
尺寸 | 動輪直徑φ100mm |
電壓/頻率/電流/輸入 | 單相 100V/50Hz/0.50A/45W 單相 100V/60Hz/0.55A/55W |
使用電壓範圍 | ±10% |
旋轉速度 | 單相 100V/50Hz/0kΩ:2700r/min 單相 100V/50Hz/140kΩ:1350r/min 單相 100V/60Hz/0kΩ:3050r/min 單相 100V/60Hz/120kΩ:900r/min |
可變電阻器電阻值/最大風量/最大靜壓 | 單相 100V/50Hz:0kΩ/2.3m3/min/206Pa 140kΩ/1.2m3/min/178Pa 單相 100V/60Hz:0kΩ/2.6m3/min/292Pa 120kΩ/0.8m3/min/257Pa |
旋轉速度/最大風量/最大靜壓/噪音等級(可變電阻器:0kΩ) | 單相 100V/50Hz:2700r/min/2.2m3/min/206Pa/60dB(A) 單相 100V/60Hz:3000r/min/2.5m3/min/275Pa/63dB(A) |
最大風量 | 單相 100V/50Hz/0kΩ:2.3m3/min 單相 100V/50Hz/140kΩ:1.2m3/min 單相 100V/60Hz/0kΩ:2.6m3/min 單相 100V/60Hz/120kΩ:0.8m3/min |
最大靜壓 | 單相 100V/50Hz/0kΩ:206Pa 單相 100V/50Hz/140kΩ:178Pa 單相 100V/60Hz/0kΩ:292Pa 單相 100V/60Hz/120kΩ:257Pa |
噪音等級 | 單相 100V/50Hz/0kΩ:59dB(A) 單相 100V/50Hz/140kΩ:47dB(A) 單相 100V/60Hz/0kΩ:62dB(A) 單相 100V/60Hz/120kΩ:37dB(A) |
電容器容量 | - |
材質 | 馬達外殼:鋁壓鑄 罩殼:鋁壓鑄 動輪:鋁合金 |
過熱保護 | 內建過熱保護裝置 |
軸承 | 滾珠軸承 |
重量 | 2kg |
※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。
型號 |
---|
T-MB1255-T-FA |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 輸入電壓 | 代表規格 | 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC輸入電壓、60Hz時) (m3/min) | 音量(AC輸入電壓、50Hz時) (dB) | 音量(AC輸入電壓、60Hz時) (dB) | 最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時) (Pa) | 最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時) (Pa) | 動輪直徑φ (mm) | 類型 | 速度型 | 動輪厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22天~ | [其他] 三相200/220/230 | CE / UL / CSA | 4.4(AC200V) | 5.0(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V) | 67(AC200V) | 70(AC200V), 71(AC220, 230V) | 314(AC200V) | 451(AC200, 220, 230V) | φ120 | 套組品(附過濾器、安裝零件、安裝用螺絲) | - | 55 |
Loading...
種類 | 鼓風機 | 尺寸 | 其他 | 厚度 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
連接形態 | 導線 | 框架顏色 | 深灰 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策