(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AC鼓風機 MB系列 (型號表)

溫度感測風扇

AC鼓風機 MB系列

加大靜壓至最大限度,送出具有指向性的風。
最適合局部冷卻、風管送風的風扇。
【特長】
・將排風口縮小並將風集中於一定方向,因此可使用於局部冷卻。
・由於靜壓大,也適用於通風不佳之裝置的冷卻或風管逆風。
・也可使用於物體的固定、移動。
・AC輸入鼓風機。
・取得UL/CSA/EN規格的認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(低電壓指令)。
・可變速型可改變風扇的風量。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
【用途】
・有助於提升省能源、低噪音等環境相關裝置的性能。
・也可使用於物體的固定、移動。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MB1255-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC鼓風機 MB系列、可變速MB系列的規格

MB1040-B的外觀

MB1040-B的外觀

MB1255-T的外觀

MB1255-T的外觀

MB10V-B規格

MB10V-B的外觀

MB10V-B的外觀

MB10V-B的尺寸圖1 單位:mm

MB10V-B的尺寸圖1 單位:mm

MB10V-B的尺寸圖2 單位:mm

MB10V-B的尺寸圖2 單位:mm

排風口尺寸圖 單位:mm

排風口尺寸圖 單位:mm

吸入口尺寸圖 單位:mm

吸入口尺寸圖 單位:mm

風量-靜壓特性 50Hz

風量-靜壓特性 50Hz

風量-靜壓特性 60Hz

風量-靜壓特性 60Hz

速度調整用可變電阻器(附屬品)的尺寸圖 單位:mm

速度調整用可變電阻器(附屬品)的尺寸圖 單位:mm

建議安裝板厚度4.5mm以下

附屬品(套組內容)

  • 鼓風機
  • 可變電阻器
  • 安裝說明書
類型風扇單體(可變速)
尺寸動輪直徑φ100mm
電壓/頻率/電流/輸入單相 100V/50Hz/0.50A/45W
單相 100V/60Hz/0.55A/55W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度單相 100V/50Hz/0kΩ:2700r/min
單相 100V/50Hz/140kΩ:1350r/min
單相 100V/60Hz/0kΩ:3050r/min
單相 100V/60Hz/120kΩ:900r/min
可變電阻器電阻值/最大風量/最大靜壓單相 100V/50Hz:0kΩ/2.3m3/min/206Pa
140kΩ/1.2m3/min/178Pa
單相 100V/60Hz:0kΩ/2.6m3/min/292Pa
120kΩ/0.8m3/min/257Pa
旋轉速度/最大風量/最大靜壓/噪音等級(可變電阻器:0kΩ)單相 100V/50Hz:2700r/min/2.2m3/min/206Pa/60dB(A)
單相 100V/60Hz:3000r/min/2.5m3/min/275Pa/63dB(A)
最大風量單相 100V/50Hz/0kΩ:2.3m3/min
單相 100V/50Hz/140kΩ:1.2m3/min
單相 100V/60Hz/0kΩ:2.6m3/min
單相 100V/60Hz/120kΩ:0.8m3/min
最大靜壓單相 100V/50Hz/0kΩ:206Pa
單相 100V/50Hz/140kΩ:178Pa
單相 100V/60Hz/0kΩ:292Pa
單相 100V/60Hz/120kΩ:257Pa
噪音等級單相 100V/50Hz/0kΩ:59dB(A)
單相 100V/50Hz/140kΩ:47dB(A)
單相 100V/60Hz/0kΩ:62dB(A)
單相 100V/60Hz/120kΩ:37dB(A)
電容器容量-
材質馬達外殼:鋁壓鑄
罩殼:鋁壓鑄
動輪:鋁合金
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量2kg

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
MB1255-D
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電壓 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
動輪直徑φ
(mm)
類型 速度型 動輪厚度
(mm)
4天~ [其他] 單相200/220/230CE / UL / CSA4.4(AC200V), 4.5(AC230V)4.9(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)67(AC200, 230V)69(AC200V), 71(AC220, 230V)314(AC200, 230V)451(AC200, 220, 230V)φ120風扇單體-55

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 鼓風機 尺寸 其他 厚度 其他
連接形態 導線 框架顏色 深灰

AC鼓風機 MB系列的型號MB1255-D頁面。
記載關於型號MB1255-D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MB1040-D
MB10V-B
MB1255-B
MB1255-T
MB1665-B
MB1665-D
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電壓 代表規格 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
動輪直徑φ
(mm)
類型 速度型 動輪厚度
(mm)
4天~ [其他] 單相200/220/230CE / UL / CSA2.3(AC200V), 2.4(AC230V)2.6(AC200V), 2.7(AC220, 230V)61(AC200, 230V)64(AC200V), 65(AC220, 230V)206(AC200, 230V)304(AC200, 220, 230V)φ100風扇單體-40
4天~ 單相100V-1.2~2.30.8~2.647~5937~62178~206257~292φ100風扇單體可變速-
22天~ [其他] 單相100/110/115CE / UL / CSA4.4(AC100V)5.1(AC100, 110, 115V)67(AC100V)71(AC100, 110V), 72(AC115V)309(AC100V)441(AC100, 110, 115V)φ120風扇單體-55
22天~ [其他] 三相200/220/230CE / UL / CSA4.4(AC200V)5.0(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)67(AC200V)70(AC200V), 71(AC220, 230V)314(AC200V)451(AC200, 220, 230V)φ120風扇單體-55
22天~ [其他] 單相100/110/115UL / CSA8.0(AC100V)9.0(AC100, 110, 115V)76(AC100V)80(AC100, 110, 115V)490(AC100V)686(AC100, 110, 115V)φ160風扇單體-65
22天~ [其他] 單相200/220/230UL / CSA7.7(AC200V), 8.0(AC230V)8.4(AC200V), 8.7(AC220V), 8.9(AC230V)75(AC200, 230V)76(AC200V), 77(AC220, 230V)490(AC200, 230V)686(AC200, 220, 230V)φ160風扇單體-65

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767